TIDA-010988

具有单电源的八通道 V 和 I 组合模拟输入模块参考设计

TIDA-010988

设计文件

概述

TIDA-010988 是一款适用于工业自动化应用的八通道、2 端子输入模拟输入模块。每个通道支持可通过软件选择的电压范围(0V 至 10V,±10V)以及电流范围(4mA 至 20mA,±20mA)。该设计实现了一个高密度隔离模拟输入模块,可由单个 24V 现场电源或 5V USB 供电。通过使用 ADS125H18 的片选转发特性,该设计实现了共享 SPI 架构,从而减少了所需的数字隔离通道数量。该系统经过设计,可在整个温度范围内实现优于 0.1%(电压输入)和 0.2%(电流输入)的系统绝对精度误差。

特性
  • 八个相同的 2 端子模拟输入通道
  • 每个通道支持电压(0V 至 10V,±10V)和电流(4mA 至 20mA,±20mA)输入
  • 基于 Photo-MOS 的电压和电流切换,每个通道均具有断线检测功能
  • 集成 PTC、TVS 和齐纳二极管输入保护,实现稳健的工业接口
  • 用于评估的单个 24V 电源或 5V USB 电源
  • 系统绝对精度误差:
    • 整个温度范围内(–40°C 至 125°C),电压:<0.1%,电流:<0.2%
    • 室温 (25°C),电压:<0.05%,电流:<0.15%

下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHDU120.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

SLVMF51.PDF (501 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

SLVMF50.PDF (230 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

SLVMF52.ZIP (3951 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

SLVC964.ZIP (1310 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

SLVMF49.PDF (2498 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

SLVMF48.PDF (916 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流转换器

LM5180具有 100V、1.5A 集成式 MOSFET 的 65V 输入电压非光电反激式转换器

数据表: PDF | HTML
数字隔离器

ISO6441Robust EMC, reinforced/Basic 4-channel, 3/1, digital isolator with 250kV/us CMTI, 150Mbps

数据表: PDF | HTML
通用 MCU

MSPM0G5117具有 128kB 双组闪存、32kB SRAM、USB2.0-FS、I2S/TDM、ADC、COMP 的 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU

数据表: PDF | HTML
I2C 和 SPI 通用 I/O (GPIO)

TXE8116具有中断、复位和 I/O 可配置寄存器的 16 位 SPI 总线 I/O 扩展器

数据表: PDF | HTML
隔离式电源模块(集成变压器)

UCC33420具有集成变压器的 5V/5V 1.5W 3kVrms 隔离式直流/直流模块

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV709具有 3.2μA 电源电流的 150mA、30V 低压降 (LDO) 线性稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A20具有高 PSRR 的 300mA、超低噪声、低 IQ、低压降 (LDO) 线性稳压器

数据表: PDF | HTML
精密 ADC

ADS125H18具有高电压输入 (±10V) 并使用 5V 电源的 16 通道、24 位 1MSPS Δ-Σ ADC

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 具有单电源的八通道电压与电流组合模拟输入模块参考设计 PDF | HTML PDF | HTML 2026-6-9

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频