TIDA-010280

具有呼吸、起搏和体温检测功能的小型无线 6 导联 ECG 动态心电图监测仪参考设计

TIDA-010280

设计文件

概述

该可穿戴生物传感动态心电图监测仪参考设计提供了一个评估平台,用于评估 TI 持续监测心电图 (ECG)、心率、呼吸、起搏脉冲、体温和运动等生命体征的最新产品。该设计利用 AFE159RP4 通过最多 6 个导联(4 个通道)进行低功耗、高分辨率和高度集成的 ECG 信号采集,并利用 TMP119 进行体温监测。测量数据由 CC2674R10(支持低功耗 Bluetooth® 5.3)传输至智能手机或医疗监测系统等远程终端,以实现实时显示。板载发光二极管 (LED) 可指示系统状态,例如导联脱落、电量低以及低功耗 Bluetooth® 连接。整个系统可以由 2 颗 CR2032 电池(3V 输入)或 1 节 AAA 电池(1.5V 输入)供电,续航时间为六天。

特性
  • 小尺寸、多参数、单芯片动态心电图监测设计,适用于同步 ECG、呼吸和起搏脉冲检测
  • 高精度数字温度传感器,适用于实时体温监测
  • 高性能 2.4G 低功耗 Bluetooth® 5.3、Arm® Cortex®-M33 处理器支持无线数据传输
  • 高效的直流/直流转换器,支持 2 粒 CR2032 纽扣电池(3V、210mAh)和 1 节 AAA 电池(1.5V、500mAh),工作寿命为 6 天
  • 灵活的低功耗 Bluetooth® 平台,支持可穿戴贴片和动态心电图监测设计
  • SimpleLink™ Connect 移动应用,用于实时 ECG、呼吸、起搏脉冲和体温显示
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHCUCQ2.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

生物传感 AFE

AFE159RP4具有呼吸、起搏器、导联脱落和导联质量检测以及 FIFO 功能的低功耗 4 通道 ECG AFE

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS61299具有输入电流限制和快速瞬态性能的 95nA 静态电流、5.5V 升压转换器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS628431.8V 至 5.5V 输入、600mA 超低 IQ 降压转换器

数据表: PDF | HTML
数字温度传感器

TMP119采用 WCSP 封装且具有增强型应变容差的 ±0.08°C 精确数字温度传感器

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD1E01B04适用于 USB-C 和天线且采用 0402 和 0201 封装的 0.18pF、±3.6V、±15kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
低功耗 2.4GHz 产品

CC2674R10具有 1MB 闪存的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 多协议 2.4GHz 无线 MCU

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件开发

支持软件

TIDA-010280-DESIGN — TIDA-010280 user guide, design files, and firmware

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
生物传感 AFE
AFE1594 具有导联脱落和导联质量检测以及 FIFO 功能的低功耗 4 通道 ECG AFE AFE159P4 具有起搏器、导联脱落和导联质量检测以及 FIFO 功能的低功耗 4 通道 ECG AFE AFE159RP4 具有呼吸、起搏器、导联脱落和导联质量检测以及 FIFO 功能的低功耗 4 通道 ECG AFE
硬件开发
参考设计
TIDA-010280 具有呼吸、起搏和体温检测功能的小型无线 6 导联 ECG 动态心电图监测仪参考设计
驱动程序或库

AFE159RP4-DESIGN — AFE159RP4 design resources

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
生物传感 AFE
AFE1594 具有导联脱落和导联质量检测以及 FIFO 功能的低功耗 4 通道 ECG AFE AFE159P4 具有起搏器、导联脱落和导联质量检测以及 FIFO 功能的低功耗 4 通道 ECG AFE AFE159RP3 具有呼吸、起搏器、导联脱落和导联质量检测以及 FIFO 功能的低功耗 3 通道 ECG AFE AFE159RP4 具有呼吸、起搏器、导联脱落和导联质量检测以及 FIFO 功能的低功耗 4 通道 ECG AFE
硬件开发
参考设计
TIDA-010280 具有呼吸、起搏和体温检测功能的小型无线 6 导联 ECG 动态心电图监测仪参考设计 TIDA-010288 支持边缘 AI 的无线 ECG 动态心电图监护仪参考设计,适用于实时心律失常分类
评估板
AFE1594EVM AFE1594 评估模块

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 具有呼吸、起搏和体温检测功能的小型无线 6 导联 ECG 动态 心电图监测仪参考设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-1-16

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频