TIDA-010288

支持边缘 AI 的无线 ECG 动态心电图监护仪参考设计,适用于实时心律失常分类

TIDA-010288

设计文件

概述

该支持边缘人工智能 (AI) 可穿戴生物传感动态心电图监测仪参考设计提供了一个评估平台,用于评估持续监测心电图 (ECG)、心率、呼吸、起搏脉冲、体温和运动等生命体征的最新产品。该设计利用 AFE159RP4 通过最多 6 个导联(4 个通道)进行低功耗、高分辨率和高度集成的 ECG 信号采集,并利用 TMP119 进行体温监测。测量的数据由 MSPM0 MCU 进行处理,借助硬件加速进行实时心律失常分类,然后由 CC2340R5(支持低功耗 Bluetooth® (LE) 5.3)传输到智能手机或医疗监测系统等远程终端以进行实时显示。整个系统可以由 2 节 CR2032 电池(3V 输入)或 1 节 AAA 电池(1.5V 输入)供电。

特性
  • 器件上 AI 硬件加速器可提供即时且精确的心脏事件检测
  • 高级低功耗功能以及高分辨率记录和传输仅在必要时延长磨损时间
  • 小尺寸、多参数、单芯片 ECG 动态心电图监测设计,适用于同步 ECG、呼吸和起搏脉冲检测
  • 超低功耗 2.4G 蓝牙 LE 5.3、Arm® Cortex®-M0+ 处理器支持无线数据传输
  • 高效的直流/直流转换器,支持 2 节 CR2032(3V、210mAh)纽扣电池和 1 节 AAA 电池(1.5V、500mAh)
  • SimpleLink™ Connect 移动应用,用于实时 ECG、心律失常分类、呼吸、起搏脉冲和体温显示
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHCUCQ6.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

生物传感 AFE

AFE159RP4具有呼吸、起搏器、导联脱落和导联质量检测以及 FIFO 功能的低功耗 4 通道 ECG AFE

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS61299具有输入电流限制和快速瞬态性能的 95nA 静态电流、5.5V 升压转换器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS628431.8V 至 5.5V 输入、600mA 超低 IQ 降压转换器

数据表: PDF | HTML
数字温度传感器

TMP119采用 WCSP 封装且具有增强型应变容差的 ±0.08°C 精确数字温度传感器

数据表: PDF | HTML
低功耗 2.4GHz 产品

CC2340R5具有超低待机电流、512kB 闪存和 +8dBm 的蓝牙、Zigbee 和 Thread 无线 MCU

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件开发

支持软件

TIDA-010288-DESIGN — TIDA-010288 user guide, design files, and firmware

With these downloadable design files, the TIDA-010288 reference design allows users to connect with the TI Simplelink Conncet mobile app for a real-time AI-enabled ECG, Respiration, Pace pulse and temperature demo.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
生物传感 AFE
AFE1594 具有导联脱落和导联质量检测以及 FIFO 功能的低功耗 4 通道 ECG AFE AFE159P4 具有起搏器、导联脱落和导联质量检测以及 FIFO 功能的低功耗 4 通道 ECG AFE AFE159RP4 具有呼吸、起搏器、导联脱落和导联质量检测以及 FIFO 功能的低功耗 4 通道 ECG AFE
硬件开发
参考设计
TIDA-010288 支持边缘 AI 的无线 ECG 动态心电图监护仪参考设计,适用于实时心律失常分类
驱动程序或库

AFE159RP4-DESIGN — AFE159RP4 design resources

The full data sheet and other design resources for this device are available here.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
生物传感 AFE
AFE1594 具有导联脱落和导联质量检测以及 FIFO 功能的低功耗 4 通道 ECG AFE AFE159P4 具有起搏器、导联脱落和导联质量检测以及 FIFO 功能的低功耗 4 通道 ECG AFE AFE159RP3 具有呼吸、起搏器、导联脱落和导联质量检测以及 FIFO 功能的低功耗 3 通道 ECG AFE AFE159RP4 具有呼吸、起搏器、导联脱落和导联质量检测以及 FIFO 功能的低功耗 4 通道 ECG AFE
硬件开发
参考设计
TIDA-010280 具有呼吸、起搏和体温检测功能的小型无线 6 导联 ECG 动态心电图监测仪参考设计 TIDA-010288 支持边缘 AI 的无线 ECG 动态心电图监护仪参考设计,适用于实时心律失常分类
评估板
AFE1594EVM AFE1594 评估模块

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 支持 AI 的无线 ECG 动态心电图监护仪参考设计,适用于实时 心律失常分类 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-1-16

相关设计资源

软件开发

软件开发套件 (SDK)
MSPM0-SDK MSPM0 软件开发套件 (SDK) SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK SimpleLink™ 低功耗软件开发套件 (SDK)

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频