产品详情

Resolution (Bits) 14 Sample rate (max) (Msps) 3000 Frequency (min) (MHz) 600 Frequency (max) (MHz) 12000 Features Decimating Filter, GPIO interface, High-performance, Input buffer, Integrated VCO, Low-Power Sleep Mode, PLL, Phase synchronization, Space Qualified, Space grade Analog input BW (MHz) 12000 Power consumption (typ) (mW) 6359 Operating temperature range (°C) -45 to 105 Rating Catalog
Resolution (Bits) 14 Sample rate (max) (Msps) 3000 Frequency (min) (MHz) 600 Frequency (max) (MHz) 12000 Features Decimating Filter, GPIO interface, High-performance, Input buffer, Integrated VCO, Low-Power Sleep Mode, PLL, Phase synchronization, Space Qualified, Space grade Analog input BW (MHz) 12000 Power consumption (typ) (mW) 6359 Operating temperature range (°C) -45 to 105 Rating Catalog
FCBGA (ALK) 400 289 mm² 17 x 17
  • 申请完整数据表
  • 耐辐射保障 AFE7950-SP:
    • 单粒子闩锁 (SEL):70MeV-cm2/mg
    • RLAT 电离辐射总剂量 (TID):100krad (Si)
  • 抗辐射 AFE7950-SEP:
    • 单粒子闩锁 (SEL):43MeV-cm2/mg
    • RLAT 电离辐射总剂量 (TID):30krad (Si)
  • 四个射频采样 12GSPS TX DAC
  • 六个射频采样 3GSPS RX ADC
  • 最大射频信号带宽:1200MHz(或对于 2TX,为 2400MHz)
  • 射频频率范围:
    • TX:600MHz 至 12GHz
    • RX:5MHz 至 12GHz
  • 数字步进衰减器 (DSA):
    • TX:40dB 范围,0.125dB 步长
    • RX 或 FB:25dB 范围,0.5dB 步长
  • 用于 TX 和 RX 的单频带或双频带 DUC/DDC
  • 串行器/解串器数据接口:
    • 8 个高达 24.75Gbps 的串行器/解串器收发器
    • 符合 JESD204B/C 子类 1
  • 封装:17mm × 17mm FCBGA,间距为 0.8mm
  • 空间筛选和保证:
    • 符合 ASTM E595 释气规格要求(AFE7950-SP、AFE7950-SEP)
    • 制造、封装测试一体化基地
    • 晶圆批次可追溯性
    • 延长了产品生命周期
    • 通过辐射批次验收测试 (RLAT)(AFE7950-SP、AFE7950-SEP)
    • 通过生产阶段的老化测试 (AFE7950-SP)
  • 该器件包含非封装芯片盖,锡 (Sn) 镀层纯度大于 97%。请参阅可靠性报告以了解详情
  • 申请完整数据表
  • 耐辐射保障 AFE7950-SP:
    • 单粒子闩锁 (SEL):70MeV-cm2/mg
    • RLAT 电离辐射总剂量 (TID):100krad (Si)
  • 抗辐射 AFE7950-SEP:
    • 单粒子闩锁 (SEL):43MeV-cm2/mg
    • RLAT 电离辐射总剂量 (TID):30krad (Si)
  • 四个射频采样 12GSPS TX DAC
  • 六个射频采样 3GSPS RX ADC
  • 最大射频信号带宽:1200MHz(或对于 2TX,为 2400MHz)
  • 射频频率范围:
    • TX:600MHz 至 12GHz
    • RX:5MHz 至 12GHz
  • 数字步进衰减器 (DSA):
    • TX:40dB 范围,0.125dB 步长
    • RX 或 FB:25dB 范围,0.5dB 步长
  • 用于 TX 和 RX 的单频带或双频带 DUC/DDC
  • 串行器/解串器数据接口:
    • 8 个高达 24.75Gbps 的串行器/解串器收发器
    • 符合 JESD204B/C 子类 1
  • 封装:17mm × 17mm FCBGA,间距为 0.8mm
  • 空间筛选和保证:
    • 符合 ASTM E595 释气规格要求(AFE7950-SP、AFE7950-SEP)
    • 制造、封装测试一体化基地
    • 晶圆批次可追溯性
    • 延长了产品生命周期
    • 通过辐射批次验收测试 (RLAT)(AFE7950-SP、AFE7950-SEP)
    • 通过生产阶段的老化测试 (AFE7950-SP)
  • 该器件包含非封装芯片盖,锡 (Sn) 镀层纯度大于 97%。请参阅可靠性报告以了解详情

AFE7950-x 是一款高性能、高带宽、多通道收发器,集成了四个射频采样发送链、四个射频采样接收链和两个射频采样反馈链(总计六个射频采样 ADC)。此器件具有高达 12GHz 的工作频率,支持直接在 L、S、C 和 X 带频率范围内进行射频采样,无需额外的频率转换级。密度和灵活性提高后可支持高通道数、多任务系统。

TX 信号路径支持插值和数字上变频选项,从而为四个 TX 提供高达 1200MHz 的信号带宽,或者为两个 TX 提供高达 2400MHz 的信号带宽。DUC 的输出驱动 12GSPS DAC(数模转换器),通过混合模式输出选项增强在第二奈奎斯特区的运行。DAC 输出包括一个具有 40dB 范围以及 1dB 模拟和 0.125dB 数字步进的可变增益放大器 (TX DSA)。

每个接收器链均包含一个 25dB 范围的数字步进衰减器 (DSA),后跟一个 3GSPS ADC(模数转换器)。每个接收器通道都有一个模拟峰值功耗检测器和各种数字功耗检测器,可辅助外部或内部自主的自动增益控制器,以及射频过载检测器,用于提供器件可靠性保护。灵活的抽取选项可优化数据带宽,在没有 FB 路径的情况下,为四个 RX 提供高达 1200MHz 带宽;在采用两条 FB 路径(每条 1200MHz 带宽)的情况下,整体优化提供 600MHz 带宽。

AFE7950-x 是一款高性能、高带宽、多通道收发器,集成了四个射频采样发送链、四个射频采样接收链和两个射频采样反馈链(总计六个射频采样 ADC)。此器件具有高达 12GHz 的工作频率,支持直接在 L、S、C 和 X 带频率范围内进行射频采样,无需额外的频率转换级。密度和灵活性提高后可支持高通道数、多任务系统。

TX 信号路径支持插值和数字上变频选项,从而为四个 TX 提供高达 1200MHz 的信号带宽,或者为两个 TX 提供高达 2400MHz 的信号带宽。DUC 的输出驱动 12GSPS DAC(数模转换器),通过混合模式输出选项增强在第二奈奎斯特区的运行。DAC 输出包括一个具有 40dB 范围以及 1dB 模拟和 0.125dB 数字步进的可变增益放大器 (TX DSA)。

每个接收器链均包含一个 25dB 范围的数字步进衰减器 (DSA),后跟一个 3GSPS ADC(模数转换器)。每个接收器通道都有一个模拟峰值功耗检测器和各种数字功耗检测器,可辅助外部或内部自主的自动增益控制器,以及射频过载检测器,用于提供器件可靠性保护。灵活的抽取选项可优化数据带宽,在没有 FB 路径的情况下,为四个 RX 提供高达 1200MHz 带宽;在采用两条 FB 路径(每条 1200MHz 带宽)的情况下,整体优化提供 600MHz 带宽。

下载 观看带字幕的视频 视频
申请了解更多信息

有关通用 AFE 的信息,请参阅完整数据表和其他设计资源。立即申请

有关商业无线应用,请参阅我们的无线基础设施 AFE

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 AFE7950-x 具有 12GSPS DAC 和 3GSPS ADC 的 4T6R 射频采样 AFE 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 2026年 7月 1日
* 辐射与可靠性报告 AFE7950-SEP Production Flow and Reliability Report (Rev. A) PDF | HTML 2026年 7月 2日
* 辐射与可靠性报告 AFE7950-SEP Single Event Effects Report PDF | HTML 2026年 5月 19日
* 辐射与可靠性报告 AFE7950-SEP Total Ionizing Dose (TID) Radiation Report (Rev. A) 2026年 5月 13日
应用手册 AFE7950-SP Single Event Effects Detection PDF | HTML 2026年 7月 13日
应用手册 AFE7950-SP/SEP 的冷备用 PDF | HTML 英语版 2025年 9月 3日
白皮书 How Innovative Semiconductors for Sensing Payloads in Satellites Help us Better Understand our World PDF | HTML 2025年 2月 4日
技术文章 Phased array antenna systems: A new paradigm for electronics in satellites (Rev. A) PDF | HTML 2024年 6月 11日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

AFE7950EVM — AFE7950 四通道发送、六通道接收 X 带射频采样 AFE 评估模块

AFE7950 系列评估模块 (EVM) 是一个灵活的射频采样收发器平台,通过配置可同时支持最多四个发送、四个接收和两个反馈 (4T4R+2FB) 通道。EVM 可与如下所示的 TI 模式/采集卡解决方案(单独出售)以及许多符合 FPGA FMC 的开发套件相连接。

TI.com 上无现货
驱动程序或库

AFE79XX-HSC-DESIGN AFE79xx family high-speed transceiver design & support files

Find detailed product information on the AFE79xx product family (datasheets, EVM resources, software and firmware, reference designs, etc)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

参考设计

TIDA-010260 — 4T5R 航天级集成收发器参考设计

4T5R 航天级集成收发器参考设计采用完整的射频采样收发器参考设计,包括时钟解决方案和电源解决方案。该设计在 VIA-57 外形内整合了所有 SEP 风格的 TI 器件和符合航天标准的无源器件。
设计指南: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
FCBGA (ALK) 400 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频