AM26LV32E
- 达到或超出 TIA/EIA-422-B 和 ITU Recommendation V.11 标准的要求
- 由 3.3V 单电源供电运行
- 开关频率高达 32MHz
- RS422 总线引脚的 ESD 保护 (参阅 ESD 等级)
- 低功率损耗:27mW(典型值)
- 开路失效防护
- 具有 ±200mV 灵敏度的 ±7V 共模输入电压范围
- 接受 5V 逻辑输入及 3.3V 电源(使能输入)
- 输入迟滞:35 mV(典型值)
- 与 AM26C32、AM26LS32 引脚兼容
- I off 支持局部断电模式运行
AM26LV32E 器件由四个差分线路接收器组成,且具有三态输出。该器件旨在以较小的电源电压满足 TIA/EIA-422-B 和 ITU Recommendation V.11 驱动器的要求。这款器件经过优化,可在高达 32MHz 的开关速率下实现平衡总线传输。通过三态输出,该器件可直接连接至总线组织式系统。AM26LV32E 具有失效防护电路,该电路可防止该器件在接收器输出端放置未知电压信号。在开路失效防护中,会在相应的输出端产生高电平状态。该器件支持使用 I off 的局部断电应用。I off 电路可禁用输出,以防在器件断电时电流回流对器件造成损坏。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1 | 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 具有 ±15kV IEC ESD 保护功能的 AM26LV32E 低电压高速四路差分线路接收器 数据表 (Rev. E) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2023年 8月 14日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 16 | Ultra Librarian |
| SOP (NS) | 16 | Ultra Librarian |
| TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
| VQFN (RGY) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。