TIDA-00738

用于保护继电器、基于分流器的扩展型电流电压测量参考设计

TIDA-00738

设计文件

概述

此参考设计演示了一种使用单个分流器和电压测量 AMC1304Mx5 隔离式 Δ-Σ (ΔΣ) 调制器扩展电流测量范围的独特方法。通过精心选择低阻值分流电阻(以最小化功耗)、采用低噪声前端放大器,并引入两条增益路径,实现了电流上下限值的双向扩展。  将调制器输出与 AM437x 主机处理器相连,通过处理器执行 Sinc3 滤波,可使电流和电压测量精度均达到 <±0.5%。

特性
  • 使用隔离式 Δ-Σ 调制器 (AMC1304Mx5) 进行单相电压和电流测量(基于分流器)
  • 测量精度:
    • 交流电流:输入为 1A 时,在 0.1A 至 40A(或 60A)范围内的精度 < ± 0.5%
    • 交流电压:在 10V 至 300V 范围内 <±0.5%
  • AFE 连接到主机 MCU(AM437x Sitara™ ARM® Cortex®-A9 处理器),后者可使用 PRU-ICSS 执行 Sinc3 数字滤波
  • 使用变压器驱动器和 LDO,为 AMC1304Mx5 和 OPA188 提供板载隔离式 ±2.5V 和 +5.0V 电源
  • 设计用于在 0.1A 至 60A(输入为 1A)范围内工作,并且可以通过更改分流器和增益值扩展到更宽的范围(输入为 5A)。
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDRJM7.PDF (506 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRJM8.PDF (910 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRJM6.PDF (277 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRJN0.ZIP (2563 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCBM7.ZIP (330 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRJM9.PDF (3667 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRJM5.PDF (1107 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

时钟缓冲器

CDCLVC1104低抖动 1:4 LVCMOS 扇出时钟缓冲器

数据表: PDF | HTML
隔离式 ADC

AMC1304M05具有 LDO 的 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器

数据表: PDF | HTML
隔离式 ADC

AMC1304M25具有 LDO 的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV704150mA、24V、超低 IQ、低压降 (LDO) 稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS709具有反向电流保护和使能功能的 150mA、30V、超低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A3001-EP负 VIN、200mA、超低噪声、高 PSRR、LDO 稳压器(增强型产品)

数据表: PDF
精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA188低噪声、轨到轨输出、36V、零漂移、精密运算放大器

数据表: PDF | HTML
变压器驱动器

SN6501适用于隔离电源的低噪声 350mA、410kHz 变压器驱动器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
用户指南 适用于保护继电器的宽输入电流(采用分流器)和电压测量参考 设计 英语版 2017-5-11

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-00080 基于隔离式 Δ-Σ 调制器的交流/直流电压和电流测量模块参考设计 TIDA-00555 使用全差分隔离放大器的隔离式电流和电压测量参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频