产品详情

Device type Voltage sensing Output type Differential Peak-to-peak input voltage range (V) 5 Isolation rating Reinforced Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1500 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7000 CMTI (min) (kV/µs) 100 Creepage (min) (mm) 8.5 Clearance (min) (mm) 8.5 Input offset (±) (max) (V) 0.0015 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 3 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Device type Voltage sensing Output type Differential Peak-to-peak input voltage range (V) 5 Isolation rating Reinforced Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1500 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7000 CMTI (min) (kV/µs) 100 Creepage (min) (mm) 8.5 Clearance (min) (mm) 8.5 Input offset (±) (max) (V) 0.0015 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 3 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable
SOIC (DWV) 8 67.275 mm² (5.85 mm × 11.5 mm)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 提供功能安全
  • 线性输入电压范围:±5V
  • 高输入阻抗:1.25mΩ(典型值)
  • 固定增益:0.4 V/V
  • 低直流误差:
    • 失调电压误差 ±1.5mV(最大值)
    • 温漂:±15µV/°C(最大值)
    • 增益误差:±0.2%(最大值)
    • 增益漂移:±35ppm/°C(最大值)
    • 非线性 ±0.02%(最大值)
  • 高侧和低侧运行电压:3.3V 或 5V
  • 高 CMTI:100kV/µs(最小值)
  • 失效防护输出
  • 安全相关认证:
    • 7070-VPK 增强型隔离,符合 DIN VDE V 0884-11:2017-01
    • 符合 UL1577 标准且长达 1 分钟的 5000VRMS 隔离
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 提供功能安全
  • 线性输入电压范围:±5V
  • 高输入阻抗:1.25mΩ(典型值)
  • 固定增益:0.4 V/V
  • 低直流误差:
    • 失调电压误差 ±1.5mV(最大值)
    • 温漂:±15µV/°C(最大值)
    • 增益误差:±0.2%(最大值)
    • 增益漂移:±35ppm/°C(最大值)
    • 非线性 ±0.02%(最大值)
  • 高侧和低侧运行电压:3.3V 或 5V
  • 高 CMTI:100kV/µs(最小值)
  • 失效防护输出
  • 安全相关认证:
    • 7070-VPK 增强型隔离,符合 DIN VDE V 0884-11:2017-01
    • 符合 UL1577 标准且长达 1 分钟的 5000VRMS 隔离

AMC1350-Q1 是一款隔离式精密放大器,此放大器的输出与输入电路由抗电磁干扰性能极强的隔离栅隔开。该隔离栅经认证可提供高达 5kVRMS 的增强型电隔离,符合 VDE V 0884-11 和 UL1577 标准,并且可支持最高 1.5kVRMS 的工作电压。

该隔离栅可将系统中以不同共模电压电平运行的各器件隔开,并保护低压侧免受可能有害的电压冲击。

AMC1350-Q1 的高阻抗输入针对与高阻抗电阻分压器或具有高输出电阻的其他电压信号源的连接进行了优化。具有出色的精度和低温漂,可支持精确的交流和直流电压检测,适用于车载充电器 (OBC)、直流/直流转换器、牵引逆变器或其他必须支持高共模电压的应用。

AMC1350-Q1 采用宽体 8 引脚 SOIC 封装,符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准,并支持 –40°C 至 +125°C 的温度范围

AMC1350-Q1 是一款隔离式精密放大器,此放大器的输出与输入电路由抗电磁干扰性能极强的隔离栅隔开。该隔离栅经认证可提供高达 5kVRMS 的增强型电隔离,符合 VDE V 0884-11 和 UL1577 标准,并且可支持最高 1.5kVRMS 的工作电压。

该隔离栅可将系统中以不同共模电压电平运行的各器件隔开,并保护低压侧免受可能有害的电压冲击。

AMC1350-Q1 的高阻抗输入针对与高阻抗电阻分压器或具有高输出电阻的其他电压信号源的连接进行了优化。具有出色的精度和低温漂,可支持精确的交流和直流电压检测,适用于车载充电器 (OBC)、直流/直流转换器、牵引逆变器或其他必须支持高共模电压的应用。

AMC1350-Q1 采用宽体 8 引脚 SOIC 封装,符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准,并支持 –40°C 至 +125°C 的温度范围

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
AMC0330D-Q1 正在供货 用于交流电压检测且具有差分输出的汽车级 ±1V 输入增强型隔离放大器 Drop in replacement with smaller input voltage range
AMC0330S-Q1 正在供货 用于交流电压检测且具有单端输出的汽车级 ±1V 输入增强型隔离放大器 Same function, Single-ended output with smaller input voltage range.
AMC0330R-Q1 正在供货 用于交流电压检测且具有比例式输出的汽车级 ±1V 输入、增强型隔离放大器 Same function, Single-ended ratiometric output with smaller input voltage range.
功能与比较器件相似。
AMC3330-Q1 正在供货 具有内部时钟的汽车类 ±1V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器直流/直流 Added feature: integrated high voltage domain input power supply

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

AMC1350EVM — AMC1350 ±5V 输入、增强型、隔离式精密放大器评估模块

AMC1350 评估模块 (EVM) 是用来评估 AMC1350 的平台。AMC1350 是一款精密隔离放大器,支持 -5V 至 5V 的输入电压范围,AMC1350 具备 7071VPK 增强型隔离功能,旨在用于双极电压测量应用。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
计算工具

SBAR013 — Isolated Amplifier Voltage Sensing Excel Calculator

This calculator provides estimates of the errors associated with using isolation amplifier devices in a voltage sensing configuration.
支持的产品和硬件
计算工具

SBAR020 — Isolated Amplifier Current Sensing Excel Calculator

This calculator provides estimates of the errors associated with using isolation amplifier devices in a current sensing configuration.
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (DWV) 8 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频