产品详情

Device type Current sensing Output type Differential Peak-to-peak input voltage range (V) 0.25 Isolation rating Reinforced Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 4250 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1200 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 6000 CMTI (min) (kV/µs) 85 Creepage (min) (mm) 8 Clearance (min) (mm) 8 Input offset (±) (max) (V) 0.00015 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 0.15 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Device type Current sensing Output type Differential Peak-to-peak input voltage range (V) 0.25 Isolation rating Reinforced Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 4250 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1200 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 6000 CMTI (min) (kV/µs) 85 Creepage (min) (mm) 8 Clearance (min) (mm) 8 Input offset (±) (max) (V) 0.00015 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 0.15 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
SO-MOD (DWE) 16 106.09 mm² 10.3 x 10.3
  • 3.3V 或 5V 单电源,具有集成直流/直流转换器
  • ±250mV 输入电压范围,针对使用分流电阻器测量电流进行了优化
  • 固定增益:8.2
  • 低直流误差:
    • 失调电压:±150µV(最大值)
    • 温漂:±1µV/°C(最大值)
    • 增益误差:±0.2%(最大值)
    • 增益误差漂移:±40ppm/°C(最大值)
    • 非线性度:±0.04%(最大值)
  • 高 CMTI:85kV/µs(最小值)
  • 系统级诊断功能
  • 符合 CISPR-11 和 CISPR-25 EMI 标准
  • 安全相关认证:
    • 符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 的 6000VPK 增强型隔离
    • 4250VRMS 隔离,符合 UL1577 标准且持续时长为 1 分钟
  • 可在更大的工业级温度范围内正常工作:-40°C 至 +125°C
  • 3.3V 或 5V 单电源,具有集成直流/直流转换器
  • ±250mV 输入电压范围,针对使用分流电阻器测量电流进行了优化
  • 固定增益:8.2
  • 低直流误差:
    • 失调电压:±150µV(最大值)
    • 温漂:±1µV/°C(最大值)
    • 增益误差:±0.2%(最大值)
    • 增益误差漂移:±40ppm/°C(最大值)
    • 非线性度:±0.04%(最大值)
  • 高 CMTI:85kV/µs(最小值)
  • 系统级诊断功能
  • 符合 CISPR-11 和 CISPR-25 EMI 标准
  • 安全相关认证:
    • 符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 的 6000VPK 增强型隔离
    • 4250VRMS 隔离,符合 UL1577 标准且持续时长为 1 分钟
  • 可在更大的工业级温度范围内正常工作:-40°C 至 +125°C

AMC3301 是一款精密的隔离放大器,针对基于分流器的电流测量进行了优化。完全集成的隔离式 DC/DC 转换器允许从器件的低侧进行单电源操作,从而使该器件成为空间受限应用的独特解决方案。增强型电容式隔离栅已通过 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 和 UL1577 认证,可支持高达 1.2kVRMS 的工作电压。

该隔离栅可将系统中以不同共模电压电平运行的各器件隔开,并保护电压较低的器件免受高电压冲击。

AMC3301 的输入经优化,可直接连接至低阻抗分流电阻器或其他具有低信号电平的低阻抗电压源。出色的直流精度和低温漂支持在 –40°C 至 +125°C 的扩展工业温度范围内进行精确的电流测量。

AMC3301 的集成直流/直流转换器故障检测和诊断输出引脚可简化系统级设计和诊断。

AMC3301 是一款精密的隔离放大器,针对基于分流器的电流测量进行了优化。完全集成的隔离式 DC/DC 转换器允许从器件的低侧进行单电源操作,从而使该器件成为空间受限应用的独特解决方案。增强型电容式隔离栅已通过 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 和 UL1577 认证,可支持高达 1.2kVRMS 的工作电压。

该隔离栅可将系统中以不同共模电压电平运行的各器件隔开,并保护电压较低的器件免受高电压冲击。

AMC3301 的输入经优化,可直接连接至低阻抗分流电阻器或其他具有低信号电平的低阻抗电压源。出色的直流精度和低温漂支持在 –40°C 至 +125°C 的扩展工业温度范围内进行精确的电流测量。

AMC3301 的集成直流/直流转换器故障检测和诊断输出引脚可简化系统级设计和诊断。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
AMC3330 正在供货 具有集成直流/直流的 ±1V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器 Voltage sensing option

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 42
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 AMC3301 具有集成式直流/直流转换器的 ±250mV 输入、增强型隔离式 精密放大器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2025年 7月 21日
证书 VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. AB) 2026年 7月 15日
白皮书 以可靠且經濟實惠的隔離技術解決高 電壓設計挑戰 (Rev. D) PDF | HTML 2026年 5月 28日
白皮书 利用可靠且性价比高的隔离技术应对 高电压设计挑战 (Rev. D) PDF | HTML 2026年 5月 28日
白皮书 신뢰할 수 있는 합리적 가격대의 절 연 기술 개발과 관련한 고전압 설계 문제의 해결 (Rev. D) PDF | HTML 2026年 5月 28日
应用手册 用于控制和保护的 HVDC 架构和设计方案简介 (Rev. C) PDF | HTML 2026年 5月 26日
证书 CQC Certificate for AMC33xx 2025年 2月 26日
电子书 Ein Leitfaden für Techniker zu isolierten Signalkettenlösungen PDF | HTML 2025年 1月 23日
电子书 隔离式信号链解决方案工程师指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 1月 23日
电子书 절연 신호 체인 솔루션에 관한 엔지니어 가이드 PDF | HTML 2025年 1月 23日
应用简报 Verwendung von AMC3311 zur Stromversorgung des AMC23C11 für isolierte Sensorik und Fehlererkennung PDF | HTML 2024年 8月 21日
白皮书 Vergleich isolierter Verstärker und isolierter Modulatoren (Rev. B) PDF | HTML 2024年 8月 19日
白皮书 절연 증폭기와 절연 모듈레이터 비교 (Rev. B) PDF | HTML 2024年 8月 19日
应用简报 Shunt-Widerstandsauswahl für isolierte Datenwandler PDF | HTML 2024年 8月 15日
应用简报 절연 데이터 컨버터를 위한 션트 레지스터 선택 PDF | HTML 2024年 8月 15日
应用手册 Isolierte Spannungsmessschaltung mit ±250 mV-Eingang und Differenzausgang (Rev. A) PDF | HTML 2024年 8月 9日
应用手册 ±250mV 입력 및 차동 출력을 사용하는 절연 전압 측정 회로 (Rev. A) PDF | HTML 2024年 8月 9日
白皮书 比较隔离式放大器和隔离式调制器 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 7月 24日
电路设计 Isolierter Strommessschaltkreis mit ±250 mV-Eingang und Differenzausgang PDF | HTML 2024年 7月 19日
电路设计 ±250mV 입력 및 차동 출력을 지원하는 절연 전류 측정 회로 PDF | HTML 2024年 7月 19日
白皮书 절연 증폭기를 사용한 동급 최고의 방사 방출 EMI 성능 (Rev. A) PDF | HTML 2024年 7月 19日
白皮书 Beste EMI-Leistung in ihrer Klasse bei Strahlungsemissionen mit isolierten Verstärkern (Rev. A) PDF | HTML 2024年 7月 17日
应用简报 Hochleistungsfähige isolierte Strom- und Spannungsmessung in Server-Netzteilen PDF | HTML 2024年 7月 16日
应用简报 서버 PSU에서 고성능 절연 전류 및 전압 감지 달성 PDF | HTML 2024年 7月 16日
应用手册 AMC3301 제품군 방사 방출 EMI를 감쇠하기 위한 모범 사례 (Rev. A) PDF | HTML 2024年 6月 28日
应用手册 Bewährte Methoden zur Dämpfung von EMIStörstrahlungen der AMC3301-Familie (Rev. A) PDF | HTML 2024年 6月 28日
应用简报 Anschluss eines Differenzialausgangsverstärkers (isoliert) an einen A/D-Wandler mit unsymmetrischem Eingang (Rev. B) PDF | HTML 2024年 6月 27日
应用简报 단일 종단 입력 ADC에 차동 출력(절연) 증폭기 인터페이싱 (Rev. B) PDF | HTML 2024年 6月 27日
电路设计 Isolierte Strommessschaltung mit ±250 mV Eingangsbereich und unsymmetrischer Ausgangsspannung PDF | HTML 2024年 6月 25日
电路设计 ±250mV 입력 범위 및 단일 종단 출력 전압을 지원하는 절연 전류 감 지 회로 PDF | HTML 2024年 6月 25日
电路设计 具有 ±250mV 输入范围和单端输出电压的隔离式电流检测电路 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 6月 25日
应用简报 在服务器 PSU 中实现高性能隔离式电流和电压检测 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 6月 3日
应用简报 AMC3311을 활용하여 절연 감지 및 고장 감지를 위해 AMC23C11 에 전원 공급 PDF | HTML 2024年 5月 31日
应用简报 将差分输出(隔离式)放大器连接到单端输入 ADC (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 6月 21日
应用简报 隔离式数据转换器的分流电阻选型 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 5月 5日
白皮书 借助隔离式放大器实现出色的辐射发射 EMI 性能 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 4月 14日
证书 UL Certificate of Compliance Vol4 Sec5 E181974 (Rev. A) 2023年 1月 23日
应用手册 衰减 AMC3301 系列辐射发射 EMI 的最佳实践 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 10月 14日
证书 AMC3301EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. B) 2022年 6月 29日
应用手册 具有 ±250mV 输入和差分输出的隔离式电压测量电路 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) 2021年 9月 28日
应用手册 带 ±250-mV 输入和差分输出的隔离电流测量电路 英语版 2021年 8月 18日
技术文章 Simplify your isolated current and voltage sensing designs with single-supply isol PDF | HTML 2020年 10月 26日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

AMC-AMP-50A-EVM — 适用于 ±50A AMCxx 放大器的评估模块

AMC-AMP-50A-EVM 是一款设计用于 ±50A 分流式电流感应的隔离式电流感应评估模块(EVM)。该 EVM 允许用户通过外部分流电阻感应不超过 ±50A 的峰值电流,同时可通过 AMC3302 隔离屏障测量隔离输出。AMC3302 是一款精密的隔离式放大器,针对基于分流的电流测量进行专项优化,能够与 Isabellenhütte Ω BVN-M-R001 分流电阻配合使用。该 EVM 采用过孔拼接工艺,有助于在大电流条件下散热,能够在 ±1%(典型值)的精度范围内执行。
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

AMC3301EVM — AMC3301 具有集成直流/直流转换器的增强型隔离精密放大器评估模块

AMC3301 评估模块 (EVM) 是一个用于评估 AMC3301 器件(一种精密隔离式放大器)的平台,该放大器利用集成直流/直流转换器为其高侧供电。AMC3301 是一款设计用于电流分流器测量应用的 7kV 增强型隔离放大器。

完整的电路说明以及原理图和物料清单 (BOM) 均包含在用户指南中。

用户指南: PDF
英语版 (Rev.C): PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

AMC3301 PSpice Model

SBAM474.ZIP (13 KB) - PSpice Model
仿真模型

AMC3301 TINA-TI Reference Design (Rev. B)

SBAM440B.TSC (151 KB) - TINA-TI Reference Design
计算工具

SBAR013 Isolated Amplifier Voltage Sensing Excel Calculator

This calculator provides estimates of the errors associated with using isolation amplifier devices in a voltage sensing configuration.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

SBAR020 Isolated Amplifier Current Sensing Excel Calculator

This calculator provides estimates of the errors associated with using isolation amplifier devices in a current sensing configuration.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计

TIDA-010065 — 基于高效、低发射、隔离式直流/直流转换器的模拟输入模块参考设计

该参考设计是一个用于为隔离式放大器生成隔离电源以测量隔离式电压和电流的简化架构。一个具有增强隔离功能且完全集成的直流/直流转换器,采用 5V 输入并提供可配置的 5V 或 5.4V 输出(低压降稳压器(LDO)的裕量),能够产生隔离式电力。与配置为通道隔离输入的 ±50mV 输入范围隔离放大器连接的分流器可以测量电流。与配置为组隔离输入的 ±250mV 或 ±12V 输入范围隔离放大器连接的分压器输出可以测量电压。隔离放大器的输出直接连接到 24 位 Δ-Σ 模数转换器(ADC),或者使用增益放大器将输出缩放至 ±10V,并连接到 16 位 SAR ADC (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SO-MOD (DWE) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频