BQ2057C
- 非常适合单节电池(4.1V 或 4.2V)和双节电池(8.2V 或 8.4V)锂离子或锂聚合物电池包
- 要求少量的外部元件
- 0.3V 压降电压,可更大限度地降低热耗散
- 在预设电压下具有优于 ±1% 的电压调节精度
- AutoCompM 动态补偿电池包的内部阻抗,可缩短充电时间
- 充电前和充电期间可选电芯温度监测
- 具有可编程充电电流和高侧或低侧电流检测功能的集成式电压和电流调节
- 集成式电芯调节功能可恢复深度放电的电芯,并在充电的初始阶段更大限度地减少热耗散
- 用于一个或两个 LED 或主机处理器接口的充电状态输出
- 自动电池充电功能
- 以最小电流终止充电
- 移除 VCC 时自动进入低功耗睡眠模式
- 可提供用于快速评估的 EVM
- 封装:8 引脚 SOIC、8 引脚 TSSOP、8 引脚 MSOP
BQ2057 系列高级锂离子 (Li-ion) 和锂聚合物 (Li-pol) 线性充电管理 IC 专为成本敏感型、紧凑型便携式电子产品而设计。它们将高精度电流和电压调节、电池调节、温度监控、充电终止、充电状态指示和 AutoComp™ 充电速率补偿功能集成在一个 8 引脚 IC 中。提供 MSOP、TSSOP 和 SOIC 封装选项,以适应广泛的终端应用。
BQ2057 使用外部热敏电阻持续测量电池温度。为安全起见,BQ2057 会在电池温度处于用户定义的阈值内之前禁止充电。然后,BQ2057 分三个阶段对电池进行充电:调节、恒定电流和恒定电压。如果电池电压低于低电压阈值 V(min),BQ2057 将使用低电流进行预充电,以调节电池。调节充电速率大概为调节电流的 10%。调节电流还可在充电的初始阶段更大限度地减少外部通道元件中的热耗散。调节后,BQ2057 向电池施加恒定电流。外部检测电阻器设置电流。检测电阻器可以位于电池的高侧或低侧,无需额外的元件。恒定电流阶段一直持续到电池达到充电调节电压。
然后,BQ2057 开始恒压阶段。在整个工作温度和电源电压范围内,电压调节的精度优于 ±1%。对于单节和双节电池,BQ2057 提供四种固定电压版本:4.1V、4.2V、8.2V 和 8.4V。当电流逐渐达到充电终止阈值 I(TERM) 时,充电停止。如果电池电压低于 V(RCH) 阈值,BQ2057 会自动重新开始充电。
设计人员还可以使用 AutoComp 功能来缩短充电时间。这种专有技术允许在充电期间对电池包的内部阻抗进行安全、动态补偿。
您可能感兴趣的相似产品
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1 订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点