BQ24041
- 充电
- 充电电压精度为 1%
- 充电电流精度为 10%
- 引脚可选 USB 100mA 和 500mA 最大输入电流限制
- 可编程终止和预充电阈值,BQ24040 和 BQ24045
- BQ24045 支持高压 (4.35V) 电池化学成分
- 保护
- 30V 输入额定电压;带有 6.6V 或者 7.1V 输入过压保护
- 输入电压动态电源管理
- 125°C 热调节;150°C 热关断保护
- OUT 短路保护和 ISET 短路检测
- 通过电池 NTC 在 JEITA 范围内运行 – 冷态为 1/2 快速充电电流,热态为 4.06V,BQ24040 和 BQ24045
- 固定 10 小时安全计时器,BQ24040 和 BQ24045
- 系统
- 针对带有热敏电阻的缺失电池包的自动终止和计时器禁用模式 (TTDM),BQ24040 和 BQ24045
- 状态指示 – 充电和完成
- 采用小型 2mm × 2mm 2 DFN-10 封装
- 针对生产线测试集成了自动启动功能,BQ24041
- 功能安全型 (BQ24040)
- 安全相关认证:
- IEC 62368-1 CB 认证(BQ24040、BQ24045)
BQ2404x 系列器件是高度集成的锂离子和锂聚合物线性充电器器件,面向空间受限的便携式应用。该器件由 USB 端口或交流适配器供电。高输入电压范围和输入过压保护功能支持低成本、未稳压的适配器。
BQ2404x 具有为电池充电的单电源输出。如果在 10 小时的安全定时器期间内平均系统负载无法让电池充满电,则可以使系统负载与电池并联。
电池充电经历以下三个阶段:调节,恒定电流和恒定电压。在所有充电阶段,内部控制环路都会监控 IC 结温,当其超过内部温度阈值时,它会减少充电电流。
充电器功率级和充电电流检测功能均完全集成。该充电器具高精度电流和电压调节环路、充电状态显示和充电终止功能。预充电电流和终止电流阈值通过 BQ24040 和 BQ24045 上的外部电阻进行编程。快速充电电流值也可通过一个外部电阻进行编程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | BQ2404x 具有自动启动功能的 1A、单输入、单节锂离子和锂聚合物电池充电器 数据表 (Rev. H) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.H) | PDF | HTML | 2023年 6月 13日 |
| 应用手册 | BQ2404x, BQ2405x, and BQ2409x Frequently Asked Questions | 2019年 2月 25日 | ||||
| 选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. K) | 2018年 7月 31日 | ||||
| 应用手册 | Building your own Battery Simulator | 2013年 10月 14日 | ||||
| EVM 用户指南 | 1-A Single-Input, Single-Cell Li-Ion Battery Charger | 2012年 12月 31日 | ||||
| 应用手册 | Selecting the Best bq2404x/5x/9x Single Cell Battery Charger for your Applicatio | 2012年 11月 29日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
BQ24041EVM — BQ24041 评估模块:0.8A 单输入单节锂离子电池充电器
bq2404x 系列器件是面向空间受限的便携应用的高度集成的锂离子线性充电器器件。该器件由 USB 端口或 AC 适配器供电。bq2404x 具有为电池充电的单电源输出。如果在 10 小时的安全充电过程中平均系统负载无法让电池充满电,则可以使系统负载与电池并联。电池充电发生于以下三个阶段:调节、恒定电流和恒定电压。在所有充电阶段,内部控制环路都会监控 IC 结温,当其超过内部温度阈值时,它会减少充电电流。充电器功率级和充电电流感应功能完全集成在一起。该充电器具高准确度电流和电压调节环路、充电状态显示和充电终止功能。预充电电流和终端电流阈值都可以通过 bq24040 (...)
用户指南:
PDF
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WSON (DSQ) | 10 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。