可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
BQ25188 正在供货 I2C、1A 单节线性电池充电器、18V 输入、电源通路、运输模式和电池跟踪 New power path linear charger with I2C and better performance
BQ25185 正在供货 具有电源路径和太阳能输入支持的单芯 1A 独立线性电池充电器 BQ25185 comes with wider Vin, higher battery discharge and solar input support.

产品详情

Rating Catalog Number of series cells 1 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer Charge current (max) (A) 1.5 Features BAT temp thermistor monitoring (hot/cold profile), IC thermal regulation, Input OVP, Power Path, VINDPM (Input voltage threshold to maximize adaptor power) Vin (min) (V) 4.35 Vin (max) (V) 6.4 Absolute max Vin (max) (V) 28 Control topology Linear Battery charge voltage (min) (V) 4.2 Battery charge voltage (max) (V) 4.2 Control interface Standalone (RC-Settable) Operating temperature range (°C) -40 to 85
Rating Catalog Number of series cells 1 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer Charge current (max) (A) 1.5 Features BAT temp thermistor monitoring (hot/cold profile), IC thermal regulation, Input OVP, Power Path, VINDPM (Input voltage threshold to maximize adaptor power) Vin (min) (V) 4.35 Vin (max) (V) 6.4 Absolute max Vin (max) (V) 28 Control topology Linear Battery charge voltage (min) (V) 4.2 Battery charge voltage (max) (V) 4.2 Control interface Standalone (RC-Settable) Operating temperature range (°C) -40 to 85
VQFN (RGT) 16 9 mm² (3 mm × 3 mm)
  • 完全符合 USB 充电器标准
    • 最大输入电流可选 100mA 和 500mA
    • 100mA 最大电流限制可确保充电符合 USB-IF 标准
    • 基于输入的动态电源管理 (VIN-DPM),用于保护免受不良 USB 电源损害
  • 提供功能安全型 (BQ24074)
  • 28V 输入额定值,具有过压保护功能
  • 集成动态电源路径管理 (DPPM) 功能可同时独立进行系统供电和对电池充电
  • 借助电流监控输出 (ISET) 功能可支持高达 1.5A 的充电电流
  • 针对墙上适配器的高达 1.5A 的可编程输入电流限制
  • 系统输出跟踪电池电压 (BQ24072)
  • 可编程终止电流 (BQ24074)
  • 通过 SYSOFF 输入实现电池断开功能(BQ24075、BQ24079)
  • 可编程预充电和快速充电安全计时器
  • 反向电流、短路和热保护
  • NTC 热敏电阻输入
  • 专有启动序列可限制浪涌电流
  • 具有充电中/充电完成和电源正常的状态指示
  • 安全相关认证:
    • IEC 62368-1 认证 (BQ24072)
  • 完全符合 USB 充电器标准
    • 最大输入电流可选 100mA 和 500mA
    • 100mA 最大电流限制可确保充电符合 USB-IF 标准
    • 基于输入的动态电源管理 (VIN-DPM),用于保护免受不良 USB 电源损害
  • 提供功能安全型 (BQ24074)
  • 28V 输入额定值,具有过压保护功能
  • 集成动态电源路径管理 (DPPM) 功能可同时独立进行系统供电和对电池充电
  • 借助电流监控输出 (ISET) 功能可支持高达 1.5A 的充电电流
  • 针对墙上适配器的高达 1.5A 的可编程输入电流限制
  • 系统输出跟踪电池电压 (BQ24072)
  • 可编程终止电流 (BQ24074)
  • 通过 SYSOFF 输入实现电池断开功能(BQ24075、BQ24079)
  • 可编程预充电和快速充电安全计时器
  • 反向电流、短路和热保护
  • NTC 热敏电阻输入
  • 专有启动序列可限制浪涌电流
  • 具有充电中/充电完成和电源正常的状态指示
  • 安全相关认证:
    • IEC 62368-1 认证 (BQ24072)

BQ2407x 系列器件是集成型锂离子线性充电器和系统电源路径管理器件,适用于空间受限的便携式应用。这类器件通过 USB 端口或交流适配器运行,最高支持 1.5A 的充电电流。它们在输入电压范围内具有输入电压保护功能,因此支持非稳压适配器。BQ2407x 的 USB 输入电流限制精度和启动序列使得这款器件能够符合 USB-IF 浪涌电流规范。此外,输入动态电源管理 (VIN-DPM) 可防止充电器损毁错误配置的 USB 电源。

BQ2407x 具有动态电源路径管理 (DPPM),此功能可在为系统供电的同时独立地为电池充电。当输入电流限制引起系统输出降至 DPPM 阈值时,DPPM 电路将减少充电电流;因此,可在为系统负载供电时随时监测充电电流。这个特性减少了电池上充放电周期的数量,可实现充电正常终止并使得系统能够在由有缺陷或者不完整的电池组供电的情况下运行。

此外,该系列充电器可提供经稳压的系统输入,即使在电池完全放电的情况下,也可使系统在连接电源后实现瞬间开启。当适配器无法提供峰值系统电流时,电源路径管理架构还允许使用电池来满足系统电流要求,因此可使用更小的适配器。

电池充电过程分为三个阶段:预充电、恒流充电和恒压充电。在所有的充电阶段,一个内部控制环路监测 IC 结温并且如果超过此内部温度阈值则减少充电电流。充电器功率级和充电电流感应功能完全集成在了一起。该充电器具高精度电流和电压调节环路、充电状态显示和充电终止功能。输入电流限制和充电电流可使用外部电阻器进行编程。

BQ2407x 系列器件是集成型锂离子线性充电器和系统电源路径管理器件,适用于空间受限的便携式应用。这类器件通过 USB 端口或交流适配器运行,最高支持 1.5A 的充电电流。它们在输入电压范围内具有输入电压保护功能,因此支持非稳压适配器。BQ2407x 的 USB 输入电流限制精度和启动序列使得这款器件能够符合 USB-IF 浪涌电流规范。此外,输入动态电源管理 (VIN-DPM) 可防止充电器损毁错误配置的 USB 电源。

BQ2407x 具有动态电源路径管理 (DPPM),此功能可在为系统供电的同时独立地为电池充电。当输入电流限制引起系统输出降至 DPPM 阈值时,DPPM 电路将减少充电电流;因此,可在为系统负载供电时随时监测充电电流。这个特性减少了电池上充放电周期的数量,可实现充电正常终止并使得系统能够在由有缺陷或者不完整的电池组供电的情况下运行。

此外,该系列充电器可提供经稳压的系统输入,即使在电池完全放电的情况下,也可使系统在连接电源后实现瞬间开启。当适配器无法提供峰值系统电流时,电源路径管理架构还允许使用电池来满足系统电流要求,因此可使用更小的适配器。

电池充电过程分为三个阶段:预充电、恒流充电和恒压充电。在所有的充电阶段,一个内部控制环路监测 IC 结温并且如果超过此内部温度阈值则减少充电电流。充电器功率级和充电电流感应功能完全集成在了一起。该充电器具高精度电流和电压调节环路、充电状态显示和充电终止功能。输入电流限制和充电电流可使用外部电阻器进行编程。

下载 观看带字幕的视频 视频

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

BQ24075EVM — BQ24075 评估模块

本用户指南介绍了 bq24072/3/4/5/9(T) 和 bq24230/2 (bqTiny-III™) 评估模块 (EVM)。该 EVM 为使用 bq24072/3/4/5/9(T) 和 bq24230/2 产品系列的便携式应用的充电管理和系统电源解决方案的性能评估提供了便捷方法。现已推出经过完整设计和测试的模块。该充电器旨在为使用直流电源的单节锂离子或锂聚合物应用(查看数据表以选择合适器件)的系统或充电器提供 1.5A 的连续电流。该充电器出厂设计为提供 0.9A 的充电电流。虽然该 EVM 被设计成独立的评估模块,但也可以通过连接器和接头与系统和主机相连。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RGT) 16 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频