可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
BQ25171-Q1 正在供货 适用于 1-2 节锂离子、磷酸铁锂和 1-6 节镍氢电池的汽车类 800mA 线性电池充电器 This product is an automotive 800-mA Linear Battery Charger for single and multicell Li-ion, LiFePO4 and NiMH

产品详情

Rating Automotive Number of series cells 1 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer Charge current (max) (A) 1.5 Features BAT temp thermistor monitoring (hot/cold profile), IC thermal regulation, Input OVP, Power Path, VINDPM (Input voltage threshold to maximize adaptor power) Vin (min) (V) 4.35 Vin (max) (V) 6.4 Absolute max Vin (max) (V) 28 Control topology Linear Battery charge voltage (min) (V) 4.2 Battery charge voltage (max) (V) 4.2 Control interface Standalone (RC-Settable) Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Automotive Number of series cells 1 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer Charge current (max) (A) 1.5 Features BAT temp thermistor monitoring (hot/cold profile), IC thermal regulation, Input OVP, Power Path, VINDPM (Input voltage threshold to maximize adaptor power) Vin (min) (V) 4.35 Vin (max) (V) 6.4 Absolute max Vin (max) (V) 28 Control topology Linear Battery charge voltage (min) (V) 4.2 Battery charge voltage (max) (V) 4.2 Control interface Standalone (RC-Settable) Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RGT) 16 9 mm² 3 x 3
  • 符合汽车应用要求
  • AEC-Q100合格了与以下结果
    • 器件温度 1 级: -40℃ 至 +125℃ 的环境运行温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 H2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C3B
  • 完全遵守相关标准的 USB 充电器
    • 100mA 和 500mA 的最大可选输入电流
    • 100mA 的最大电流限制确保遵守 USB-IF 标准
    • 用于防止劣质 USB 源的基于输入的动态电源管理 (VIN-DPM)
  • 具有过压保护的 28V 额定输入电压
  • 集成的动态电源路径管理 (DPPM) 功能可同时且独立地为系统供电并为电池充电
  • 支持带有电流监控输出的高达 1.5A 的充电电流 (ISET)
  • 针对墙式充电器的高达 1.5A 的可编程输入电流限制
  • 带有 SYSOFF 输入的电池断开功能。
  • 可编程预充电和快速充电安全定时器
  • 反向电流、短路和过热保护
  • 负温度系数 (NTC) 热敏电阻器输入
  • 私有启动序列限制涌入电流
  • 状态指示-充电中/完成、电源正常
  • 小型 3mm x 3mm 16 引脚四方扁平无引线 (QFN) 封装
  • 符合汽车应用要求
  • AEC-Q100合格了与以下结果
    • 器件温度 1 级: -40℃ 至 +125℃ 的环境运行温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 H2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C3B
  • 完全遵守相关标准的 USB 充电器
    • 100mA 和 500mA 的最大可选输入电流
    • 100mA 的最大电流限制确保遵守 USB-IF 标准
    • 用于防止劣质 USB 源的基于输入的动态电源管理 (VIN-DPM)
  • 具有过压保护的 28V 额定输入电压
  • 集成的动态电源路径管理 (DPPM) 功能可同时且独立地为系统供电并为电池充电
  • 支持带有电流监控输出的高达 1.5A 的充电电流 (ISET)
  • 针对墙式充电器的高达 1.5A 的可编程输入电流限制
  • 带有 SYSOFF 输入的电池断开功能。
  • 可编程预充电和快速充电安全定时器
  • 反向电流、短路和过热保护
  • 负温度系数 (NTC) 热敏电阻器输入
  • 私有启动序列限制涌入电流
  • 状态指示-充电中/完成、电源正常
  • 小型 3mm x 3mm 16 引脚四方扁平无引线 (QFN) 封装

bq24075-Q1 是针对空间有限便携式应用的集成锂离子线性充电器和系统电源路径管理器件。 此器件可从 USB 端口或者 AC 适配器运行并且支持高达 1.5A 的充电电流。 带有输入过压保护的输入电压范围支持非稳压的适配器。 USB 输入电流限制精度和启动序列使得 bq24075-Q1 能够满足 USB-IF 涌入电流规范的要求。 此外,输入动态电源管理 (VIN-DPM) 防止充电器损毁错误配置的 USB 源。

bq24075-Q1 特有动态电源路径管理 (DPPM),此功能可在为系统供电的同时独立地为电池充电。 当输入电流限制引起系统输出降至 DPPM 阀值时,DPPM 电路将减少充电电流;因此,可在为系统负载供电时随时监测充电电流。 这个特性减少了电池上充放电周期的数量,可实现充电正常终止并使得系统能够在由有缺陷或者不完整的电池组供电的情况下运行。

此外,经稳压的系统输入甚至能够在插入到完全放电的电池时实现瞬间系统打开。 此电源路径管理架构还允许在适配器不能够发送峰值系统电流时补偿系统电流需求,从而使得能够使用较小的适配器。

电池充电发生于以下三个阶段:调节、恒定电流和恒定电压。 在所有的充电阶段,一个内部控制环路监测 IC 结温并且如果超过此内部温度阀值则减少充电电流。 充电器功率级和充电电流感应功能完全集成在了一起。 该充电器具高精度电流和电压调节环路、充电状态显示和充电终止功能。 输入电流限制和充电电流可使用外部电阻器进行编程。

bq24075-Q1 是针对空间有限便携式应用的集成锂离子线性充电器和系统电源路径管理器件。 此器件可从 USB 端口或者 AC 适配器运行并且支持高达 1.5A 的充电电流。 带有输入过压保护的输入电压范围支持非稳压的适配器。 USB 输入电流限制精度和启动序列使得 bq24075-Q1 能够满足 USB-IF 涌入电流规范的要求。 此外,输入动态电源管理 (VIN-DPM) 防止充电器损毁错误配置的 USB 源。

bq24075-Q1 特有动态电源路径管理 (DPPM),此功能可在为系统供电的同时独立地为电池充电。 当输入电流限制引起系统输出降至 DPPM 阀值时,DPPM 电路将减少充电电流;因此,可在为系统负载供电时随时监测充电电流。 这个特性减少了电池上充放电周期的数量,可实现充电正常终止并使得系统能够在由有缺陷或者不完整的电池组供电的情况下运行。

此外,经稳压的系统输入甚至能够在插入到完全放电的电池时实现瞬间系统打开。 此电源路径管理架构还允许在适配器不能够发送峰值系统电流时补偿系统电流需求,从而使得能够使用较小的适配器。

电池充电发生于以下三个阶段:调节、恒定电流和恒定电压。 在所有的充电阶段,一个内部控制环路监测 IC 结温并且如果超过此内部温度阀值则减少充电电流。 充电器功率级和充电电流感应功能完全集成在了一起。 该充电器具高精度电流和电压调节环路、充电状态显示和充电终止功能。 输入电流限制和充电电流可使用外部电阻器进行编程。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 1.5-A USB 供能的锂离子电池充电器和电源路径管理集成电路 (IC) 数据表 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2012年 3月 15日
用户指南 bq24072/3/4/5/9(T) and bq24230/2 1.5-A Single-Chip Li-Ion (Rev. E) 2017年 1月 3日
应用手册 Selecting the Best bq2407x/23x Single Cell Battery Charger for your Application 2012年 11月 8日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

BQ24075EVM — BQ24075 评估模块

本用户指南介绍了 bq24072/3/4/5/9(T) 和 bq24230/2 (bqTiny-III™) 评估模块 (EVM)。该 EVM 为使用 bq24072/3/4/5/9(T) 和 bq24230/2 产品系列的便携式应用的充电管理和系统电源解决方案的性能评估提供了便捷方法。现已推出经过完整设计和测试的模块。该充电器旨在为使用直流电源的单节锂离子或锂聚合物应用(查看数据表以选择合适器件)的系统或充电器提供 1.5A 的连续电流。该充电器出厂设计为提供 0.9A 的充电电流。虽然该 EVM 被设计成独立的评估模块,但也可以通过连接器和接头与系统和主机相连。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
光绘文件

Linear Charger NTC Calculator

SLUC670.ZIP (350 KB)
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RGT) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频