产品详情

Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 17 Absolute max Vin (max) (V) 20 Charge current (max) (A) 2.5 Control topology Switch-Mode Buck Number of series cells 1, 2, 3 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer, SuperCap Rating Catalog Features BAT temp thermistor monitoring (hot/cold profile), IC thermal regulation, Power Path Battery charge voltage (min) (V) 4.2 Battery charge voltage (max) (V) 13.5 Control interface Standalone (RC-Settable) Operating temperature range (°C) -40 to 85
Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 17 Absolute max Vin (max) (V) 20 Charge current (max) (A) 2.5 Control topology Switch-Mode Buck Number of series cells 1, 2, 3 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer, SuperCap Rating Catalog Features BAT temp thermistor monitoring (hot/cold profile), IC thermal regulation, Power Path Battery charge voltage (min) (V) 4.2 Battery charge voltage (max) (V) 13.5 Control interface Standalone (RC-Settable) Operating temperature range (°C) -40 to 85
VQFN (RHL) 20 15.75 mm² 4.5 x 3.5
  • 具有 4 A 集成型 N-MOSFET 的 600kHz 同步开关模式充电器
  • 效率高达 96%
  • 30 V 额定输入18 V 过压保护
    • 4.5 V 至 17 V 输入运行电压范围
  • 电池充电电压
    • 单节、两节或三节电池, 每节电池为 4.2 V
  • 恒定电流超级电容器充电
  • 高集成度
    • 集成型 20-V 开关 MOSFET
    • 集成型引导二极管
    • 内部环路补偿
    • 内部数字软起动
  • 安全
    • 热调节环路可调低电流到限制的 TJ = 120°C
    • 热关断
    • 电池热敏电阻检测温度过高/温度过低充电暂停
    • 输入过压保护
    • 逐周期限流
  • 准确度
    • ±0.5% 充电电压调节
    • ±4% 充电电流调节
  • 当适配器被移除时,电池电流小于 15 μA
  • 小外形 QFN 封装
    • 3.5 mm x 4.5 mm QFN-20 引脚
  • 具有 4 A 集成型 N-MOSFET 的 600kHz 同步开关模式充电器
  • 效率高达 96%
  • 30 V 额定输入18 V 过压保护
    • 4.5 V 至 17 V 输入运行电压范围
  • 电池充电电压
    • 单节、两节或三节电池, 每节电池为 4.2 V
  • 恒定电流超级电容器充电
  • 高集成度
    • 集成型 20-V 开关 MOSFET
    • 集成型引导二极管
    • 内部环路补偿
    • 内部数字软起动
  • 安全
    • 热调节环路可调低电流到限制的 TJ = 120°C
    • 热关断
    • 电池热敏电阻检测温度过高/温度过低充电暂停
    • 输入过压保护
    • 逐周期限流
  • 准确度
    • ±0.5% 充电电压调节
    • ±4% 充电电流调节
  • 当适配器被移除时,电池电流小于 15 μA
  • 小外形 QFN 封装
    • 3.5 mm x 4.5 mm QFN-20 引脚

bq24130 是一款高集成主机控制的锂离子及锂聚合物开关模式电池充电控制器,此控制器具有两个集成型 N-通道功率 MOSFET。 该器件提供了一个具有充电电流和电压高准确调节的恒定频率同步 PWM 控制器。 快速充电和预充电电流能与电阻器直通连接或者使用 DAC 或者 GPIO 由系统功率管理微控制器进行编程。 电池远程感应提供准确充电电压调节。

bq24130 监视电池组温度,这允许充电器只在预设温度窗口中。 热调节环路可减小充电电流,以在操作期间保持 120°C 的结点温度。

bq24130 自动进入低静态电流的睡眠模式,当输入电压低于瀑布电池电压。 bq24130 为 1 个,2 个,或 3 个电池充电 (由 CELL 引脚选择), 支持高达 4 A 充电电流。 bq24130 采用 20-引脚, 3.5 x 4.5 mm2 薄型 QFN 封装。

bq24130 是一款高集成主机控制的锂离子及锂聚合物开关模式电池充电控制器,此控制器具有两个集成型 N-通道功率 MOSFET。 该器件提供了一个具有充电电流和电压高准确调节的恒定频率同步 PWM 控制器。 快速充电和预充电电流能与电阻器直通连接或者使用 DAC 或者 GPIO 由系统功率管理微控制器进行编程。 电池远程感应提供准确充电电压调节。

bq24130 监视电池组温度,这允许充电器只在预设温度窗口中。 热调节环路可减小充电电流,以在操作期间保持 120°C 的结点温度。

bq24130 自动进入低静态电流的睡眠模式,当输入电压低于瀑布电池电压。 bq24130 为 1 个,2 个,或 3 个电池充电 (由 CELL 引脚选择), 支持高达 4 A 充电电流。 bq24130 采用 20-引脚, 3.5 x 4.5 mm2 薄型 QFN 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 600-kHz 同步开关模式主机控制的电池/超级电容器充电器,含有 4-A 集成 MOSFET 数据表 (Rev. C) 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2012年 6月 26日
应用手册 BQ241xx/BQ246xx Selection of Multi-Cell Standalone Switching Battery Chargers 2019年 12月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
用户指南 600kHz Synchronous Switch-Mode Li-Ion/Li-Polymer Host-Controlled Batt Chgr (Rev. B) 2012年 1月 5日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

BQ24130EVM — 用于 BQ24130 600kHz 同步开关模式锂离子和锂聚合物的评估模块

The bq24130EVM is a 600-kHz Synchronous Switch-Mode Li-Ion and Li-Polymer Host-Controlled Battery Charger With IntegratedMOSFETs. The bq24130 is highly integrated host-controlled Li-ion and Li-polymer switch-mode battery charge controllers with two integrated N-channel power MOSFETs. It offers a (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
计算工具

SLUC244 bqswitcherII calculation tools V1.2

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
电池充电器 IC
BQ24130 适用于锂离子电池和超级电容器的独立 1 至 3 节降压电池充电器 BQ24133 具有外部电源路径的独立 1 至 3 节 2.5A 同步降压电池充电器 BQ24170 具有电源路径选择器的独立 1 至 3 节 4A 同步降压电池充电器 BQ24171 符合 JEITA 标准且具有电源路径的独立 1 至 3 节 4A 同步降压电池充电器 BQ24172 独立 1 至 3 节 4A 同步降压电池充电器
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RHL) 20 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频