BQ25070
- 单节 LiFePO4 电池充电算法
- 30V 输入额定值及 10.5V 过压保护 (OVP)
- 50mA 集成型低压降线性稳压器 (LDO)
- 可通过单个输入接口 (CTRL) 设置充电电流
- 7% 充电电流调节准确度
- 热调整及保护
- 软起动功能可减小浪涌电流
- 电池 NTC 监测
- 充电状态指示
- 采用小型 2mm × 3mm 10 引脚 SON 封装
bq25070 是一款面向空间受限便携式应用的高集成度 LiFePO4 线性电池充电器。 该器件可依靠一个 USB 端口或 AC 适配器工作,并能以高达 1A 的充电电流来给单节 LiFePO4 电池充电。 30V 的输入电压范围和输入过压保护功能可支持低成本的未调节适配器。
bq25070 具有单个电源输出,用于给电池充电以及为系统供电。充电电流可采用 CTRL 输入设置为高达 1A。此外,该 IC 中还集成了一个 4.9V ±10% 50mA LDO,用于为低功耗外部电路供电。 充电电流可采用 CTRL 输入设置为高达 1A。 此外,该 IC 中还集成了一个 4.9V ±10% 50mA LDO,用于为低功耗外部电路供电。
LiFePO4 充电算法免除了锂离子电池充电周期中常用的恒定电压模式控制。 取而代之的是,将电池快速充电至过充电电压,然后使之衰减至一个较低的浮动充电电压门限。 取消恒定电压控制可显著地缩短充电时间。 在充电周期中,一个内部控制环路负责监视IC 结温,并在内部温度门限被超过时减小充电电流。 充电器功率级和充电电流感应功能完全集成在一起。 充电器功能具有高准确度电流和电压调节环路以及充电状态显示。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 具有 50mA LDO 的 1A 单输入单节 LiFePO4 线性电池充电器 数据表 | 英语版 | 2011-9-23 | ||
| 用户指南 | 1A, Single Cell LiFePO4 Linear Battery Charger with 4.9V, 50mA LDO | 2011-5-29 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
参考设计
TIDA-00053 — 针对 LiFePO4 应用的 1A 单节线性充电器的参考设计
此参考设计用于为电池和/或系统提供最高 1A 的连续电流。它拥有一个 4.9 VDC、最大 50mA 的内部 LDO,可用于 USB 应用和任何其他用途。它使用高度集成的磷酸铁锂线 ( LiFePO4 ) 性电池充电器 bq25070,使本解决方案适于空间有限的便携式应用。它由 USB 端口或交流适配器供电,并为单节 LiFePO4 电池提供高达 1A 的充电电流。带 10.5V 输入过压保护的 30V 最大额定输入电压,支持低成本、未稳压的适配器。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WSON (DQC) | 10 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。