产品详情

Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 6.5 Absolute max Vin (max) (V) 30 Charge current (max) (A) 0.8 Control topology Linear Number of series cells 1 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer, Lithium Phosphate/LiFePO4 Rating Catalog Features BAT temp thermistor monitoring (hot/cold profile), IC thermal regulation Battery charge voltage (min) (V) 3.5 Battery charge voltage (max) (V) 4.4 Control interface Standalone (RC-Settable) Operating temperature range (°C) -40 to 125
Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 6.5 Absolute max Vin (max) (V) 30 Charge current (max) (A) 0.8 Control topology Linear Number of series cells 1 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer, Lithium Phosphate/LiFePO4 Rating Catalog Features BAT temp thermistor monitoring (hot/cold profile), IC thermal regulation Battery charge voltage (min) (V) 3.5 Battery charge voltage (max) (V) 4.4 Control interface Standalone (RC-Settable) Operating temperature range (°C) -40 to 125
WSON (DSG) 8 4 mm² 2 x 2
  • 可承受高达 30V 的输入电压
  • 自动睡眠模式,可降低功耗
    • 350nA 电池泄漏电流
    • 禁用充电时,输入泄漏电流为 85µA
  • 支持单节锂离子、锂聚合物和磷酸铁锂 电池
  • 操作可使用外部电阻器进行编程
    • VSET 用于设置电池稳压电压:
      • 锂离子电池:4.05V、4.1V、4.2V、4.35V、4.4V
      • 磷酸铁锂 电池:3.5V、3.6V、3.7V
    • ISET 用于设置 10mA 至 800mA 的充电电流
  • 高精度
    • 充电电压精度为 ±0.5%
    • 充电电流精度为 ±10%
  • 充电特性
    • 预充电电流为 20% ISET
    • 终止电流为 10% ISET
    • NTC 热敏电阻输入用于监控电池温度
    • TS 引脚用于充电功能控制
    • 开漏输出用于状态和故障指示
    • 用于电源正常指示的开漏输出
  • 集成故障保护
    • 6.6V 输入过压保护
    • 基于 VSET 的输出过压保护
    • 1000mA 过流保护
    • 125°C 热调节;150°C 热关断保护
    • OUT 短路保护
    • VSET、ISET 引脚短路/开路保护
  • 可承受高达 30V 的输入电压
  • 自动睡眠模式,可降低功耗
    • 350nA 电池泄漏电流
    • 禁用充电时,输入泄漏电流为 85µA
  • 支持单节锂离子、锂聚合物和磷酸铁锂 电池
  • 操作可使用外部电阻器进行编程
    • VSET 用于设置电池稳压电压:
      • 锂离子电池:4.05V、4.1V、4.2V、4.35V、4.4V
      • 磷酸铁锂 电池:3.5V、3.6V、3.7V
    • ISET 用于设置 10mA 至 800mA 的充电电流
  • 高精度
    • 充电电压精度为 ±0.5%
    • 充电电流精度为 ±10%
  • 充电特性
    • 预充电电流为 20% ISET
    • 终止电流为 10% ISET
    • NTC 热敏电阻输入用于监控电池温度
    • TS 引脚用于充电功能控制
    • 开漏输出用于状态和故障指示
    • 用于电源正常指示的开漏输出
  • 集成故障保护
    • 6.6V 输入过压保护
    • 基于 VSET 的输出过压保护
    • 1000mA 过流保护
    • 125°C 热调节;150°C 热关断保护
    • OUT 短路保护
    • VSET、ISET 引脚短路/开路保护

BQ25170 是一款集成式 800mA 线性充电器,适用于面向空间受限便携式应用的单节锂离子、锂聚合物和磷酸铁锂 电池。该器件具有为电池充电的单电源输出。只要安全计时器期间内平均系统负载不会妨碍电池充满电,就可以使系统负载与电池并联。当系统负载与电池并联时,充电电流会由系统和电池共享。

该器件分三个阶段为锂离子电池充电:对完全放电电池进行恢复性充电的预充电阶段,为电池充上大部分电量的恒流快速充电阶段,以及使电池电量充满的电压调节阶段。

在所有充电阶段,内部控制环路都会监控 IC 结温,当其超过内部温度阈值 T REG 时,它会减少充电电流。

充电器功率级和充电电流检测功能均完全集成。该充电器具有高精度电流和电压调节环路功能、充电状态显示和自动充电终止功能。充电电压和快速充电电流可通过外部电阻编程设定。预充电和终止电流阈值由快速充电电流设置决定。

BQ25170 是一款集成式 800mA 线性充电器,适用于面向空间受限便携式应用的单节锂离子、锂聚合物和磷酸铁锂 电池。该器件具有为电池充电的单电源输出。只要安全计时器期间内平均系统负载不会妨碍电池充满电,就可以使系统负载与电池并联。当系统负载与电池并联时,充电电流会由系统和电池共享。

该器件分三个阶段为锂离子电池充电:对完全放电电池进行恢复性充电的预充电阶段,为电池充上大部分电量的恒流快速充电阶段,以及使电池电量充满的电压调节阶段。

在所有充电阶段,内部控制环路都会监控 IC 结温,当其超过内部温度阈值 T REG 时,它会减少充电电流。

充电器功率级和充电电流检测功能均完全集成。该充电器具有高精度电流和电压调节环路功能、充电状态显示和自动充电终止功能。充电电压和快速充电电流可通过外部电阻编程设定。预充电和终止电流阈值由快速充电电流设置决定。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
BQ25176J 正在供货 适用于单节锂离子和 LiFePO4 电池且具有 VINDPM 和 JEITA 的 800mA 线性充电器 This part can support VINDPM and JEITA battery temperature monitoring.
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
BQ25170J 正在供货 适用于单节锂离子和磷酸铁锂电池、符合 JEITA 标准的 800mA 线性电池充电器 This part can support JEITA battery temperature monitoring.
BQ25175 正在供货 采用 WCSP 封装的独立单节 800mA 线性电池充电器 Is available in a WCSP package.
BQ25176M 正在供货 适用于单节锂离子和磷酸铁锂电池且具有 VINDPM 的 800mA 线性电池充电器 This part provides VINDPM

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 BQ25170:适用于单节锂离子和磷酸铁锂电池的 800mA 线性电池充电器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 5月 8日
应用手册 LiFePO4 设计注意事项 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 7月 27日
EVM 用户指南 BQ25170EVM 评估模块 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) 2023年 3月 23日
功能安全信息 BQ25170 Pin FMA PDF | HTML 2022年 5月 24日
应用手册 BQ25171-Q1 Quick Start Guide PDF | HTML 2021年 9月 29日
证书 BQ25170EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020年 8月 13日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

BQ25170EVM — BQ25170 适用于单节锂离子、锂聚合物和磷酸铁锂电池的 800mA 线性电池充电器评估模块

BQ25170EVM 旨在帮助用户评估和测试 BQ25170 器件的各种工作模式。此用户指南涵盖硬件设置指令、原理图、物料清单 (BOM) 以及针对评估模块的 PCB 布局图。
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WSON (DSG) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频