BQ25120 不推荐用于新设计
该产品会持续为现有客户提供。新设计应考虑替代产品。
open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
BQ25120A 正在供货 具有电源路径、集成 LDO 和降压转换器 1.8V 默认输出的 300mA 线性电池充电器 This product is 300mA, 1S I2C linear charger, with integrated LDO and a Buck Converter

产品详情

Number of series cells 1 Charge current (max) (A) 0.3 Vin (max) (V) 5.5 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer Battery charge voltage (min) (V) 3.6 Battery charge voltage (max) (V) 4.65 Absolute max Vin (max) (V) 20 Control topology Linear Control interface I2C Features BAT temp thermistor monitoring (JEITA profile), IC thermal regulation, Integrated LDO, Integrated buck converter, Power Path Vin (min) (V) 3.4 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Number of series cells 1 Charge current (max) (A) 0.3 Vin (max) (V) 5.5 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer Battery charge voltage (min) (V) 3.6 Battery charge voltage (max) (V) 4.65 Absolute max Vin (max) (V) 20 Control topology Linear Control interface I2C Features BAT temp thermistor monitoring (JEITA profile), IC thermal regulation, Integrated LDO, Integrated buck converter, Power Path Vin (min) (V) 3.4 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
DSBGA (YFP) 25 6.75999999999999792000000000000016 mm² 2.5999999999999996 x 2.5999999999999996
  • 延长了系统在充电之后的运行时间
    • 可配置的 300mA 降压稳压器
      (默认电压为 1.8V)
    • 使能降压稳压器(无负载)时的 Iq 为 700nA(典型值)
    • 可配置的负载开关或 100mA 低压降 (LDO) 输出(默认采用负载开关)
    • 快速充电电流高达 300mA
    • 电池稳压精度为 0.5%(可配置电压范围为 3.6V 至 4.65V,阶跃为 10mV)
    • 可配置的终止电流低至
      500µA
    • 基于电压的简单电池监视器
  • 采用小型封装的高度集成解决方案
    • 2.5mm x 2.5mm WCSP 封装,采用 6 个外部组件以实现最小尺寸的解决方案
    • 通过可调节计时器实现按钮唤醒和复位
    • 电源路径管理可用于系统供电和电池充电
    • 电源路径管理功能可实现低于 50nA 的运输模式电池静态电流,以最大程度延长货架存放期
    • 电池充电器的工作电压为 3.4V – 5.5 VIN(5.5V 过压保护 (OVP)/20V 耐压)
    • 提供专用于输入电流限制、充电电流、终止电流和状态输出的引脚
  • I2C 通信控制
    • 充电电压和电流
    • 终止阈值
    • 输入电流限制
    • VINDPM 阈值
    • 定时器选项
    • 负载开关控制
    • 控制故障中断和状态
    • 系统输出电压调节
    • LDO 输出电压调节
  • 延长了系统在充电之后的运行时间
    • 可配置的 300mA 降压稳压器
      (默认电压为 1.8V)
    • 使能降压稳压器(无负载)时的 Iq 为 700nA(典型值)
    • 可配置的负载开关或 100mA 低压降 (LDO) 输出(默认采用负载开关)
    • 快速充电电流高达 300mA
    • 电池稳压精度为 0.5%(可配置电压范围为 3.6V 至 4.65V,阶跃为 10mV)
    • 可配置的终止电流低至
      500µA
    • 基于电压的简单电池监视器
  • 采用小型封装的高度集成解决方案
    • 2.5mm x 2.5mm WCSP 封装,采用 6 个外部组件以实现最小尺寸的解决方案
    • 通过可调节计时器实现按钮唤醒和复位
    • 电源路径管理可用于系统供电和电池充电
    • 电源路径管理功能可实现低于 50nA 的运输模式电池静态电流,以最大程度延长货架存放期
    • 电池充电器的工作电压为 3.4V – 5.5 VIN(5.5V 过压保护 (OVP)/20V 耐压)
    • 提供专用于输入电流限制、充电电流、终止电流和状态输出的引脚
  • I2C 通信控制
    • 充电电压和电流
    • 终止阈值
    • 输入电流限制
    • VINDPM 阈值
    • 定时器选项
    • 负载开关控制
    • 控制故障中断和状态
    • 系统输出电压调节
    • LDO 输出电压调节

bq2512x 是一款高度集成的电池充电管理 IC,集成了可穿戴设备的最常用功能:线性充电器、稳压输出、负载开关、通过计时器手动复位以及电池电压监测。该集成降压转换器是一款具有低 IQ 的高效率开关,其采用 DCS 控制技术,可进一步提升轻载效率,负载电流可低至 10µA。运行和关断期间的低静态电流有助于延长电池寿命。该器件支持 5mA 至 300mA 的充电电流。输入电流限制、充电电流、降压转换器输出电压、LDO 输出电压等参数均可通过 I2C 接口进行编程。

该器件采用标准锂离子充电曲线分三个阶段对电池进行充电:预充电、恒流和恒压该器件包含一个基于电压的 JEITA 兼容电池组热敏电阻监视输入 (TS),可监视电池温度并自动更改充电参数,从而防止电池在超出其安全温度范围的温度下充电。该充电器针对 5V USB 输入进行了优化,可承受 20V 线路瞬态电压。降压转换器由输入或电池供电。当处于仅电池模式时,器件可由电压最高达 4.65V 的电池供电运行。

利用可配置负载开关,器件可断开与不常用器件的连接,从而优化系统。通过定时器手动复位可实现多种优化唤醒和复位的不同配置选项。基于电压的简单监视器为主机提供电池电量信息,在已编程 V(BATREG) 的 60% 至 100% 电量范围内单位增量为 2%。

bq2512x 是一款高度集成的电池充电管理 IC,集成了可穿戴设备的最常用功能:线性充电器、稳压输出、负载开关、通过计时器手动复位以及电池电压监测。该集成降压转换器是一款具有低 IQ 的高效率开关,其采用 DCS 控制技术,可进一步提升轻载效率,负载电流可低至 10µA。运行和关断期间的低静态电流有助于延长电池寿命。该器件支持 5mA 至 300mA 的充电电流。输入电流限制、充电电流、降压转换器输出电压、LDO 输出电压等参数均可通过 I2C 接口进行编程。

该器件采用标准锂离子充电曲线分三个阶段对电池进行充电:预充电、恒流和恒压该器件包含一个基于电压的 JEITA 兼容电池组热敏电阻监视输入 (TS),可监视电池温度并自动更改充电参数,从而防止电池在超出其安全温度范围的温度下充电。该充电器针对 5V USB 输入进行了优化,可承受 20V 线路瞬态电压。降压转换器由输入或电池供电。当处于仅电池模式时,器件可由电压最高达 4.65V 的电池供电运行。

利用可配置负载开关,器件可断开与不常用器件的连接,从而优化系统。通过定时器手动复位可实现多种优化唤醒和复位的不同配置选项。基于电压的简单监视器为主机提供电池电量信息,在已编程 V(BATREG) 的 60% 至 100% 电量范围内单位增量为 2%。

下载

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 bq2512x 700nA 适用于可穿戴设备和物联网的低 IQ 高度集成式电池充电管理解决方案 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2018年 4月 10日

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点