BQ25121
- 延长了系统在充电之后的运行时间
- 可配置的 300mA 降压稳压器
(默认电压为 1.8V)
- 使能降压稳压器(无负载)时的 Iq 为 700nA(典型值)
- 可配置的负载开关或 100mA 低压降 (LDO) 输出(默认采用负载开关)
- 快速充电电流高达 300mA
- 电池稳压精度为 0.5%(可配置电压范围为 3.6V 至 4.65V,阶跃为 10mV)
- 可配置的终止电流低至
500µA
- 基于电压的简单电池监视器
- 可配置的 300mA 降压稳压器
- 采用小型封装的高度集成解决方案
- 2.5mm x 2.5mm WCSP 封装,采用 6 个外部组件以实现最小尺寸的解决方案
- 通过可调节计时器实现按钮唤醒和复位
- 电源路径管理可用于系统供电和电池充电
- 电源路径管理功能可实现低于 50nA 的运输模式电池静态电流,以最大程度延长货架存放期
- 电池充电器的工作电压为 3.4V – 5.5 VIN(5.5V 过压保护 (OVP)/20V 耐压)
- 提供专用于输入电流限制、充电电流、终止电流和状态输出的引脚
- I2C 通信控制
- 充电电压和电流
- 终止阈值
- 输入电流限制
- VINDPM 阈值
- 定时器选项
- 负载开关控制
- 控制故障中断和状态
- 系统输出电压调节
- LDO 输出电压调节
bq2512x 是一款高度集成的电池充电管理 IC,集成了可穿戴设备的最常用功能:线性充电器、稳压输出、负载开关、通过计时器手动复位以及电池电压监测。该集成降压转换器是一款具有低 IQ 的高效率开关,其采用 DCS 控制技术,可进一步提升轻载效率,负载电流可低至 10µA。运行和关断期间的低静态电流有助于延长电池寿命。该器件支持 5mA 至 300mA 的充电电流。输入电流限制、充电电流、降压转换器输出电压、LDO 输出电压等参数均可通过 I2C 接口进行编程。
该器件采用标准锂离子充电曲线分三个阶段对电池进行充电:预充电、恒流和恒压该器件包含一个基于电压的 JEITA 兼容电池组热敏电阻监视输入 (TS),可监视电池温度并自动更改充电参数,从而防止电池在超出其安全温度范围的温度下充电。该充电器针对 5V USB 输入进行了优化,可承受 20V 线路瞬态电压。降压转换器由输入或电池供电。当处于仅电池模式时,器件可由电压最高达 4.65V 的电池供电运行。
利用可配置负载开关,器件可断开与不常用器件的连接,从而优化系统。通过定时器手动复位可实现多种优化唤醒和复位的不同配置选项。基于电压的简单监视器为主机提供电池电量信息,在已编程 V(BATREG) 的 60% 至 100% 电量范围内单位增量为 2%。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | bq2512x 700nA 适用于可穿戴设备和物联网的低 IQ 高度集成式电池充电管理解决方案 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2018年 4月 10日 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点