产品详情

Rating Catalog Number of series cells 1 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer Charge current (max) (A) 0.8 Features BAT temp thermistor monitoring (JEITA profile), IC thermal regulation Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 6.5 Absolute max Vin (max) (V) 30 Control topology Linear Battery charge voltage (min) (V) 4.35 Battery charge voltage (max) (V) 4.35 Control interface Standalone (RC-Settable) Operating temperature range (°C) -40 to 85
Rating Catalog Number of series cells 1 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer Charge current (max) (A) 0.8 Features BAT temp thermistor monitoring (JEITA profile), IC thermal regulation Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 6.5 Absolute max Vin (max) (V) 30 Control topology Linear Battery charge voltage (min) (V) 4.35 Battery charge voltage (max) (V) 4.35 Control interface Standalone (RC-Settable) Operating temperature range (°C) -40 to 85
DSBGA (YBG) 6 1.4136 mm² (0.95 mm × 1.488 mm)
  • 可承受高达 30V 的输入电压
  • 自动睡眠模式,可降低功耗
    • 350nA 电池泄漏电流
    • 禁用充电时,输入泄漏电流为 80µA
  • 支持单节锂离子和锂聚合物电池
  • 固定 4.35V 电池稳压电压

  • 操作可使用外部电阻器进行编程
    • ISET 用于设置 10mA 至 800mA 的充电电流
  • 高精度
    • 充电电压精度为 ±0.5%
    • 充电电流精度为 ±10%
  • 充电特性
    • 预充电电流为 20% ISET
    • 终止电流为 10% ISET
    • NTC 热敏电阻输入用于监控电池温度
    • 禁用低温和高温充电
    • 以 20% ISET 低温充电
    • TS 引脚用于充电功能控制
    • 开漏输出用于状态和故障指示
  • 集成故障保护
    • 6.6V 输入过压保护
    • 1000mA 过流保护
    • 125°C 热调节;150°C 热关断保护
    • OUT 短路保护
    • ISET 引脚短路/开路保护
  • 可承受高达 30V 的输入电压
  • 自动睡眠模式,可降低功耗
    • 350nA 电池泄漏电流
    • 禁用充电时,输入泄漏电流为 80µA
  • 支持单节锂离子和锂聚合物电池
  • 固定 4.35V 电池稳压电压

  • 操作可使用外部电阻器进行编程
    • ISET 用于设置 10mA 至 800mA 的充电电流
  • 高精度
    • 充电电压精度为 ±0.5%
    • 充电电流精度为 ±10%
  • 充电特性
    • 预充电电流为 20% ISET
    • 终止电流为 10% ISET
    • NTC 热敏电阻输入用于监控电池温度
    • 禁用低温和高温充电
    • 以 20% ISET 低温充电
    • TS 引脚用于充电功能控制
    • 开漏输出用于状态和故障指示
  • 集成故障保护
    • 6.6V 输入过压保护
    • 1000mA 过流保护
    • 125°C 热调节;150°C 热关断保护
    • OUT 短路保护
    • ISET 引脚短路/开路保护

BQ25175 是一款集成式 800mA 线性充电器,适用于单节锂离子和锂聚合物电池。 该器件具有为电池充电的单电源输出。只要安全计时器期间内平均系统负载不会妨碍电池充满电,就可以使系统负载与电池并联。当系统负载与电池并联时,充电电流会由系统和电池共享。

该器件分三个阶段为锂离子/锂聚合物电池充电:预充电阶段,用于恢复完全放电的电池;快速充电恒定电流阶段,用于使电池充上大部分电量;以及电压调节阶段,用于使电池电量充满。

在所有充电阶段,内部控制环路都会监控 IC 结温,当其超过内部温度阈值 TREG 时,它会减少充电电流。

充电器功率级和充电电流感测功能均完全集成。该充电器具有高精度电流和电压调节环路功能、充电状态显示和自动充电终止功能。快速充电电流可通过外部电阻进行编程。预充电和终止电流阈值由快速充电电流设置决定。

BQ25175 是一款集成式 800mA 线性充电器,适用于单节锂离子和锂聚合物电池。 该器件具有为电池充电的单电源输出。只要安全计时器期间内平均系统负载不会妨碍电池充满电,就可以使系统负载与电池并联。当系统负载与电池并联时,充电电流会由系统和电池共享。

该器件分三个阶段为锂离子/锂聚合物电池充电:预充电阶段,用于恢复完全放电的电池;快速充电恒定电流阶段,用于使电池充上大部分电量;以及电压调节阶段,用于使电池电量充满。

在所有充电阶段,内部控制环路都会监控 IC 结温,当其超过内部温度阈值 TREG 时,它会减少充电电流。

充电器功率级和充电电流感测功能均完全集成。该充电器具有高精度电流和电压调节环路功能、充电状态显示和自动充电终止功能。快速充电电流可通过外部电阻进行编程。预充电和终止电流阈值由快速充电电流设置决定。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
BQ25100 正在供货 具有 4.2V 充电电压和可编程预充电功能的独立型单节电池 250mA 线性电池充电器 Supports lower BAT IQ.
BQ25170 正在供货 适用于单节锂离子和磷酸铁锂电池的 800mA 线性电池充电器 Support Li-ion and LiFePO4 battery chemistries.
BQ21080 正在供货 采用 WCSP 封装且具有稳压电源路径的 800mA 锂离子和磷酸铁锂 I²C 可编程线性充电器 This part is host controlled and offers power-path solution
BQ25170J 正在供货 适用于单节锂离子和磷酸铁锂电池、符合 JEITA 标准的 800mA 线性电池充电器 This part is in a WCSP package.

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 BQ25175 具有 4.35V 充电电压和充电指示功能的独立单节 800mA 线性电池充电器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021-11-29
应用手册 使用基于电流的电池 NTC 温度检测功能来设计电池充电器的 TS 引脚网络 PDF | HTML PDF | HTML 2026-7-7
应用手册 BQ25171-Q1 Quick Start Guide PDF | HTML 2021-9-29
证书 BQ25175EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021-5-21

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

BQ25175EVM — BQ25175 适用于单节锂离子电池的 800mA 线性电池充电器评估模块

BQ25175EVM 评估模块 (EVM) 旨在评估和测试 BQ25175 的各种工作模式,后者是一款用于 4.35V 单节电池的锂离子和锂聚合物化学电池充电器 IC。通过 ISET 上的外部电阻器可实现 60 mA 至 600 mA 的充电电流设置。
用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
DSBGA (YBG) 6 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频