可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
BQ25622 正在供货 具有 18V 最大输入、电流限制、ADC 和 OTG 的 I²C 控制型单节 3.5A 降压电池充电器 This product is a 3.5-A buck charger with low battery leakage current and Ilim pin

产品详情

Rating Catalog Number of series cells 1 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer Charge current (max) (A) 3 Features BAT temp thermistor monitoring (JEITA profile), IC thermal regulation, IINDPM (Input current limit), Input OVP, Power Path, USB OTG integrated, VINDPM (Input voltage threshold to maximize adaptor power) Vin (min) (V) 3.9 Vin (max) (V) 13.5 Absolute max Vin (max) (V) 20 Control topology Switch-Mode Buck Battery charge voltage (min) (V) 3.85 Battery charge voltage (max) (V) 4.62 Control interface I2C Operating temperature range (°C) -40 to 85
Rating Catalog Number of series cells 1 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer Charge current (max) (A) 3 Features BAT temp thermistor monitoring (JEITA profile), IC thermal regulation, IINDPM (Input current limit), Input OVP, Power Path, USB OTG integrated, VINDPM (Input voltage threshold to maximize adaptor power) Vin (min) (V) 3.9 Vin (max) (V) 13.5 Absolute max Vin (max) (V) 20 Control topology Switch-Mode Buck Battery charge voltage (min) (V) 3.85 Battery charge voltage (max) (V) 4.62 Control interface I2C Operating temperature range (°C) -40 to 85
WQFN (RTW) 24 16 mm² (4 mm × 4 mm)
  • 高效 1.5MHz 同步开关模式降压充电器
    • 在 2A 电流(5V 输入)下具有 92% 的充电效率
    • 针对 USB 电压输入 (5V) 进行了优化
    • 用于轻负载运行的可选低功耗脉冲频率调制 (PFM) 模式
  • 支持 USB On-The-Go (OTG)
    • 具有高达 1.2A 输出的升压转换器
    • 在 1A 输出下具有 92% 的升压效率
    • 精确的恒定电流 (CC) 限制
    • 高达 500µF 容性负载的软启动
    • 输出短路保护
    • 低功耗 PFM 模式,适合轻载运行
  • 单个输入,支持 USB 输入和高电压适配器
    • 支持 3.9V 至 13.5V 输入电压范围,绝对最大输入电压额定值为 22V
    • 可编程输入电流限制(100mA 至 3.2A,分辨率为 100mA),支持 USB2.0、USB3.0 标准和高电压适配器 (IINDPM)
    • 通过高达 5.4V 的输入电压限制 (VINDPM) 进行最大功率跟踪
    • VINDPM 阈值自动跟踪电池电压
    • 自动检测 USB SDP、DCP 以及非标准适配器
  • 高电池放电效率,电池放电 MOSFET 为 19.5mΩ
  • 窄 VDC (NVDC) 电源路径管理
    • 无需电池或深度放电的电池即可瞬时启动
    • 电池充电模式下实现理想二极管运行
  • BATFET 控制,支持运输模式、唤醒和完全系统复位
  • 灵活的自主和 I 2C 模式,可实现最优系统性能
  • 高集成度,包括所有 MOSFET、电流检测和环路补偿
  • 高精度
    • 充电电压调节范围为 ±0.5%
    • ±5% 1.5A 充电电流调节
  • 安全及管理批准:
    • IEC 62368-1 终端设备标准
  • 高效 1.5MHz 同步开关模式降压充电器
    • 在 2A 电流(5V 输入)下具有 92% 的充电效率
    • 针对 USB 电压输入 (5V) 进行了优化
    • 用于轻负载运行的可选低功耗脉冲频率调制 (PFM) 模式
  • 支持 USB On-The-Go (OTG)
    • 具有高达 1.2A 输出的升压转换器
    • 在 1A 输出下具有 92% 的升压效率
    • 精确的恒定电流 (CC) 限制
    • 高达 500µF 容性负载的软启动
    • 输出短路保护
    • 低功耗 PFM 模式,适合轻载运行
  • 单个输入,支持 USB 输入和高电压适配器
    • 支持 3.9V 至 13.5V 输入电压范围,绝对最大输入电压额定值为 22V
    • 可编程输入电流限制(100mA 至 3.2A,分辨率为 100mA),支持 USB2.0、USB3.0 标准和高电压适配器 (IINDPM)
    • 通过高达 5.4V 的输入电压限制 (VINDPM) 进行最大功率跟踪
    • VINDPM 阈值自动跟踪电池电压
    • 自动检测 USB SDP、DCP 以及非标准适配器
  • 高电池放电效率,电池放电 MOSFET 为 19.5mΩ
  • 窄 VDC (NVDC) 电源路径管理
    • 无需电池或深度放电的电池即可瞬时启动
    • 电池充电模式下实现理想二极管运行
  • BATFET 控制,支持运输模式、唤醒和完全系统复位
  • 灵活的自主和 I 2C 模式,可实现最优系统性能
  • 高集成度,包括所有 MOSFET、电流检测和环路补偿
  • 高精度
    • 充电电压调节范围为 ±0.5%
    • ±5% 1.5A 充电电流调节
  • 安全及管理批准:
    • IEC 62368-1 终端设备标准

BQ25601 是一款高度集成的 3A 开关模式电池充电管理和系统电源路径管理器件,适用于单节锂离子和锂聚合物电池。其低阻抗电源路径对开关模式运行效率进行了优化、缩短了电池充电时间并延长了放电阶段的电池使用寿命。 具有充电和系统设置的 I 2C 串行接口使得此器件成为一种真正灵活的解决方案。

BQ25601 可为 智能手机、平板电脑和便携式设备提供快速充电功能和高输入电压支持。其输入电压和电流调节可以为电池提供最大的充电功率。它还集成了自举二极管以进行高侧栅极驱动,从而简化系统设计。 I 2C 串行接口与充电和系统设置使该器件成为一款真正灵活的解决方案。

该器件支持多种输入源,包括标准 USB 主机端口、USB 充电端口以及兼容 USB 的高电压适配器。 该器件根据内置 USB 接口设置默认输入电流限值。 为了设置默认输入电流限值,该器件从系统检测电路(如 USB PHY 器件)中获取结果。该器件符合 USB 2.0 和 USB 3.0 电源规范,具有输入电流和电压调节功能。该器件还具有高达 1.2A 的恒定电流限制能力,能够为 VBUS 提供 5.15V 的电压,符合 USB On-the-Go (OTG) 运行功率等级规格。

电源路径管理将系统电压调节至稍高于电池电压的水平,但是不会下降至 3.5V 最小系统电压 (可编程)以下。借助于这个特性,即使在电池电量完全耗尽或者电池被拆除时,系统也能保持运行。当达到输入电流限值或电压限值时,电源路径管理自动将充电电流减少 为 0。随着系统负载持续增加,电源路径将使电池放电,直到满足系统电源需求。这种补充模式可防止输入源过载。

此器件无需软件控制即可启动并完成一个充电周期。它可感测电池电压并分三个阶段为电池充电:预充电、恒定电流和恒定电压。在充电周期结束时,当充电电流低于预设限值并且电池电压高于再充电阈值时,充电器自动终止。如果充满电的电池降至再充电阈值以下,则充电器自动开启另一个充电周期。

此充电器提供针对电池充电和系统运行的多种安全特性,其中包括电池负温度系数热敏电阻监视、充电安全性计时器和过压/过流保护。当结温超过 110°C (可编程)时,热调节会减小充电电流。STAT 输出报告充电状态和任何故障状况。其他安全特性包括针对充电和升压模式的电池温度感应、热调节和热关断以及输入 UVLO 和过压保护。 VBUS_GD 位指示电源是否正常。当故障发生时, INT 输出会立即通知主机。

该器件还提供用于 BATFET 使能和复位控制的 QON 引脚,以退出低功耗运输模式或完全系统复位功能。

该器件采用 24 引脚 4mm × 4mm x 0.75mm 薄型 WQFN 封装。

BQ25601 是一款高度集成的 3A 开关模式电池充电管理和系统电源路径管理器件,适用于单节锂离子和锂聚合物电池。其低阻抗电源路径对开关模式运行效率进行了优化、缩短了电池充电时间并延长了放电阶段的电池使用寿命。 具有充电和系统设置的 I 2C 串行接口使得此器件成为一种真正灵活的解决方案。

BQ25601 可为 智能手机、平板电脑和便携式设备提供快速充电功能和高输入电压支持。其输入电压和电流调节可以为电池提供最大的充电功率。它还集成了自举二极管以进行高侧栅极驱动,从而简化系统设计。 I 2C 串行接口与充电和系统设置使该器件成为一款真正灵活的解决方案。

该器件支持多种输入源,包括标准 USB 主机端口、USB 充电端口以及兼容 USB 的高电压适配器。 该器件根据内置 USB 接口设置默认输入电流限值。 为了设置默认输入电流限值,该器件从系统检测电路(如 USB PHY 器件)中获取结果。该器件符合 USB 2.0 和 USB 3.0 电源规范,具有输入电流和电压调节功能。该器件还具有高达 1.2A 的恒定电流限制能力,能够为 VBUS 提供 5.15V 的电压,符合 USB On-the-Go (OTG) 运行功率等级规格。

电源路径管理将系统电压调节至稍高于电池电压的水平,但是不会下降至 3.5V 最小系统电压 (可编程)以下。借助于这个特性,即使在电池电量完全耗尽或者电池被拆除时,系统也能保持运行。当达到输入电流限值或电压限值时,电源路径管理自动将充电电流减少 为 0。随着系统负载持续增加,电源路径将使电池放电,直到满足系统电源需求。这种补充模式可防止输入源过载。

此器件无需软件控制即可启动并完成一个充电周期。它可感测电池电压并分三个阶段为电池充电:预充电、恒定电流和恒定电压。在充电周期结束时,当充电电流低于预设限值并且电池电压高于再充电阈值时,充电器自动终止。如果充满电的电池降至再充电阈值以下,则充电器自动开启另一个充电周期。

此充电器提供针对电池充电和系统运行的多种安全特性,其中包括电池负温度系数热敏电阻监视、充电安全性计时器和过压/过流保护。当结温超过 110°C (可编程)时,热调节会减小充电电流。STAT 输出报告充电状态和任何故障状况。其他安全特性包括针对充电和升压模式的电池温度感应、热调节和热关断以及输入 UVLO 和过压保护。 VBUS_GD 位指示电源是否正常。当故障发生时, INT 输出会立即通知主机。

该器件还提供用于 BATFET 使能和复位控制的 QON 引脚,以退出低功耗运输模式或完全系统复位功能。

该器件采用 24 引脚 4mm × 4mm x 0.75mm 薄型 WQFN 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
BQ25629 正在供货 具有 USB 检测和 ADC 的 I²C 控制型 18V 最大输入、2A 单节电池充电器 Lower IDDQ quiescent leakage current and wider input voltage to support USB Type-C®
BQ25620 正在供货 具有 18V 最大输入、集成 ADC 和 OTG 输出的 I²C 控制型单芯 3.5A 降压电池充电器 Lower IDDQ quiescent leakage current and wider input voltage to support USB Type-C®
BQ25628 正在供货 具有升压模式和 ADC 的 I²C 控制型 18V 最大输入、2A 单节电池充电器 Lower IDDQ quiescent leakage current and wider input voltage to support USB Type-C®

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

BQ25601EVM-877 — 具有 NVDC 电源路径管理功能的 bq25601 单节 3-A 电池充电器评估模块

bq25601 评估模块 (EVM) 是一个完整的充电器模块,使用 bq25601 器件 I2C 控制型单节电池充电器。本用户指南提供 bq25601 评估模块的详细测试说明。此外还包括对必要设备、设备设置和流程的说明。
用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
应用软件和框架

BQSTUDIO — Battery Management Studio (bqStudio) 软件

Battery Management Studio (bqStudio) 提供一整套稳健的工具来帮助您评估、配置、测试 TI 电池管理产品以及利用其进行设计或以其他方式对其加以利用。这包括提供对寄存器和数据内存的完全访问,其中包括支持实时查看、绘制和记录轻松连接以发送命令、控制低级通信和 I/O,以及自动和指导支持配置、校准、执行学习周期以及生成有用的文件以将器件投入生产。

bqStudio 不支持 bq20xxx 和 bq30xxx 等旧产品。可从相应的产品页面下载特定的评估软件。您为 bqStudio 下载的最新化学物质更新程序也需要更新版 bqStudio。

支持的产品和硬件
驱动程序或库

BQ256XXSW-LINUX — 适用于 BQ256XX 的 Linux 驱动程序

Linux 驱动程序支持 BQ256XX 系列 I2C 控制型、单节电池、开关模式电池充电管理和系统电源路径管理 IC。Linux 驱动程序支持通过 I2C 总线和接口与电源子系统进行通信。

Linux 主线状态

在 Linux 主线中提供:是
可通过 git.ti.com 获取:否   

Linux 源文件

与该器件关联的文件为:

  1. drivers/power/supply/bq256xx_charger.c

源文件

drivers/power/supply/bq256xx_charger.c

启用驱动程序支持

使用“make menuconfig”(也可以使用“make xconfig”或“make (...)

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (RTW) 24 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频