BQ25619
- 单芯片解决方案,、可以通过适配器或电池为可穿戴附件充电
- 高效率、1.5MHz 同步开关模式降压充电器
- 0.5A 时充电效率为 95.5%,1A 时充电效率为 94.5%
- ±0.5% 充电电压调节(10mV 阶跃)
- 充电电压、电流和温度阈值的 I2C 可编程 JEITA 曲线
- 高精度低终止电流 20mA±10mA
- 2.5 x 2.0 x 1.0mm3 的小电感器尺寸
- 升压模式操作,输出电压范围为 4.6V 至 5.15V
- 在 1A 输出下具有 94% 的升压效率
- 集成控制功能,可实现充电模式与升压模式间的切换
- PMID_GOOD 引脚控制外部 PMOS FET,用于针对故障情况提供保护
- 单个输入,支持 USB 输入以及高电压适配器或无线电源
- 支持 4V 至 13.5V 输入电压范围,绝对最大输入电压额定值为 22V
- 通过 I2C(100mA 至 3.2A,100mA/阶跃) 实现可编程输入电流限制 (IINDPM)
- 通过高达 5.4V 的输入电压限制 (VINDPM) 进行最大功率跟踪
- 通过 VINDPM 阈值自动跟踪电池电压
- 窄 VDC (NVDC) 电源路径管理
- 无需电池或使用深度放电的电池即可使系统瞬时启动
- 灵活的 I2C 配置和自主充电,可实现出色的系统性能
- 高集成度,包括所有 MOSFET、电流检测和环路补偿
- 低 RDSON 19.5mΩ BATFET,可更大程度地降低充电损耗和延长电池运行时间
- 提供用于运输模式的 BATFET 控制,以及使用和不使用适配器的完全系统复位功能
- 运输模式下具有 7µA 低电池漏电流
- 在系统待机时具有 9.5µA 的低电池漏电流
- 高精度电池充电曲线
- ±5% 充电电流调节
- ±7.5% 输入电流调节
- 远程电池检测,可更快地进行充电
- 用于电池完全充电的可编程充电完成计时器
- 安全相关认证:
- 经 IEC 62368-1 CB 认证
BQ25618/619 将充电、升压转换器和电压保护功能集成在单个器件中。该器件为开关充电器提供了业界超低的终止电流,从而以最大电池容量为可穿戴设备充电。BQ25618/619 具有出色的低静态电流,可在运输模式下将电池泄漏降低至 6uA,从而节约电池电量,将器件的货架期延长一倍。BQ25619 采用 4mm x 4mm QFN 封装,以便于布局。BQ25618 采用 2.0mm x 2.4mm WCSP 封装,适用于空间受限的设计。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 具有 20mA 终止电流和 1A 升压运行的 BQ25618/619 I2C 控制型 1.5A 单节电池充电器 具有 1.2A 升压运行和输入电压浪涌保护的 数据表 (Rev. F) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2025年 2月 28日 |
| 应用手册 | 使用 2 引脚接口为 TWS 高效充电 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 5月 23日 | |
| 应用手册 | Selection of Single-Cell Buck Narrow VDC Switching Battery Chargers | PDF | HTML | 2022年 11月 10日 | |||
| 技术文章 | Benefits of rechargeable batteries in real-time location system trackers | PDF | HTML | 2020年 8月 10日 | |||
| 技术文章 | Overcoming common design challenges in an UV sterilization box system | PDF | HTML | 2020年 7月 27日 | |||
| 应用简报 | How to Design Tiny, Long-Lasting, and Safe Battery Products With Switching Charg | 2019年 8月 29日 | ||||
| 技术文章 | Overcoming design challenges for low quiescent current in small, battery-powered d | PDF | HTML | 2019年 8月 29日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
BQ25619EVM — 具有电源路径和 1.2A 升压运行的 I2C 控制型 3A 单节降压电池充电器评估模块
BQ25619 评估模块 (EVM) 用于评估 BQ25619 器件。此款 3A 单节电池充电器针对低功耗便携式设计中的移动电源应用进行了优化。OTG 反向同步升压操作和正向降压模式操作允许控制向周边供电设备的电力输送。
驱动程序或库
BQ256XXSW-LINUX — 适用于 BQ256XX 的 Linux 驱动程序
Linux 驱动程序支持 BQ256XX 系列 I2C 控制型、单节电池、开关模式电池充电管理和系统电源路径管理 IC。Linux 驱动程序支持通过 I2C 总线和接口与电源子系统进行通信。
Linux 主线状态
在 Linux 主线中提供:是
可通过 git.ti.com 获取:否
Linux 源文件
与该器件关联的文件为:
- drivers/power/supply/bq256xx_charger.c
源文件
drivers/power/supply/bq256xx_charger.c启用驱动程序支持
使用“make menuconfig”(也可以使用“make xconfig”或“make (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WQFN (RTW) | 24 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。