BQ25730
- 通过电池 MOSFET 实现电源路径控制,无需电池或电池电量耗尽即可实现独立的系统电压瞬时启动
- 400kHz/800kHz 可编程开关频率,可实现高效率/高功率密度
- 适用于 USB-C 电力输送 (PD) 接口平台的降压/升压窄电压直流 (NVDC) 充电器
- 输入范围为 3.5V 至 26V,可为 1 至 5 节电池充电
- 充电电流高达 16.2A/8.1A,分辨率为 128mA/64mA,基于 5mΩ/10mΩ 检测电阻
- 输入电流限制高达 10A/6.35A,分辨率为 100mA/50mA,基于 5mΩ/10mΩ 检测电阻
- 支持 USB 2.0、USB 3.0、USB 3.1 和 USB 电力传输 (PD)
- 输入电流优化器 (ICO),无需过载适配器即可获取最大输入功率
- 可在降压、降压/升压和升压操作之间进无缝转换
- 提供输入电流和电压调节(IINDPM 和 VINDPM)以防电源过载
- TI 获得专利的开关频率抖动模式,可降低 EMI 噪声
- TI 获得专利的直通模式 (PTM),可提高系统功效并实现 99% 的电池快速充电。
- 通过专用引脚监测输入和电池电流
- 集成型 8 位 ADC,可监控电压、电流和功率
- 在补充模式下实现电池 MOSFET 理想二极管运行,可在适配器满载时支持系统
- 通过电池给 USB 端口加电 (USB OTG)
- 3V 至 24V OTG,分辨率为 8mV
- 输出电流限制高达 12.7A/6.35A,分辨率为 100mA/50mA,基于 5mΩ/10mΩ 检测电阻
- 可通过 I2C 主机控制接口实现灵活系统配置
- 高精度调节和监控
- ±0.5% 充电电压调节
- ±3% 充电电流调节
- ±2.5% 输入电流调节
- ±2% 输入/充电电流监测
- 安全
- 热关断
- 输入、系统和电池过压保护
- 输入、MOSFET 和电感器过流保护
- 安全相关认证
- 经 IEC 62368-1 CB 认证
- 封装:32 引脚,4.0mm × 4.0mm WQFN
BQ25730 是一款同步 NVDC 降压/升压电池充电控制器,可通过 USB 适配器、高电压 USB-C 电力输送 (PD) 源和传统适配器等各种输入源为 1 至 5 节电池充电。它为空间受限的 1 至 5 节电池充电应用提供了一个元件数很少的高效解决方案。窄 VDC 降压/升压架构避免了从输入源到系统电压的直接电源路径,从而同时实现宽输入电压范围和窄系统电压范围。窄系统电压范围对于加快电池充电速度和降低下一级转换器的 MOSFET 额定值很重要。
通过 NVDC 配置,可将系统电压稳定在电池电压水平,但无法将其降至低于系统最低电压。即便在电池完全放电或被取出时,系统也仍会继续工作。当负载功率超过输入源额定值时,电池会进入补电模式并防止系统崩溃。
在上电期间,充电器基于输入源和电池状况,将转换器设置为降压、升压或降压/升压配置。充电器可在降压、升压、降压/升压工作模式间无缝转换,无需主机控制。
在无输入源的情况下,BQ25730 可支持适用于 1 到 5 芯电池的 USB On-the-Go (OTG) 功能,从而在 VBUS 上生成具有 8mV 分辨率的 3V 至 24V 可调输出电压。可以配置 OTG 输出电压转换率,以符合 USB-PD 3.0 PPS 规范。
最新版本的 USB-C PD 规范包括快速角色交换 (FRS),以确保及时进行电源角色交换,以便连接到扩展坞的器件可以避免瞬时断电或瞬时故障。此器件集成了 FRS,符合 PD 规范。
TI 获得专利的开关频率抖动模式可以在整个 EMI 传导频率范围(150kHz 至 30MHz)内显著降低 EMI 噪声。有多个抖动扩展选项可为不同的应用提供灵活性,从而简化 EMI 噪声滤波器设计。
该充电器可以在 TI 获得专利的直通模式 (PTM) 下运行,从而在整个负载范围内提高效率。在 PTM 中,输入功率直接通过充电器传递到系统。为了实现高效运行,可以节省 MOSFET 的开关损耗和电感器磁芯损耗。
BQ25730 采用 32 引脚 4mm × 4mm WQFN 封装。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
技术文档
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | BQ25730 具有电源路径控制功能和 USB-C PD 3.0 OTG 输出的 I2C 1 至 5 节电池降压/升压窄 VDC 电池充电控制器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 1月 30日 |
| 应用手册 | BQ257XX 系列降压/升压充电器布局指南 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 1月 31日 | |
| 应用手册 | LiFePO4 设计注意事项 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 7月 27日 | |
| 应用手册 | Autonomous Smart Battery Guide | PDF | HTML | 2021年 10月 15日 | |||
| 证书 | BQ25730EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021年 2月 16日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
BQ25730EVM — I2C NVDC 1 至 5 节电池 16A 降压/升压电池充电控制器评估模块
TI-CHARGER-GUI — 用于 USB2ANY 和电池充电评估模块的 GUI 软件
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WQFN (RSN) | 32 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。