BQ25960
- 峰值效率达 98.1% 的开关电容并联充电器支持 8A 快速充电
- 正在申请专利的两相开关电容架构经优化可实现超高效率
- 输入电压是电池电压的 2 倍
- 输出电流是输入电流的 2 倍
- 减少输入电缆的功率损耗
- 集成式 5A 旁路模式快速充电
- 21mΩ Rdson 充电路径电阻支持 5A 输入和 5A 输出充电电流
- 用于在快速充电和 USB On-The-Go (OTG)/反向 TX 模式期间选择输入源的双输入电源多路复用控制器
-
支持宽输入电压范围
-
高达 12.75V 的工作输入电压
-
带可选外部 ACFET 时最大 40V 输入电压,不带外部 ACFET 时最大 20V 输入电压
-
-
通过双通道同步 BQ25960 运行实现并联充电,充电电流最高可达 13A
- 可实现安全运行的集成可编程保护功能
- 输入过压保护 (BUSOVP) 和电池过压保护 (BATOVP)
- 输入过流保护 (BUSOCP) 和电池过流保护 (BATOCP)
- 输出过压保护 (VOUTOVP)
- 输入欠流保护 (BUSUCP) 和输入反向电流保护 (BUSRCP) 可检测适配器断开并防止升压
- 电池和连接器温度监控(TSBAT_FLT 和 TSBUS_FLT)
- 接点过热保护 (TDIE_FLT)
- 用于系统优化的可编程设置
- 中断和中断屏蔽
- ADC 读数和配置
-
用于主机控制的警报功能
- 用于电压、电流和温度监控的集成 16 位 ADC
BQ25960 是一款峰值效率为 98.1% 的 8A 电池充电解决方案,采用开关电容结构,适用于 1 节锂离子电池。开关电容结构允许电缆电流为充电电流的一半,从而减少电缆功率损耗并限制温度上升。两相结构可提高充电效率并降低输入和输出电容要求。当与 BQ2561x 或 BQ2589x 等主充电器一起使用时,系统可在恒定电流 (CC) 和恒定电压 (CV) 模式下实现从涓流充电到终端的完整充电周期。
BQ25960 通过内部 MOSFET 支持 5A 旁路模式充电(以前称为电池开关模式充电)。旁路模式充电路径中的 Rdson 为 21mΩ,用于大电流操作。集成的旁路模式可向后兼容 5V 快速充电适配器,从而为 1 节电池充电。
该器件通过集成多路复用控制和驱动器支持外部 N-FET 的双输入配置。它还允许无需外部 N-FET 的单输入或单 N-FET。
The device integrates all the necessary protection features to support safe charging, including input overvoltage and overcurrent protection, output overvoltage and overcurrent protection, input undercurrent and reverse-current protection, temperature sensing for the battery and cable, and junction overtemperature protection in both Switched Cap and Bypass Mode.
The device includes a 16-bit analog-to-digital converter (ADC) to provide VAC voltage, bus voltage, bus current, output voltage, battery voltage, battery current, input connector temperature, battery temperature, junction temperature, and other calculated measurements needed to manage the charging of the battery from the adapter, or wireless input, or power bank.
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 具有集成旁路模式和双输入选择器的 BQ25960 I2C 控制型、单节 8A 开关电容并联电池充电器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2021年 2月 18日 |
用户指南 | BQ25960EVM (BMS041) 评估模块用户指南 | 英语版 | PDF | HTML | 2021年 10月 1日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
BQ25960EVM — BQ25960 I2C 控制型 8A 开关电容式 1 节并联电池充电器评估模块
BQ25980SW-LINUX — 适用于 BQ25980 的 Linux 驱动程序
Linux 主线状态
在 Linux 主线中提供:是
可通过 git.ti.com 获取:否
Linux 源文件
与该器件关联的文件为:
- drivers/power/supply/bq25980_charger.c
- drivers/power/supply/bq25980_charger.h
源文件
drivers/power/supply/bq25980_charger.c
其他文件
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
DSBGA (YBG) | 36 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。