产品详情

Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer Number of series cells Single Cell Communication interface I2C Battery capacity (min) (mAh) 100 Battery capacity (max) (mAh) 8000 Implementation System External capacity indication None Features Impedance Track™ algorithm, Integrated Sense Resistor Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer Number of series cells Single Cell Communication interface I2C Battery capacity (min) (mAh) 100 Battery capacity (max) (mAh) 8000 Implementation System External capacity indication None Features Impedance Track™ algorithm, Integrated Sense Resistor Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
DSBGA (YZF) 9 3.0625 mm² 1.75 x 1.75
  • 单节锂离子电池电量监测计
    • 位于系统板上
    • 支持嵌入式或可拆卸电池
    • 使用集成式 LDO 直接由电池供电
    • 集成低阻值检测电阻:7mΩ
  • 超低功耗
    • NORMAL 模式:50µA
    • SLEEP 模式:9µA
  • 基于获得专利的 Impedance Track™ 技术的电池电量监测
    • 为 4.2V、4.35V 和 4.4V 电池提供了三种可选的预编程曲线
    • 借助平滑滤波器报告剩余电量和荷电状态 (SOC)
    • 针对电池老化、自放电、温度和速率变化自动调节
    • 估算电池健康状况(老化)
  • 微控制器外设接口支持:
    • I2C 串行接口:400kHz
    • 可配置 SoC 中断或电池低电量数字输出警告
    • 内部温度传感器或主机报告的温度或外部热敏电阻
  • 单节锂离子电池电量监测计
    • 位于系统板上
    • 支持嵌入式或可拆卸电池
    • 使用集成式 LDO 直接由电池供电
    • 集成低阻值检测电阻:7mΩ
  • 超低功耗
    • NORMAL 模式:50µA
    • SLEEP 模式:9µA
  • 基于获得专利的 Impedance Track™ 技术的电池电量监测
    • 为 4.2V、4.35V 和 4.4V 电池提供了三种可选的预编程曲线
    • 借助平滑滤波器报告剩余电量和荷电状态 (SOC)
    • 针对电池老化、自放电、温度和速率变化自动调节
    • 估算电池健康状况(老化)
  • 微控制器外设接口支持:
    • I2C 串行接口:400kHz
    • 可配置 SoC 中断或电池低电量数字输出警告
    • 内部温度传感器或主机报告的温度或外部热敏电阻

德州仪器 (TI) BQ27427 电池电量监测计是一款单节电池电量监测计,只需极少的用户配置和系统微控制器固件开发,就能够快速启动系统。

通过对三种化学配置文件进行预编程,尽可能减少用户配置,并帮助用户管理项目中不同电池化学成分的库存。BQ27427 电池电量监测计在睡眠模式下具有超低功耗,有助于延长电池运行时间。可配置的中断有助于节省系统功耗并使主机免于连续轮询。外部热敏电阻支持精确的温度检测。

BQ27427 电池电量监测计使用已获专利的 Impedance Track™ 算法来进行电量监测,并提供诸如剩余电量 (mAh)、荷电状态 (%) 和电池电压 (mV) 等信息。

使用 BQ27427 电量监测计进行电池电量监测时,只需连接至可拆卸电池包或嵌入式电池电路的 PACK+ (P+) 和 PACK- (P-)。微型的 9 球、1.62mm × 1.58mm、0.5mm 间距 NanoFree™ 芯片级封装 (DSBGA) 非常适合空间受限的应用。

德州仪器 (TI) BQ27427 电池电量监测计是一款单节电池电量监测计,只需极少的用户配置和系统微控制器固件开发,就能够快速启动系统。

通过对三种化学配置文件进行预编程,尽可能减少用户配置,并帮助用户管理项目中不同电池化学成分的库存。BQ27427 电池电量监测计在睡眠模式下具有超低功耗,有助于延长电池运行时间。可配置的中断有助于节省系统功耗并使主机免于连续轮询。外部热敏电阻支持精确的温度检测。

BQ27427 电池电量监测计使用已获专利的 Impedance Track™ 算法来进行电量监测,并提供诸如剩余电量 (mAh)、荷电状态 (%) 和电池电压 (mV) 等信息。

使用 BQ27427 电量监测计进行电池电量监测时,只需连接至可拆卸电池包或嵌入式电池电路的 PACK+ (P+) 和 PACK- (P-)。微型的 9 球、1.62mm × 1.58mm、0.5mm 间距 NanoFree™ 芯片级封装 (DSBGA) 非常适合空间受限的应用。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 BQ27427 具有集成检测电阻的系统侧 Impedance Track™ 电量监测计 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 10月 22日
用户指南 BQ27427 Technical Reference Manual (Rev. A) PDF | HTML 2026年 6月 9日
应用手册 电池电量监测算法比较 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 12月 13日
证书 BQ27427EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 9月 29日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

BQ27427EVM — 适用于 BQ27427 具有集成检测电阻的 Impedance Track™ 电池电量监测计的评估模块

此评估模块 (EVM) 是适用于 BQ27427 电池电量监测计的评估系统。该 EVM 包含 BQ27427 电池电量监测计和指向基于 Windows® 的 PC 软件的链接。此电路模块包含 BQ27427 集成电路 (IC),以及用于监控和预测单节锂离子或锂聚合物电池容量的所有其他元件。
用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
接口适配器

EV2400 — EV2400 评估模块接口板

The EV2400 EVM interface board enables an IBM-compatible or other type PC (with the required driver for its particular platform) to communicate with the Texas Instruments SMBus or I2C interface gas gauges via a Universal Serial Bus (USB) port. In addition to this board, PC software is required to (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
应用软件和框架

BQSTUDIO-TEST Battery Management Studio (bqStudio) 软件 – 未测试版本下载

Battery Management Studio (bqStudio) offers a full suite of robust tools to assist with the process of evaluating, designing with, configuring, testing, or otherwise utilizing TI Battery management products. This includes features that provide full access to registers and data memory including (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
驱动程序或库

BQ27XXXSW-LINUX — 用于 BQ27XXX 的 Linux 驱动程序

The Linux driver supports the BQ27x series of Battery Fuel Gauges. The Linux driver supports communication through the I2C/HDQ bus and interfaces with the power supply sub-system to monitor battery properties.

 

Linux Mainline Status

Available in Linux Main line: Yes
Available through git.ti.com: N/A

(...)

支持软件

BQEVSW-MKST-UPDATE Software Update to enable BQEVSW to use MKST-3P-ALT-EV2300

BQ-BATTERY-PROGRAMMER-SW software development kit (SDK) is a collection of robust software command line tools that assist with the process of programming, testing, or assembling packs that use TI Battery management products. The executables in this software work with the MKST-3P-ALT-EV2300 MKS (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
DSBGA (YZF) 9 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频