可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
BQ27Z561-R2 正在供货 适用于 1 节锂离子电池组的 Impedance track 电池电量监测计解决方案 SHA-256 authentication, low-voltage (2.0 V), black box recorder, enhanced charging algorithm
BQ27Z746 正在供货 具有集成保护器、采用 Impedance Track™ 技术的电池包侧单节电池电量监测计 Integrated protection, SHA-256 authentication, low-voltage (2.0 V) operation and black box recorder

产品详情

Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer Number of series cells Single Cell Communication interface HDQ, I2C Battery capacity (min) (mAh) 100 Battery capacity (max) (mAh) 32000 Implementation Pack External capacity indication None Features Impedance Track™ algorithm, SHA-1 Authentication Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer Number of series cells Single Cell Communication interface HDQ, I2C Battery capacity (min) (mAh) 100 Battery capacity (max) (mAh) 32000 Implementation Pack External capacity indication None Features Impedance Track™ algorithm, SHA-1 Authentication Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
DSBGA (YZF) 15 4.8125 mm² (— mm × — mm)
  • 电池电量计可适用于容量高达 14,500mAh 的 1 节 (1sXp) 锂离子 电池 应用
  • 微控制器外设提供:
    • 用于电池温度报告的内部或者外部温度传感器
    • 安全哈希算法 (SHA)-1 / 哈希消息认证码 (HMAC) 认证
    • 使用寿命的数据记录
    • 64 字节非易失性暂用闪存
  • 基于已获专利的 Impedance Track™技术的电池电量计量
    • 用于电池续航能力精确预测的电池放电模拟曲线
    • 可针对电池老化、电池自放电以及温度/速率低效情况进行自动调节
    • 低值感应电阻器(5mΩ 至 20mΩ)
  • 先进的电量计量 特性
    • 内部短路检测
    • 电池端子断开侦测
  • 高速 1 线 (HDQ) 和 I2C™接口格式,用于与主机系统通信
  • 小型 15 焊球 Nano-Free™芯片尺寸球状引脚栅格阵列 (DSBGA) 封装
  • 电池电量计可适用于容量高达 14,500mAh 的 1 节 (1sXp) 锂离子 电池 应用
  • 微控制器外设提供:
    • 用于电池温度报告的内部或者外部温度传感器
    • 安全哈希算法 (SHA)-1 / 哈希消息认证码 (HMAC) 认证
    • 使用寿命的数据记录
    • 64 字节非易失性暂用闪存
  • 基于已获专利的 Impedance Track™技术的电池电量计量
    • 用于电池续航能力精确预测的电池放电模拟曲线
    • 可针对电池老化、电池自放电以及温度/速率低效情况进行自动调节
    • 低值感应电阻器(5mΩ 至 20mΩ)
  • 先进的电量计量 特性
    • 内部短路检测
    • 电池端子断开侦测
  • 高速 1 线 (HDQ) 和 I2C™接口格式,用于与主机系统通信
  • 小型 15 焊球 Nano-Free™芯片尺寸球状引脚栅格阵列 (DSBGA) 封装

bq27546-G1 锂离子电池电量监测计是一款微控制器外设,可为单节锂离子电池组提供电量监测。该器件可实现精确的电池电量监测,并且对系统微控制器固件开发的要求极低。bq27546-G1 驻留在电池组内或者内置电池(不可拆卸)的系统主板上。

bq27546-G1 采用已获专利的 Impedance Track™算法进行电量监测,并提供电池剩余电量 (mAh)、充电状态 (%)、续航时间(分钟)、电池电压 (mV) 以及温度 (°C) 等信息。该器件还提供针对内部短路或电池端子断开事件的检测功能。

bq27546-G1 具有 针对安全电池组认证(使用 SHA-1/HMAC 认证算法)的集成支持功能。

该器件采用 15 焊球 Nano-Free™DSBGA 封装 (2.61mm × 1.96mm),非常适合空间受限的 应用。

bq27546-G1 锂离子电池电量监测计是一款微控制器外设,可为单节锂离子电池组提供电量监测。该器件可实现精确的电池电量监测,并且对系统微控制器固件开发的要求极低。bq27546-G1 驻留在电池组内或者内置电池(不可拆卸)的系统主板上。

bq27546-G1 采用已获专利的 Impedance Track™算法进行电量监测,并提供电池剩余电量 (mAh)、充电状态 (%)、续航时间(分钟)、电池电压 (mV) 以及温度 (°C) 等信息。该器件还提供针对内部短路或电池端子断开事件的检测功能。

bq27546-G1 具有 针对安全电池组认证(使用 SHA-1/HMAC 认证算法)的集成支持功能。

该器件采用 15 焊球 Nano-Free™DSBGA 封装 (2.61mm × 1.96mm),非常适合空间受限的 应用。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 bq27546-G1 针对电池组集成的单节锂离子电池电量监测计 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2018-8-10
* 用户指南 bq27546-G1 Technical Reference Manual 2014-12-15
应用手册 bq2750x 系列中的 Impedance Track™ 电池电量监测算法的 理论及实现 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022-11-21
应用手册 TI 电量计Checksum功能的介绍 2020-7-27
应用手册 Start Guide for the BQ27546-G1 2018-8-10
应用手册 bq27545-G1 to bq27546-G1 Change List 2015-8-10
应用手册 Using I2C Communication With the bq275xx Series of Fuel Gauges (Rev. B) 2014-5-15

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

BQ27546EVM-702 — 采用 Impedance Track™ 技术的 bq27546 电量监测计

BQ27546EVM 与 bqStudio 为客户提供了用于为电池组侧电量监测计解决方案开发电池电量监测模块的工具。客户能够配置 BQ27546EVM,以便其可以提供精确的电池电量监测信息。BQ27546EVM 通过其 RAM 寄存器为客户提供电池电压、温度测量、剩余充电状态和运行时间等信息。BQ27546EVM 使客户能够根据相应数据表对 BQ27546 IC 进行评估。

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
应用软件和框架

BQSTUDIO-STABLE — Battery Management Studio (bqStudio) Software – stable version downloads for bq series of TI battery fuel gauges

Battery Management Studio (bqStudio) 提供一整套稳健的工具来帮助您评估、配置、测试 TI 电池管理产品以及利用其进行设计或以其他方式对其加以利用。这包括提供对寄存器和数据内存的完全访问,其中包括支持实时查看、绘制和记录轻松连接以发送命令、控制低级通信和 I/O,以及自动和指导支持配置、校准、执行学习周期以及生成有用的文件以将器件投入生产。

bqStudio 不支持 bq20xxx 和 bq30xxx 等旧产品。可从相应的产品页面下载特定的评估软件。您为 bqStudio 下载的最新化学物质更新程序也需要更新版 bqStudio。

支持的产品和硬件
应用软件和框架

BQSTUDIO-TEST — Battery Management Studio (bqStudio) Software – Beta version downloads

Battery Management Studio (bqStudio) 提供一整套稳健的工具来帮助您评估、配置、测试 TI 电池管理产品以及利用其进行设计或以其他方式对其加以利用。这包括提供对寄存器和数据内存的完全访问,其中包括支持实时查看、绘制和记录轻松连接以发送命令、控制低级通信和 I/O,以及自动和指导支持配置、校准、执行学习周期以及生成有用的文件以将器件投入生产。

bqStudio 不支持 bq20xxx 和 bq30xxx 等旧产品。可从相应的产品页面下载特定的评估软件。您为 bqStudio 下载的最新化学物质更新程序也需要更新版 bqStudio。

支持的产品和硬件
应用软件和框架

GPCCHEM — Gauging Parameter Calculator:匹配 Impedance Track 电量监测计的化学成分

在优化室温或低温性能之前,必须准备好 GPC Chemistry ID Matching for Impedance Track Gas Gauges(查找最接近的化学成分匹配)。

Gauging Parameter Calculator Chemistry ID Matching for Impedance Track Gas Gauges (GPCCHEM) 是一款数学计算和仿真工具,可帮助电池设计人员获取匹配特定电池曲线的化学成分 ID。化学成分 ID 由德州仪器 (TI) 定义,可以使用 Battery Management Studio (bqStudio) 进行编程。利用 (...)

支持的产品和硬件
应用软件和框架

GPCRA0 — gpcra0

Gauging Parameter Calculator – Optimize room temperature performance for Impedance track gas gauges (GPCRA0) / Golden GG Maker is a math calculation tool that helps the battery designer to refine the Impedance Track battery gauge parameters for a given battery profile. It provides optimized (...)

支持的产品和硬件
应用软件和框架

GPCRB — gpcrb

Gauging Parameter Calculator – Optimize room and low temperature performance for Impedance track gas gauges (GPCRB) is a math calculation tool that helps the battery designer to refine the Impedance Track battery gauge parameters for a given battery profile. Depending on the input log file, (...)

支持的产品和硬件
驱动程序或库

BQ27XXXSW-LINUX — 用于 BQ27XXX 的 Linux 驱动程序

The Linux driver supports the BQ27x series of Battery Fuel Gauges. The Linux driver supports communication through the I2C/HDQ bus and interfaces with the power supply sub-system to monitor battery properties.

 

Linux Mainline Status

Available in Linux Main line: Yes
Available through git.ti.com: N/A

(...)

支持的产品和硬件
固件

SLUC606 — Host System Calibration Method Software

支持的产品和硬件
软件编程工具

BQ-BMS-PROGRAMMER-SW — Command line programmers for BQ products

BQ-BATTERY-PROGRAMMER-SW 软件开发套件 (SDK) 是一组强大的软件命令行工具,可在对使用 TI 电池管理产品的电池包进行编程、测试或组装的过程中提供帮助。该软件中的可执行文件支持用于 EV2300 通信收发器的 MKST-3P-ALT-EV2300 MKS Technology 替代产品。可执行文件可与单个站配合使用,但可以通过使用 MKS Technology Inc. 提供的其他软件和 GUI 扩展到多个站。本软件不支持多个站。

每个下载中有多个可执行文件,通常每个平台一个。还支持 BQ20xxx 和 BQ30xxx 等较旧的产品。提供了使用 C++ 编程语言 (...)

支持的产品和硬件
支持软件

BQEVSW-MKST-UPDATE — Software Update to enable BQEVSW to use MKST-3P-ALT-EV2300

BQ-BATTERY-PROGRAMMER-SW 软件开发套件 (SDK) 是一组强大的软件命令行工具,可在对使用 TI 电池管理产品的电池包进行编程、测试或组装的过程中提供帮助。该软件中的可执行文件支持用于 EV2300 通信收发器的 MKST-3P-ALT-EV2300 MKS Technology 替代产品。可执行文件可与单个站配合使用,但可以通过使用 MKS Technology Inc. 提供的其他软件和 GUI 扩展到多个站。本软件不支持多个站。

每个下载中有多个可执行文件,通常每个平台一个。还支持 BQ20xxx 和 BQ30xxx 等较旧的产品。提供了使用 C++ 编程语言 (...)

支持的产品和硬件
支持软件

BQMTESTER-MKST-UPDATE — Software Update to enable BQMTESTER to use MKST-3P-ALT-EV2300

BQ-BATTERY-PROGRAMMER-SW 软件开发套件 (SDK) 是一组强大的软件命令行工具,可在对使用 TI 电池管理产品的电池包进行编程、测试或组装的过程中提供帮助。该软件中的可执行文件支持用于 EV2300 通信收发器的 MKST-3P-ALT-EV2300 MKS Technology 替代产品。可执行文件可与单个站配合使用,但可以通过使用 MKS Technology Inc. 提供的其他软件和 GUI 扩展到多个站。本软件不支持多个站。

每个下载中有多个可执行文件,通常每个平台一个。还支持 BQ20xxx 和 BQ30xxx 等较旧的产品。提供了使用 C++ 编程语言 (...)

支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-00594 — 单节锂离子电池组侧电量监测计参考设计

德州仪器 (TI) bq27546-G1 锂离子电池电量监测计参考设计有助于提供最准确的充电状态跟踪,并将任何锂离子电池组转变为智能电池。此平台支持 I2C 和 HDQ,可提供与主机处理器的多种通信方式。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
DSBGA (YZF) 15 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频