BQ294524
- 用于二级保护的 2 节和 3 节串联电池过压监控器
- 固定可编程延迟计时器
- 固定 OVP 阈值
- 可用范围为 3.85V 至 4.6V
- 固定 OVP 延迟选项:4s 或 6.5s
- 高精度过压保护: ±10mV
- 低功耗 ICC ≈ 1µA (VCELL(ALL) < VPROTECT)
- 每节电池输入具有小于 100nA 的低泄漏电流
- 小型封装尺寸
- 6 引脚 SON
BQ2945xy 系列产品是用于锂离子电池组系统的二级电压监控器和保护器。独立监控每节电池是否具有过压状态。根据配置,如果两节或三节电池中的任何电池存在过压,则在经过固定的延迟后会触发一个输出。在过压状态满足指定的延迟计时器条件后,该输出触发为高电平状态。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | BQ2945xy 适用于 2 节和 3 节串联锂离子电池的过压保护器件 数据表 (Rev. K) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.K) | PDF | HTML | 2022年 8月 10日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
BQ294502EVM-033 — bq294502EVM-033
The bq294502EVM-033 is a complete evaluation system for the bq2945xy family of second-level protectors. The EVM includes one bq294502-based circuit module.The bq294502-based circuit module is a complete and compact example solution of a bq294502 second-level voltage protector. The circuit module (...)
用户指南: PDF
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
WSON (DRV) | 6 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点