可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
BQ34Z100-R2 正在供货 多化合物 Impedance Track™ 独立式电量监测计 Supports larger size battery applications and offers better support for PbA and NiMH chemistries

产品详情

Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer, LiFePO4 Number of series cells 2-4 Cells, >4 Cells, Single Cell Communication interface HDQ, I2C Battery capacity (min) (mAh) 800 Battery capacity (max) (mAh) 320000 Implementation Pack External capacity indication LED Features Impedance Track™ algorithm Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer, LiFePO4 Number of series cells 2-4 Cells, >4 Cells, Single Cell Communication interface HDQ, I2C Battery capacity (min) (mAh) 800 Battery capacity (max) (mAh) 320000 Implementation Pack External capacity indication LED Features Impedance Track™ algorithm Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
TSSOP (PW) 14 32 mm² 5 x 6.4
  • 支持锂离子和磷酸铁锂化学物质
  • 对电压为 3V 至 65V 的电池使用已获得专利的 Impedance Track™ 技术估算容量
    • 老化补偿
    • 自放电补偿
  • 支持 超过 65Ah 的电池容量
  • 支持 高于 32A 的充放电 电流
  • 外部负温度系数 (NTC) 热敏电阻支持
  • 支持与主机系统的两线制 I2C 和 HDQ 单线制通信接口
  • SHA-1/HMAC 认证
  • 一个或者四个 LED 直接显示控制
  • 五个 LED 和通过端口扩展器的更多显示
  • 节能模式(典型电池组运行范围条件)
    • 正常工作:< 140µA 平均电流
    • 睡眠:< 64µA 平均电流
    • 全睡眠:< 19µA 平均电流
  • 封装:14 引脚 TSSOP
  • 支持锂离子和磷酸铁锂化学物质
  • 对电压为 3V 至 65V 的电池使用已获得专利的 Impedance Track™ 技术估算容量
    • 老化补偿
    • 自放电补偿
  • 支持 超过 65Ah 的电池容量
  • 支持 高于 32A 的充放电 电流
  • 外部负温度系数 (NTC) 热敏电阻支持
  • 支持与主机系统的两线制 I2C 和 HDQ 单线制通信接口
  • SHA-1/HMAC 认证
  • 一个或者四个 LED 直接显示控制
  • 五个 LED 和通过端口扩展器的更多显示
  • 节能模式(典型电池组运行范围条件)
    • 正常工作:< 140µA 平均电流
    • 睡眠:< 64µA 平均电流
    • 全睡眠:< 19µA 平均电流
  • 封装:14 引脚 TSSOP

德州仪器 (TI) BQ34Z100 是独立于电池串联配置工作的电量监测计解决方案,支持各种锂离子和磷酸铁锂电池化学物质。通过外部电压转换电路可支持 3V 至 65V 的电池,此电路可通过自动控制来降低系统功耗。

BQ34Z100 器件提供多个接口选项,其中包括一个 I2C 从接口、一个 HDQ 从接口、一个或四个直接 LED 接口以及一个警报输出引脚。此外, BQ34Z100 还支持外部端口扩展器,连接四个以上的 LED。

德州仪器 (TI) BQ34Z100 是独立于电池串联配置工作的电量监测计解决方案,支持各种锂离子和磷酸铁锂电池化学物质。通过外部电压转换电路可支持 3V 至 65V 的电池,此电路可通过自动控制来降低系统功耗。

BQ34Z100 器件提供多个接口选项,其中包括一个 I2C 从接口、一个 HDQ 从接口、一个或四个直接 LED 接口以及一个警报输出引脚。此外, BQ34Z100 还支持外部端口扩展器,连接四个以上的 LED。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 12
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 BQ34Z100 采用 Impedance Track™ 技术的宽量程电量监测计 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2022年 7月 21日
* 勘误表 bq34z100 Errata 2013年 1月 29日
技术文章 「重新定義電池準確度:Dynamic Z-Track™ 演算法如何預測 不可預測的電池負載。」 PDF | HTML 2025年 8月 13日
技术文章 重新定义电池精度:Dynamic Z-Track™ 算法如何预测不稳定 的电池负载 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 8月 13日
技术文章 배터리 정확도 재정의: Dynamic Z-Track™ 알고리즘이 추정하기 어려운 배터리 부하를 추정하는 방법 PDF | HTML 2025年 8月 13日
应用手册 电池电量监测算法比较 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 12月 13日
证书 BQ34Z100EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2022年 1月 24日
应用手册 TI电量计应用指导 2021年 6月 21日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
应用手册 Simple Guide to Chemical ID Selection Tool (GPC) (Rev. A) 2018年 6月 5日
应用手册 Configuring the bq34z100 Data Flash 2012年 11月 13日
应用手册 Going to Production with bq34z1XX 2012年 11月 13日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

BQ34Z100EVM — Bq34z100EVM 评估模块

此评估模块 (bq34z100EVM) 在与 EV2300 USB 适配器和可从 TI.com 网站下载的基于 Windows™ PC 的软件结合使用时,是针对锂离子化学物质的 bq34z100 宽范围电量监测计的完整评估系统。电路模块中包含一个 bq34z100 集成电路 (IC),以及其他所有对单节或多节锂离子、锂聚合物或者 LiFePO4 电池组容量进行监控和预测所必需的组件。该电路模块直接与电池相连。借助 EV2300 接口适配器和软件,可以读取 bq34z100 数据寄存器、对适用于不同数据包配置的芯片进行编程、记录循环数据以便进一步评估,并对 bq34z100 (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.B): PDF
TI.com 上无现货
固件

BQ34Z100-DEVICE-FW BQ34Z100 family of gauges firmware

BQ34Z100-DEVICE-FW is a firmware-only release that can be flashed onto any existing BQ34Z100 hardware ( such as the BQ34Z100, BQ34Z100-R1, BQ34Z100-R2, … device ). The firmware incorporates the patented Impedance Track™ technology to create a pack-based solution for Li-ion, PbA, NiMH, and NiCd (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
软件编程工具

BQ-BMS-PROGRAMMER-SW Command line programmers for BQ products

BQ-BATTERY-PROGRAMMER-SW software development kit (SDK) is a collection of robust software command line tools that assist with the process of programming, testing, or assembling packs that use TI Battery management products. The executables in this software work with the MKST-3P-ALT-EV2300 MKS (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
软件编程工具

BQ-PRODUCTION-HI-CELL-SW Production software for hi-cell count battery fuel (gas) gauges

Hi-cell bqProduction offers a full suite of robust tools to assist with the process of configuring, calibrating, manufacturing and tracking printed circuit boards utilizing TI's battery management products. This includes features that allow writing a golden image followed by different types of (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
支持软件

BQEVSW-MKST-UPDATE Software Update to enable BQEVSW to use MKST-3P-ALT-EV2300

BQ-BATTERY-PROGRAMMER-SW software development kit (SDK) is a collection of robust software command line tools that assist with the process of programming, testing, or assembling packs that use TI Battery management products. The executables in this software work with the MKST-3P-ALT-EV2300 MKS (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
支持软件

BQMTESTER-MKST-UPDATE Software Update to enable BQMTESTER to use MKST-3P-ALT-EV2300

BQ-BATTERY-PROGRAMMER-SW software development kit (SDK) is a collection of robust software command line tools that assist with the process of programming, testing, or assembling packs that use TI Battery management products. The executables in this software work with the MKST-3P-ALT-EV2300 MKS (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
CAD/CAE 符号

Mathcad Chemistry Selection Tool (Rev. DJ)

SLUC138DJ.ZIP (6840 KB)
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
TSSOP (PW) 14 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频