可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
BQ51013C 正在供货 符合 WPC 1.3 标准的完全集成式无线电源接收器 IC BQ51013C is a drop in replacement to the B version and supports the new WPC 1.3 standard.

产品详情

Rating Catalog Vin (min) (V) 4 Vin (max) (V) 10 Absolute max Vin (max) (V) 20 Operating temperature range (°C) 0 to 125
Rating Catalog Vin (min) (V) 4 Vin (max) (V) 10 Absolute max Vin (max) (V) 20 Operating temperature range (°C) 0 to 125
DSBGA (YFP) 28 5.4 mm² 1.8 x 3 VQFN (RHL) 20 15.75 mm² 4.5 x 3.5
  • 集成无线电源接收器解决方案
    • 93% 的整体峰值交流/直流转换效率
    • 完全同步整流器
    • 符合 WPC v1.2 标准的通信控制
    • 输出电压调节
    • 仅在 Rx 线圈和输出之间需要 IC
  • 符合无线电源联盟 (WPC) v1.2 标准(启用 FOD)的高精度电流检测
  • 动态整流器控制,可改进负载瞬态响应
  • 动态效率调节,可在各种输出功率下优化性能
  • 自适应通信限制功能,可实现可靠的通信
  • 支持 20V 最大输入电压
  • 低功率耗散整流器过压钳位 (V OVP = 15V)
  • 热关断保护
  • 用于温度监控、充电完成和故障主机控制的多功能 NTC 和控制引脚
  • 集成无线电源接收器解决方案
    • 93% 的整体峰值交流/直流转换效率
    • 完全同步整流器
    • 符合 WPC v1.2 标准的通信控制
    • 输出电压调节
    • 仅在 Rx 线圈和输出之间需要 IC
  • 符合无线电源联盟 (WPC) v1.2 标准(启用 FOD)的高精度电流检测
  • 动态整流器控制,可改进负载瞬态响应
  • 动态效率调节,可在各种输出功率下优化性能
  • 自适应通信限制功能,可实现可靠的通信
  • 支持 20V 最大输入电压
  • 低功率耗散整流器过压钳位 (V OVP = 15V)
  • 热关断保护
  • 用于温度监控、充电完成和故障主机控制的多功能 NTC 和控制引脚

BQ51013B 器件是一款灵活的高级单芯片次级侧器件,适用于便携式应用中的无线电力传输,可提供高达 5W 功率。BQ51013B 器件提供接收器 (RX) 交流/直流电源转换和稳压,它集成的数字控制符合无线电源联盟 (WPC) Qi v1.2 通信协议的要求。BQ51013B 与 BQ50012A 初级侧控制器(或其他 Qi 发送器)相结合,可为无线电源解决方案实现完整的非接触式电力传输系统。使用 Qi v1.2 协议,在次级侧与初级侧之间建立全局反馈,从而控制电力传输过程。

BQ51013B 集成了一个低电阻同步整流器、低压降稳压器 (LDO)、数字控制以及精确的电压和电流环路,可确保高效率和低功率耗散。

BQ51013B 还包括一个数字控制器,用于计算移动设备接收的电量(不超过 WPC v1.2 标准设定的限值)。然后,控制器将该信息传输至发送器 (TX),以便 TX 能够确定磁性界面内是否存在异物以及是否需要提升磁场内的安全级别。该异物检测 (FOD) 方法属于 WPC v1.2 规范中要求的一部分。

BQ51013B 器件是一款灵活的高级单芯片次级侧器件,适用于便携式应用中的无线电力传输,可提供高达 5W 功率。BQ51013B 器件提供接收器 (RX) 交流/直流电源转换和稳压,它集成的数字控制符合无线电源联盟 (WPC) Qi v1.2 通信协议的要求。BQ51013B 与 BQ50012A 初级侧控制器(或其他 Qi 发送器)相结合,可为无线电源解决方案实现完整的非接触式电力传输系统。使用 Qi v1.2 协议,在次级侧与初级侧之间建立全局反馈,从而控制电力传输过程。

BQ51013B 集成了一个低电阻同步整流器、低压降稳压器 (LDO)、数字控制以及精确的电压和电流环路,可确保高效率和低功率耗散。

BQ51013B 还包括一个数字控制器,用于计算移动设备接收的电量(不超过 WPC v1.2 标准设定的限值)。然后,控制器将该信息传输至发送器 (TX),以便 TX 能够确定磁性界面内是否存在异物以及是否需要提升磁场内的安全级别。该异物检测 (FOD) 方法属于 WPC v1.2 规范中要求的一部分。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 BQ51013B 符合 Qi (WPC v1.2) 标准的高度集成式无线接收器电源 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2023年 5月 2日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
产品概述 Battery Management Solutions for Wearable and Fitness Devices (Rev. C) 2014年 8月 18日
应用手册 Test and Troubleshoot a Wireless Power Receiver 2014年 8月 6日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

计算工具

SLUC577 Foreign Object Detection (FOD) Calibration/Tuning Tool

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

光绘文件

bq51013B Gerber

SLUC632.ZIP (622 KB)
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
DSBGA (YFP) 28 Ultra Librarian
VQFN (RHL) 20 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频