BQ51020
- 功耗减少 50% 的强健 5W 解决方案,以改进热性能
- 针对最薄解决方案的无电感器接收器
- 可调节输出电压(4.5 至 8V),以实现线圈和热性能优化
- 完全同步整流器的效率达 96%
- 效率 97% 的高效后置稳压器
- 功率 5W 时,系统效率 79%
- 符合 WPC v1.1 标准的通信
- 已获专利的发射器垫 (Transmitter Pad) 检测功能提升了用户体验
- 通过 I2C 实现的对齐特性使得用户协商能够在 TX 表面找到最佳位置
应用范围
- 智能手机、平板电脑和头戴式耳机
- Wi-Fi 热点
- 移动电源
- 其他手持式器件
All trademarks are the property of their respective owners.
bq5102x 器件是一款全封闭无线电源接收器,此接收器能够在 WPC v1.1 协议下运行,这使得无线电源系统在与 Qi 感应发射器一同使用时能够向系统传送高达 5W 的功率。 bq5102x 器件提供针对这 WPC 技术规格的单个器件功率转换(整流和稳压),以及数字控制和通信。 借助市场领先的效率和可调输出电压,bq5102x 器件可实现独一无二的效率和系统优化。 I2C 还使得系统设计人员能够执行有趣的全新特性,诸如发射器表面的接收器对齐,或者检测接收器上的异物。 此接收器可在市场领先的封装尺寸、效率和解决方案尺寸中同时实现同步整流、稳压和控制与通信。
要了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | bq5102x 5W (WPC) 单芯片无线电源接收器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2014年 6月 23日 |
| 应用手册 | Test and Troubleshoot a Wireless Power Receiver | 2014年 8月 6日 | ||||
| 用户指南 | bq51020 5-W (WPC) Integrated Wireless Receiver Power Supply | 2014年 4月 23日 | ||||
| 应用手册 | Layout Guidelines for Wireless Power Receiver (Generation 3 | 2014年 3月 28日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
计算工具
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| DSBGA (YFP) | 42 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。