TIDC-SPPBLE-SW-RD

UART 转低功耗 Bluetooth® (BLE) 桥接器参考设计

TIDC-SPPBLE-SW-RD

设计文件

概述

只需运用少量 BLE 知识,即可使用简单的串行接口将低功耗蓝牙轻松添加到应用中。该参考软件解决方案展示了如何通过在有线 UART 和无线 BLE 解决方案之间以无线方式双向传输串行数据来实现 UART 转 BLE 桥接器。对于现有或全新的工业物联网 (IoT) 设计,开发人员只需通过主机 MCU 的标准有线串行端口发送数据,即可快速启用无线连接功能,而无需担心 BLE 协议。该解决方案还包括 RS232 转 UART 硬件参考设计,该软件还支持 SPI 接口。有关最新版本更新,请参阅此论坛帖子。 

特性
  • 通过模块化代码在任何主机微控制器上轻松集成 BLE
  • 支持异步和同步串行接口
  • 可在 SimpleLink™ 低功耗蓝牙 CC2640、CC2640R2F 无线 MCU 以及 CC2650MODA 认证模块上运行。
  • 使用 TI 免专利费的 BLE-stack
  • 通过 CC2640R2F 支持 Bluetooth® 5 高速模式 (2Mbps)
  • 与蓝牙 4.0/4.1/4.2 实现方案兼容
  • 可轻松移植到其他电路板,包括 SimpleLink CC2650 SensorTag 套件和 CC2640R2 LaunchPad 开发套件
  • 提供通用设计以适应各种应用
  • 这款易于使用的软件子系统已经过测试,可随时复制应用于后续无线项目
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU997A.PDF (1956 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRFD3.PDF (46 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRFD2.PDF (184 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRFD5.ZIP (416 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCAH8.ZIP (79 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRFD4.PDF (144 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRFD1.PDF (25 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

低功耗 2.4GHz 产品

CC2640具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 低功耗 Bluetooth® 无线 MCU

数据表: PDF | HTML
低功耗 2.4GHz 产品

CC2650具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 多协议 2.4GHz 无线 MCU

数据表: PDF | HTML
低功耗 2.4GHz 产品

CC2650MODA具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 多协议 2.4GHz 无线模块

数据表: PDF | HTML
RS-232 收发器

MAX3232具有 +/-15kV ESD 保护的 3V 至 5.5V 双通道 250kbps RS-232 线路驱动器/接收器

数据表: PDF

开始开发

硬件开发

开发套件

CC2650STK — SimpleLink SensorTag

只需运用少量 BLE 知识,即可使用简单的串行接口将低功耗蓝牙轻松添加到应用中。该参考软件解决方案展示了如何通过在有线 UART 和无线 BLE 解决方案之间以无线方式双向传输串行数据来实现 UART 转 BLE 桥接器。对于现有或全新的工业物联网 (IoT) 设计,开发人员只需通过主机 MCU 的标准有线串行端口发送数据,即可快速启用无线连接功能,而无需担心 BLE 协议。该解决方案还包括 RS232 转 UART 硬件参考设计,该软件还支持 SPI 接口。有关最新版本更新,请参阅此论坛帖子。 

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00561 无线 pH 传感器发送器(用于 SensorTag 的 DevPack)参考设计 TIDC-CC2650STK-SENSORTAG SimpleLink™ 多标准 CC2650 SensorTag™ 套件参考设计 TIDC-DEVPACK-DISPLAY DEVPACK-WATCH TIDC-DEVPACK-LED-AUDIO DEVPACK-LED-AUDIO TIDC-SPPBLE-SW-RD UART 转低功耗 Bluetooth® (BLE) 桥接器参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

CC2650STK SimpleLink SensorTag

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-00561 无线 pH 传感器发送器(用于 SensorTag 的 DevPack)参考设计 TIDC-CC2650STK-SENSORTAG SimpleLink™ 多标准 CC2650 SensorTag™ 套件参考设计 TIDC-DEVPACK-DISPLAY DEVPACK-WATCH TIDC-DEVPACK-LED-AUDIO DEVPACK-LED-AUDIO TIDC-SPPBLE-SW-RD UART 转低功耗 Bluetooth® (BLE) 桥接器参考设计

软件开发

支持软件

TIDCAC1 — TIDC-SPPBLE-SW-RD Software Patch

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDC-SPPBLE-SW-RD UART 转低功耗 Bluetooth® (BLE) 桥接器参考设计

TIDCAC1 TIDC-SPPBLE-SW-RD Software Patch

close
最新版本
版本: 01.00.00.0A
发布日期: 2015-9-1
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
参考设计
TIDC-SPPBLE-SW-RD UART 转低功耗 Bluetooth® (BLE) 桥接器参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidcac1 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidcac1a/tidcac1a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCAC1. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 UART to Bluetooth® low energy (BLE) Bridge Design Guide (Rev. A) 2015-9-1
用户指南 TI Serial Port Service (SPS) 2015-6-19

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频