CD4053B-MIL
CMOS, 2:1 (SPDT), triple 2-channel, analog multiplexer/demultiplexer, logic-level conversion
数据表
CD4053B-MIL
- 各种数字和模拟信号电平:
- 数字:3V 至 20V
- 模拟:≤ 20VP-P
- 单电源范围:3V 至 20V(VDD < 3V 时,性能会下降)
- 双电源范围:±3V 至 ±10V
- 在 VDD = 15V 时,输入范围内的低导通电阻为 125Ω(典型值)
- 在 VDD = 15V 时,低通道漏电流为 ±10pA(典型值)
- 低静态功耗:0.2µW(典型值)
- 双向信号路径
- ESD 保护 HBM:3000V,CDM:2000V
- 与业界通用的 4051 引脚兼容
CD405xB 模拟多路复用器和多路信号分离器是数字控制的模拟开关,具有低接通阻抗和极低的关断漏电流。这些多路复用器电路在整个 VDD – VSS 和 VDD – VEE 电源电压范围内,消耗的静态功率极低,而不受控制信号的逻辑状态影响。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | CD405xB 具有逻辑电平转换功能的 CMOS 单路 8 通道 模拟多路复用器或多路信号分离器 数据表 (Rev. O) | PDF | HTML | 2026年 5月 15日 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点