数据表
CD4066B
- 15V 数字或 ±7.5V 峰峰值开关
- 工作电压为 15V 时典型导通电阻为 125Ω
- 在 15V 信号输入范围内匹配的开关导通电阻不超过 5Ω
- 在整个峰峰值信号范围内具有平坦的导通电阻
- 高开关输出电压比:fis = 10kHz、RL = 1kΩ 时典型值为 80dB
- 高度线性:fis = 1kHz、Vis = 5Vp-p、VDD – VSS ≥ 10V、RL = 10kΩ 时失真典型值小于 0.5%
- 超低关断状态开关泄漏,从而产生较低的失调电流和高有效关断状态电阻:VDD – VSS = 10V、TA = 25°C 时的典型值为 10pA
- 较高控制输入阻抗(控制电路与信号电路相隔离):典型值为 1012Ω
- 低开关间串扰:fis = 8MHz、RL = 1kΩ 时典型值为 –50dB
- 匹配的控制输入到信号输出电容:可减少输出信号瞬态
- 频率响应,开启 = 40MHz(典型值)
- 针对 20V 下的静态电流进行了 100% 测试
- 5V、10V 和 15V 参数额定值
CD4066B 器件是一款用于模拟或数字信号传输或多路复用的四路双向开关。该器件与 CD4016B 器件引脚对引脚兼容,但导通状态电阻低得多。此外,导通状态电阻在整个信号输入范围内相对恒定。
CD4066B 器件包含四个双向开关,每个开关都具有独立的控件。3V 至 18V 的宽工作电源电压范围支持用于广泛的应用。与单通道开关相比,优点包括峰值输入信号电压摆幅等于最大电源电压以及在输入信号范围内具有更恒定的导通状态阻抗。而对于采样保持应用,建议使用 CD4016B 器件。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 10
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | CD4066B CMOS 四路双向开关 数据表 (Rev. J) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.J) | PDF | HTML | 2024年 8月 15日 |
| 选择指南 | Logic Guide (Rev. AC) | PDF | HTML | 2025年 11月 13日 | |||
| 应用手册 | 选择正确的德州仪器 (TI) 信号开关 (Rev. E) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2022年 8月 5日 | |
| 应用手册 | 多路复用器和信号开关词汇表 (Rev. B) | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 3月 11日 | ||
| 应用手册 | Understanding and Interpreting Standard-Logic Data Sheets (Rev. C) | 2015年 12月 2日 | ||||
| 选择指南 | 逻辑器件指南 2014 (Rev. AA) | 最新英语版本 (Rev.AC) | PDF | HTML | 2014年 11月 17日 | ||
| 用户指南 | LOGIC Pocket Data Book (Rev. B) | 2007年 1月 16日 | ||||
| 应用手册 | Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection | 2004年 7月 8日 | ||||
| 用户指南 | Signal Switch Data Book (Rev. A) | 2003年 11月 14日 | ||||
| 应用手册 | Understanding Buffered and Unbuffered CD4xxxB Series Device Characteristics | 2001年 12月 3日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
接口适配器
LEADED-ADAPTER1 — 表面贴装转 DIP 接头适配器,用于快速测试 TI 的 5、8、10、16 和 24 引脚引线式封装。
EVM-LEADED1 电路板可用于对 TI 的常见引线式封装进行快速测试和电路板试验。 该电路板具有足够的空间,可将 TI 的 D、DBQ、DCT、DCU、DDF、DGS、DGV 和 PW 表面贴装封装转换为 100mil DIP 接头。
用户指南:
PDF
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| PDIP (N) | 14 | Ultra Librarian |
| SOIC (D) | 14 | Ultra Librarian |
| SOP (NS) | 14 | Ultra Librarian |
| TSSOP (PW) | 14 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。