产品详情

Resolution (Bits) 16 Number of DAC channels 4 Interface type SPI Output type Buffered Voltage Output voltage range (V) 0 to 5.5 INL (max) (±LSB) 1 Settling time (µs) 5.8 Reference type Ext Architecture R-2R Rating Catalog Features Reset to Mid-Scale, SDO Sample/update rate (Msps) 0.2 Power consumption (typ) (mW) 20 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Product type Precision DAC
Resolution (Bits) 16 Number of DAC channels 4 Interface type SPI Output type Buffered Voltage Output voltage range (V) 0 to 5.5 INL (max) (±LSB) 1 Settling time (µs) 5.8 Reference type Ext Architecture R-2R Rating Catalog Features Reset to Mid-Scale, SDO Sample/update rate (Msps) 0.2 Power consumption (typ) (mW) 20 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Product type Precision DAC
TSSOP (PW) 14 32 mm² 5 x 6.4 VSON (DMD) 14 12 mm² 4 x 3
  • 真正的 16 位性能:1 LSB 积分非线性 (INL)/微分非线性 (DNL)(最大值)
  • 超低毛刺脉冲能量:1nV-s
  • 宽电源电压范围:2.7V 至 5.5V
  • 支持轨到轨运行的输出缓冲器
  • 电流消耗:1mA/通道
  • 50Mhz、四线制或三线制串行外设接口 (SPI) 兼容接口
  • 用于回读和菊花链连接的 SDO 引脚
  • 上电复位至零量程或量程中点
  • 温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 多种封装:
    • 微型 14 引脚超薄小外形尺寸无引线 (VSON) 封装
    • 14 引脚薄型小外形尺寸 (TSSOP) 封装
  • 真正的 16 位性能:1 LSB 积分非线性 (INL)/微分非线性 (DNL)(最大值)
  • 超低毛刺脉冲能量:1nV-s
  • 宽电源电压范围:2.7V 至 5.5V
  • 支持轨到轨运行的输出缓冲器
  • 电流消耗:1mA/通道
  • 50Mhz、四线制或三线制串行外设接口 (SPI) 兼容接口
  • 用于回读和菊花链连接的 SDO 引脚
  • 上电复位至零量程或量程中点
  • 温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 多种封装:
    • 微型 14 引脚超薄小外形尺寸无引线 (VSON) 封装
    • 14 引脚薄型小外形尺寸 (TSSOP) 封装

DAC80004/70004/60004 (DACx0004) 分别为 16 位、14 位和 12 位高精度、低功耗、电压输出、四通道数模转换器 (DAC)。DACx0004 器件通过设计可保证单调性,拥有低于 1 LSB(最大值)的出色线性度。DAC 的基准输入在内部通过专用基准缓冲器进行缓冲。

DACx0004 器件配有上电复位电路,用于确保 DAC 输出在零量程或量程中点处上电(具体取决于 POR 引脚的状态)并保持该状态直到器件中写入有效编码为止。这些器件的电流消耗非常低(1mA/通道),是便携式、电池供电类设备的理想选择。这些器件还包含一种掉电特性。该特性可将 5V 电压下的流耗降至 3µA(典型值)。

DACx0004 器件使用一个运行时钟速率高达 50MHz 的通用三线制串口。DACx0004 器件还包含一个 SDO 引脚,该引脚能够以菊花链形式连接多个器件。此接口与标准 SPI™, QSPI™、Microwire 以及数字信号处理器 (DSP) 接口兼容。DACx0004 器件采用易于装配的 14 引脚 TSSOP 封装或超小型 14 引脚 VSON 封装,在 -40°C 至 +125°C 的扩展工业级温度范围内完全额定运行.

DAC80004/70004/60004 (DACx0004) 分别为 16 位、14 位和 12 位高精度、低功耗、电压输出、四通道数模转换器 (DAC)。DACx0004 器件通过设计可保证单调性,拥有低于 1 LSB(最大值)的出色线性度。DAC 的基准输入在内部通过专用基准缓冲器进行缓冲。

DACx0004 器件配有上电复位电路,用于确保 DAC 输出在零量程或量程中点处上电(具体取决于 POR 引脚的状态)并保持该状态直到器件中写入有效编码为止。这些器件的电流消耗非常低(1mA/通道),是便携式、电池供电类设备的理想选择。这些器件还包含一种掉电特性。该特性可将 5V 电压下的流耗降至 3µA(典型值)。

DACx0004 器件使用一个运行时钟速率高达 50MHz 的通用三线制串口。DACx0004 器件还包含一个 SDO 引脚,该引脚能够以菊花链形式连接多个器件。此接口与标准 SPI™, QSPI™、Microwire 以及数字信号处理器 (DSP) 接口兼容。DACx0004 器件采用易于装配的 14 引脚 TSSOP 封装或超小型 14 引脚 VSON 封装,在 -40°C 至 +125°C 的扩展工业级温度范围内完全额定运行.

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
DAC80504 正在供货 采用 QFN 封装、具有精密内部基准电压的真正 16 位、4 通道、SPI、电压输出 DAC Integrated reference

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DACx0004 四通道 16 位、14 位、12 位 1LSB INL 缓冲电压输出数模转换器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2017年 12月 20日
电路设计 使用 DAC80501 及 XTR200 的精密三线制模拟电压输出变送 器 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2026年 2月 2日
电路设计 使用 DAC80501 及 XTR200 的精密三线制模拟电流输出变送 器 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2026年 2月 2日
电路设计 采用精密 DAC(用于测量设备)、适用于输入信号失调电压调 节的电路 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 10月 14日
技术文章 Achieving highly accurate full-scale charge and discharge current control for high PDF | HTML 2018年 8月 13日
更多文献资料 Trimming a digital-to-analog converter to improve accuracy 2017年 4月 28日
用户指南 Precision DAC SPICE Models Quick-Start Guide 2017年 2月 22日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日
应用手册 高速数据转换 英语版 2008年 10月 16日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DAC80004EVM — DAC80004 低功耗、电压输出、四通道数模转换器评估模块

DACx0004 器件(DAC80004、DAC70004、DAC60004)为高精度、低功耗、电压输出、四通道、16、14、12 位数模转换器 (DAC)。DACx0004 根据设计确保了单调性,并可提供低于 1LSB(最大)的出色线性度。DAC 的参考输入通过专用基准缓冲器进行内部缓冲。EVM 包括两个额外的板载基准,分别为 2.5V 和 5V,可通过跳线进行选择。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
支持软件

DXP DXP EVM GUI

DAC Exerciser Program (DXP)is a software tool from Texas Instruments for evaluating DACs without the requirements of expensive pattern generators or writing complex software. When used with a Texas Instruments DAC EVM and a modular motherboard, it allows for simple and easy digital signal (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

仿真模型

DAC80004 IBIS Model

SLAM289.ZIP (71 KB) - IBIS Model
仿真模型

DAC80004 TINA-TI Reference Design

SLAM292.TSC (5321 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

DAC80004 TINA-TI Spice Model

SLAM290.ZIP (14 KB) - TINA-TI Spice Model
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器

模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常运用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算列表,从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到选择合适的电路设计元件,以稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路。

除了可用作独立工具之外,该计算器还能很好地与模拟工程师口袋参考中所述的概念配合使用。

设计工具

ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.

The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI analog-to-digital converters (ADCs) and series voltage references. Users can select an ADC device and the desired reference voltage, and the tool will list up to two voltage reference recommendations.
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
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
参考设计

TIDA-01040 — 适用于高电流应用的电池测试仪参考设计

锂离子电池化成和电气测试要求精确的电压和电流控制,通常要在指定的温度范围内达到优于 ±0.05% 的精度。  该本参考设计提出了一种适用于高电流(高达 50A)电池测试仪应用的解决方案,支持 8V–16V 的输入(总线)电压和 0V–5V 的输出负载(电池)电压。该设计利用集成式多相双向控制器 LM5170 与高精度数据转换器和仪表放大器相结合,可实现 0.01% 的满量程充电和放电精度。为了更大限度地提高电池容量并缩短电池化成时间,该设计通过简化的接口使用高度精确的恒定电流 (CC) 和恒定电压 (CV) (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01041 — 适用于多相高精度 0.5 至 100A 电池化成的电池测试仪参考设计

此参考设计为各种电流电池测试应用提供了多相解决方案。利用双相降压/升压控制器 LM5170 的菊花链配置,使该设计能够实现 100A 的充电/放电速率。利用高精度恒流 (CC) 和恒压 (CV) 校准环路,TIDA-01041 可实现高达 0.01% 的电压控制精度。本文对所有重要设计理论都进行了阐释说明,可指导用户完成零件选择流程和设计优化。最后,此设计还包含原理图、电路板布局、硬件测试和结果。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01042 — 适用于 50A、100A 和 200A 应用的模块化电池测试仪参考设计

该参考设计提供了模块化电池测试解决方案,使用户能够使用一种设计在不同的电流水平下灵活地进行电池测试。该设计利用了 TIDA-01041 参考设计,通过提供两个可独立工作或并联的 100A 电池测试仪,将最大电流输出从 100A 提高至 200A。该设计说明了此解决方案的设计原理、器件选择和优化。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP40280 — 双向电池初始化系统控制板参考设计

PMP40280 是适用于汽车和电池应用的电池初始化参考设计解决方案。MCU TM4C123GH6PZ 可设置充电/放电电流,还可实时监控电池电压和充电/放电电流。当环境温度变化时,它将通过校准系统增益误差来满足 0.1% 的充电/放电电流精度要求。当系统出现故障时,MCU 可以禁用电源转换器。通过标准 CAN 总线实现通信。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
TSSOP (PW) 14 Ultra Librarian
VSON (DMD) 14 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频