PMP40280

双向电池初始化系统控制板参考设计

PMP40280

设计文件

概述

PMP40280 是适用于汽车和电池应用的电池初始化参考设计解决方案。MCU TM4C123GH6PZ 可设置充电/放电电流,还可实时监控电池电压和充电/放电电流。当环境温度变化时,它将通过校准系统增益误差来满足 0.1% 的充电/放电电流精度要求。当系统出现故障时,MCU 可以禁用电源转换器。通过标准 CAN 总线实现通信。

特性
  • 电压和电流监测及故障保护
  • 数字恒定电压和电流点设置
  • 通过校准达到 0.1% 的电流精度要求
  • 集成 CAN 接口
  • 保留用于电源板和测量的接口
输出电压选项 PMP40280.1
输入电压(最小值)(V) 11
输入电压(最大值)(V) 14
输出电压(标称值)(V) 4
Iout(最大值)(A) 10
输出功率 (W) 40
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Boost- Synchronous^Buck- Synchronous
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUDC9.PDF (758 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRRP6.PDF (437 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRRP5.PDF (105 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRRP8.ZIP (26 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCDM2.ZIP (314 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRRP7.PDF (2464 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRRP4.PDF (516 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

模拟和精密开关和多路复用器

CD4051B-Q1具有逻辑电平转换功能的汽车级 20V、8:1、1 通道模拟多路复用器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TL7660CMOS 电压转换器

数据表: PDF
DC/DC converters

TPS54332具有 Eco-mode 的 3.5V 至 28V 输入、3.5A、1MHz 降压转换器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS563200采用 SOT-23 封装、具有高级 Eco-Mode™ 的 17V 输入、3A 同步降压稳压器

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD1E04U04适用于 HDMI 2.0 和 USB 3.0 且采用 0402 和 0201 封装的 0.5pF、3.6V、±16kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD2E1B06适用于 USB 2.0 且具有 ESD 等级的双通道 1pF、±5.5V、±10kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD4E002四路 11pF、5.5V、±15kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
通用 MCU

TM4C123GH6PZ具有 80MHz 频率、256KB 闪存、32KB RAM、2 个 CAN、RTC 和 USB、采用 100 引脚 LQFP 封装、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

数据表: PDF
隔离式 CAN 收发器

ISO1050隔离式 5V CAN 收发器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS763具有使能功能的 150mA、10V、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS799具有低噪声和使能功能的 200mA、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
精密 ADC

ADS1248用于精密传感器测量的 24 位 2kSPS 8 通道 Δ-Σ ADC

数据表: PDF | HTML
精密 DAC (≤10 MSPS)

DAC80004具有 1LSB INL/DNL 的超小型、真正 16 位四路电压输出 DAC

数据表: PDF | HTML
串联电压基准

REF20低温漂、低功耗、串联电压基准

数据表: PDF | HTML
变压器驱动器

SN6501适用于隔离电源的低噪声 350mA、410kHz 变压器驱动器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP40280 Test Results 2017-6-30

相关设计资源

参考设计

参考设计
PMP40182 双向电池初始化系统电源板参考设计 TIDA-010086 数字控制成本优化型 10A 电池化成和测试参考设计 TIDA-01040 适用于高电流应用的电池测试仪参考设计 TIDA-01042 适用于 50A、100A 和 200A 应用的模块化电池测试仪参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频