产品详情

Array diagonal (in) 0.3 Display resolution (max) 864 x 480 Chipset family DLP3020-Q1 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105
Array diagonal (in) 0.3 Display resolution (max) 864 x 480 Chipset family DLP3020-Q1 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105
DLP-S247 (FQR) 54 143.64 mm² (16.8 mm × 8.55 mm)
  • 已通过汽车认证
  • 0.3 英寸对角线微镜阵列
    • 7.6µm 微镜间距
    • ±12° 微镜倾斜角(相对于平面)
    • 用于效率优化的侧向照明
  • WVGA (864 × 480) 分辨率
  • 偏振无关型空间光调制器
    • 与 LED 或激光光源兼容
    • 可通过偏光眼镜看到图像
  • 低功耗:105mW(典型值)
  • 工作温度范围:–40°C 至 105°C
  • 具有 7.0°C/W 热效率的气密封装
  • 可实现系统内验证的 JTAG 边界扫描
  • DLPC120-Q1 汽车 DMD 控制器兼容
  • 78MHz DDR DMD 接口
  • 与 DLP3030-Q1 具有相同的微镜阵列,但封装尺寸更小
  • 已通过汽车认证
  • 0.3 英寸对角线微镜阵列
    • 7.6µm 微镜间距
    • ±12° 微镜倾斜角(相对于平面)
    • 用于效率优化的侧向照明
  • WVGA (864 × 480) 分辨率
  • 偏振无关型空间光调制器
    • 与 LED 或激光光源兼容
    • 可通过偏光眼镜看到图像
  • 低功耗:105mW(典型值)
  • 工作温度范围:–40°C 至 105°C
  • 具有 7.0°C/W 热效率的气密封装
  • 可实现系统内验证的 JTAG 边界扫描
  • DLPC120-Q1 汽车 DMD 控制器兼容
  • 78MHz DDR DMD 接口
  • 与 DLP3030-Q1 具有相同的微镜阵列,但封装尺寸更小

DLP3020-Q1 汽车 DMD 主要面向具有大视场或增强现实功能(需要长焦距)的汽车抬头显示 (HUD) 应用。该芯片组能够与 LED 或激光器搭配使用,以生成具有 125% 以上 NTSC 色域的深度饱和颜色并支持 24 位 RGB 视频输入。此外,该芯片组可以凭借宽动态范围和快速开关功能(不随温度的变化而变化)实现高亮度(15,000cd/m2 典型值)HUD 系统。当用于 TI 参考设计中时,能够实现超过 5000:1 的极高动态范围,以满足汽车 HUD 系统针对明亮的白昼和黑暗的夜晚驾驶条件的工作范围要求。该器件与 DLP3030-Q1 具有相同的微镜阵列,但封装尺寸更小,从而可以减小光学系统设计的整体体积。

DLP3020-Q1 汽车 DMD 主要面向具有大视场或增强现实功能(需要长焦距)的汽车抬头显示 (HUD) 应用。该芯片组能够与 LED 或激光器搭配使用,以生成具有 125% 以上 NTSC 色域的深度饱和颜色并支持 24 位 RGB 视频输入。此外,该芯片组可以凭借宽动态范围和快速开关功能(不随温度的变化而变化)实现高亮度(15,000cd/m2 典型值)HUD 系统。当用于 TI 参考设计中时,能够实现超过 5000:1 的极高动态范围,以满足汽车 HUD 系统针对明亮的白昼和黑暗的夜晚驾驶条件的工作范围要求。该器件与 DLP3030-Q1 具有相同的微镜阵列,但封装尺寸更小,从而可以减小光学系统设计的整体体积。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似。
DLP5530S-Q1 正在供货 符合汽车功能安全标准的 DLP® 0.55 英寸数字微镜器件 (DMD) Also supports (AR)HUD & interior display applications but with higher resolution & brightness and functional safety support
DLP4620S-Q1 正在供货 适用于内部显示应用的汽车级 0.46 英寸 DLP® 数字微镜器件 (DMD) Supports AR HUD and interior display applications providing high resolution, brightness, contrast and functional safety
DLP3030-Q1 正在供货 DLP® 汽车级 0.3 英寸数字微镜器件 (DMD) Also supports (AR)HUD & interior display applications but in a pin grid array package

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

DLP302x-Q1 IBIS Model

DLPM059.ZIP (16 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
3D DMD 机械几何

DLPM058 — DLP3020-Q1 DMD with Package FQR (Series 247) 3D-CAD Geometry

支持的产品和硬件
3D DMD 机械几何

DLPR058 — 采用封装 FQR(系列 247)3D-CAD 几何形状的 DLP3020-Q1/DLP3021-Q1 DMD

This file is a 3D-CAD model of the DMD geometry for use when designing the DMD mounting
支持的产品和硬件
计算工具

DLP-HUD-LUMEN-CALC — AR HUD Lumen Budget Estimation Calculator

此 Excel 计算器为估算增强现实抬头显示器 (AR HUD) 中图像生成单元 (PGU) 的总体流明要求提供了一个起点。此计算器采用标准 HUD 参数作为输入,例如视场、虚拟图像距离和人眼窗口大小。该计算器使用这些参数得到标准 AR HUD 系统设计的总体流明要求估算值。
支持的产品和硬件
计算工具

DLP-HUD-VOLUME-CALC — AR HUD Volume Estimation Calculator

该 Excel 计算器为估算增强现实抬头显示的总体体积提供了一个起点。此计算器采用标准 HUD 参数作为输入,例如视场、虚拟图像距离和人眼窗口大小。该计算器使用这些输入得出标准单镜 AR HUD 系统设计的总估算体积。
支持的产品和硬件
计算工具

DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency

This calculator will be used to help customers understand how to model DMD diffraction patterns and efficiency with their specific DMD input parameters and is modeled to the customer’s specific design. Optical modules can also be used with the calculator.
支持的产品和硬件
设计工具

DLP-OMM-SEARCH — DLP® 产品第三方搜索工具

为了充分满足您的设计需求并缩短产品上市时间,DLP® 产品与各种第三方合作,从光学模块和硬件设计到专用软件和其他生产服务全方位为您提供帮助。在下方所列两款搜索工具中择一下载或两款全部下载,快速浏览我们的第三方供应商,或寻找特定光学模块来满足您的需求。列表中产品、软件和服务的生产者和管理者为独立的第三方,而非德州仪器 (TI)。

第三方资源可以使用以下两款搜索工具检索:

  • DLP 产品第三方供应商搜索工具 (DLP-3P-SEARCH) 能够检索可以设计或制造光学元件、硬件、软件和辅助技术的服务供应商
  • DLP 产品光学模块搜索工具 (DLP-OMM-SEARCH) (...)
支持的产品和硬件
设计工具

DLP-OPTICAL-DESIGN — DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES

The DLP optical design guidelines presentation provides a comprehensive overview of the guidelines specific to designing an optical system with DLP Products and will help enable customers in their design process.
支持的产品和硬件
DMD 安装设计

DLPC127 — Series 247 DMD Mounting and Electrical Interconnect Information

支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-080004 — 面向增强现实抬头显示器的电子与 LED 驱动参考设计方案

此参考设计提供旨在驱动汽车增强现实 (AR) 抬头显示 (HUD) 的电子产品子系统。DLP® 技术可实现明亮、清晰且高度饱和的抬头显示,该抬头显示可将关键驾驶信息投射到汽车的挡风玻璃上,从而减少驾驶员分心并提高环境感知度。本设计采用了 DLP3030-Q1 芯片组,其中包括 DLP3030-Q1 0.3" DMD、DLPC120-Q1 汽车类 DMD 控制器和 Piccolo™ TMS320F28023 微控制器(作为 LED 驱动器和照明控制器)。
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
DLP-S247 (FQR) 54 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频