产品详情

Array diagonal (in) 0.55 Display resolution (max) 1152 x 576 Chipset family DLP5530S-Q1 Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety Quality-Managed Operating temperature range (°C) -40 to 105
Array diagonal (in) 0.55 Display resolution (max) 1152 x 576 Chipset family DLP5530S-Q1 Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety Quality-Managed Operating temperature range (°C) -40 to 105
DLP-S450 (FYS) 149 718.06 mm² (32.2 mm × 22.3 mm)
  • 符合汽车应用要求
    • DMD 阵列工作温度范围 -40°C 至 105°C
  • 功能安全质量管理型
    • 有助于使 ISO 26262 功能安全系统设计满足 ASIL-B 要求的文档
  • DLP5530S-Q1 汽车芯片组包括:
    • DLP5530S-Q1 DMD
    • DLPC230S-Q1
    • TPS99000S-Q1 系统管理和照明控制器
  • 0.55 英寸对角线微镜阵列
    • 7.6 µm 微镜间距
    • ±12° 微镜倾斜角(相对于平面)
    • 底部照明,实现最优的效率和光学引擎尺寸
    • 支持 1152 × 576 输入分辨率
    • 高达 2304 x 1152 分辨率,外部基于 GPU 的菱形预处理
    • 与 LED 或激光照明兼容
  • 600 MHz sub-LVDS DMD 接口,可实现低功耗和低排放
  • 温度极值下 DMD 刷新率为 10 kHz
  • DMD 存储器单元的内置自检
  • 符合汽车应用要求
    • DMD 阵列工作温度范围 -40°C 至 105°C
  • 功能安全质量管理型
    • 有助于使 ISO 26262 功能安全系统设计满足 ASIL-B 要求的文档
  • DLP5530S-Q1 汽车芯片组包括:
    • DLP5530S-Q1 DMD
    • DLPC230S-Q1
    • TPS99000S-Q1 系统管理和照明控制器
  • 0.55 英寸对角线微镜阵列
    • 7.6 µm 微镜间距
    • ±12° 微镜倾斜角(相对于平面)
    • 底部照明,实现最优的效率和光学引擎尺寸
    • 支持 1152 × 576 输入分辨率
    • 高达 2304 x 1152 分辨率,外部基于 GPU 的菱形预处理
    • 与 LED 或激光照明兼容
  • 600 MHz sub-LVDS DMD 接口,可实现低功耗和低排放
  • 温度极值下 DMD 刷新率为 10 kHz
  • DMD 存储器单元的内置自检

DLP5530S-Q1 汽车 DMD 与 DLPC230S-Q1 DMD 控制器和 TPS99000S-Q1 系统管理和照明控制器结合使用,能够实现高性能增强现实 HUD。采用 2:1 宽高比,支持超宽宽高比设计;具有 130 万像素分辨率,可在 HUD 应用实现视网膜级受限显示。 DLP5530S-Q1 的光通量是前代 DLP3030-Q1 汽车 DMD 的 3 倍以上,能够获得更宽广的视场和更大的驾驶员眼动范围,增强用户的使用体验。该芯片组耦合了 LED 和光学系统,能够获得更饱满的 125% NTSC 色彩、超过 15,000cd/m2 的超高亮度、超过 5000:1 的高动态调光比以及太阳能高负载容差。 DLP5530S-Q1 汽车 DMD 微镜阵列针对底部照明而配置,可实现更高效率和更紧凑的光学引擎设计。S450 封装针对 DMD 阵列而言具有低热阻的特点,可实现更高效的热解决方案。

DLP5530S-Q1 汽车 DMD 与 DLPC230S-Q1 DMD 控制器和 TPS99000S-Q1 系统管理和照明控制器结合使用,能够实现高性能增强现实 HUD。采用 2:1 宽高比,支持超宽宽高比设计;具有 130 万像素分辨率,可在 HUD 应用实现视网膜级受限显示。 DLP5530S-Q1 的光通量是前代 DLP3030-Q1 汽车 DMD 的 3 倍以上,能够获得更宽广的视场和更大的驾驶员眼动范围,增强用户的使用体验。该芯片组耦合了 LED 和光学系统,能够获得更饱满的 125% NTSC 色彩、超过 15,000cd/m2 的超高亮度、超过 5000:1 的高动态调光比以及太阳能高负载容差。 DLP5530S-Q1 汽车 DMD 微镜阵列针对底部照明而配置,可实现更高效率和更紧凑的光学引擎设计。S450 封装针对 DMD 阵列而言具有低热阻的特点,可实现更高效的热解决方案。

下载 观看带字幕的视频 视频

申请了解更多信息

您将需要一个光学模块来继续开发。查看光学模块搜索工具,选择一款适合您 DMD 的光学模块。查看更多信息

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似。
DLP4620S-Q1 正在供货 适用于内部显示应用的汽车级 0.46 英寸 DLP® 数字微镜器件 (DMD) Smaller package, similar resolution and optical capability
DLP3030-Q1 正在供货 DLP® 汽车级 0.3 英寸数字微镜器件 (DMD) 0.3-inch non functional safety DMD
DLP3020-Q1 正在供货 采用小型 S247 封装的汽车类 0.3 英寸 DLP® 数字微镜器件 (DMD) Also supports (AR)HUD & interior display applications but in a smaller panel package with lower resolution & brightness

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DLP5530PGUQ1EVM — DLP5530-Q1 图片生成单元 (PGU) 投影仪评估模块

DLP5530PGUQ1EVM 评估模块 (EVM) 是一款汽车投影仪,旨在支持高性能增强现实抬头显示 (AR-HUD) 图片生成单元 (PGU)。DLP5530PGUQ1EVM 提供配备光学元件和 LED 光源的高性能投影仪解决方案,并与扩散器和扩散器外壳结合,形成完整的 PGU,从而加快开发并缩短产品上市时间。此投影仪基于 DLP5530-Q1 芯片组和电子产品 EVM。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

DLP5530PROJQ1EVM — DLP5530-Q1 内部投影仪评估模块

DLP5530PROJQ1EVM 评估模块 (EVM) 是一款汽车投影仪,旨在支持内部汽车显示应用。DLP5530PROJQ1EVM 提供配备光学元件和 LED 光源且投影距离可调节的高性能投影仪解决方案,可加快开发并缩短产品上市时间。此 EVM 基于 DLP5530-Q1 芯片组和电子产品 EVM。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

DLP5530PROJTGQ1EVM — DLP5530-Q1 具有真正绿色 LED 的内部投影仪评估模块

DLP5530PROJTGQ1EVM 评估模块 (EVM) 是一款汽车级投影仪,旨在支持需要窄带宽 LED 的汽车内部显示应用,如基于全息光学元件 (HOE) 的显示。DLP5530PROJTGQ1EVM 提供配备光学元件和 LED 光源且投影距离可调节的高性能投影仪解决方案,可加快开发并缩短产品上市时间。此 EVM 基于 DLP5530-Q1 芯片组和电子产品 EVM。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

DLP5530Q1EVM — DLP5530-Q1 电子产品评估模块

DLP5530Q1EVM 评估模块 (EVM) 是一个完整的电子子系统,专用于驱动 DLP5530-Q1 汽车芯片组。DLP5530-Q1 芯片组包含 0.55” DMD (1152 x 576)、DLPC230-Q1 DMD 控制器和 TPS99000-Q1 PMIC。与光学元件、RGB LED 及光电二极管结合时,此 EVM 可用于开发适用于抬头显示、透明车窗显示或其他汽车显示等应用的汽车级 DLP 投影仪或图片生成单元。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

DLP553x-Q1 IBIS Model

DLPM062.ZIP (17 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
3D DMD 机械几何

DLPM037 — DLP5530S-Q1 DMD with FYS package (Series 450A) 3D-CAD Geometry

支持的产品和硬件
计算工具

DLP-HUD-LUMEN-CALC — AR HUD Lumen Budget Estimation Calculator

此 Excel 计算器为估算增强现实抬头显示器 (AR HUD) 中图像生成单元 (PGU) 的总体流明要求提供了一个起点。此计算器采用标准 HUD 参数作为输入,例如视场、虚拟图像距离和人眼窗口大小。该计算器使用这些参数得到标准 AR HUD 系统设计的总体流明要求估算值。
支持的产品和硬件
计算工具

DLP-HUD-VOLUME-CALC — AR HUD Volume Estimation Calculator

该 Excel 计算器为估算增强现实抬头显示的总体体积提供了一个起点。此计算器采用标准 HUD 参数作为输入,例如视场、虚拟图像距离和人眼窗口大小。该计算器使用这些输入得出标准单镜 AR HUD 系统设计的总估算体积。
支持的产品和硬件
计算工具

DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency

This calculator will be used to help customers understand how to model DMD diffraction patterns and efficiency with their specific DMD input parameters and is modeled to the customer’s specific design. Optical modules can also be used with the calculator.
支持的产品和硬件
设计工具

DLP-OMM-SEARCH — DLP® 产品第三方搜索工具

为了充分满足您的设计需求并缩短产品上市时间,DLP® 产品与各种第三方合作,从光学模块和硬件设计到专用软件和其他生产服务全方位为您提供帮助。在下方所列两款搜索工具中择一下载或两款全部下载,快速浏览我们的第三方供应商,或寻找特定光学模块来满足您的需求。列表中产品、软件和服务的生产者和管理者为独立的第三方,而非德州仪器 (TI)。

第三方资源可以使用以下两款搜索工具检索:

  • DLP 产品第三方供应商搜索工具 (DLP-3P-SEARCH) 能够检索可以设计或制造光学元件、硬件、软件和辅助技术的服务供应商
  • DLP 产品光学模块搜索工具 (DLP-OMM-SEARCH) (...)
支持的产品和硬件
设计工具

DLP-OPTICAL-DESIGN — DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES

The DLP optical design guidelines presentation provides a comprehensive overview of the guidelines specific to designing an optical system with DLP Products and will help enable customers in their design process.
支持的产品和硬件
DMD 安装设计

DLPR072 — Series 450A DMD Mounting and Electrical Interconnect Information

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
DLP-S450 (FYS) 149 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频