产品详情

Array diagonal (in) 0.46 Display resolution (max) 1358x566 Chipset family DLP4620S-Q1 Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety Quality-Managed Operating temperature range (°C) -40 to 105
Array diagonal (in) 0.46 Display resolution (max) 1358x566 Chipset family DLP4620S-Q1 Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety Quality-Managed Operating temperature range (°C) -40 to 105
DLP-S320 (FQX) 120 277.2 mm² 25.2 x 11
  • 符合汽车应用要求
    • DMD 阵列工作温度范围 -40°C 至 105°C
  • 功能安全质量管理型
    • 有助于使 ISO 2626 功能安全系统设计满足 ASIL-B 要求的文档
  • DLP4620S-Q1 汽车芯片组包括:
    • DLP4620S-Q1 DMD
    • DLPC231S-Q1 DMD 控制器
    • TPS99000S-Q1 系统管理和照明控制器
  • 0.46 英寸对角线微镜阵列
    • 7.6µm 微镜间距
    • ±12° 微镜倾斜角
    • 底部照明可实现高效率和更小的发动机尺寸
    • 高达 1920 × 960 分辨率,基于 GPU 的外部梅花形预处理

    • 1358 × 566 或 1220 × 610 分辨率模式
    • 与 LED 或激光照明兼容
  • 600MHz SubLVDS DMD 接口,可实现低功耗和低发射
  • 温度极值下 DMD 刷新率为 10kHz
  • DMD 存储器单元的内置自检 (BIST)
  • 符合汽车应用要求
    • DMD 阵列工作温度范围 -40°C 至 105°C
  • 功能安全质量管理型
    • 有助于使 ISO 2626 功能安全系统设计满足 ASIL-B 要求的文档
  • DLP4620S-Q1 汽车芯片组包括:
    • DLP4620S-Q1 DMD
    • DLPC231S-Q1 DMD 控制器
    • TPS99000S-Q1 系统管理和照明控制器
  • 0.46 英寸对角线微镜阵列
    • 7.6µm 微镜间距
    • ±12° 微镜倾斜角
    • 底部照明可实现高效率和更小的发动机尺寸
    • 高达 1920 × 960 分辨率,基于 GPU 的外部梅花形预处理

    • 1358 × 566 或 1220 × 610 分辨率模式
    • 与 LED 或激光照明兼容
  • 600MHz SubLVDS DMD 接口,可实现低功耗和低发射
  • 温度极值下 DMD 刷新率为 10kHz
  • DMD 存储器单元的内置自检 (BIST)

DLP DLP4620S-Q1 汽车数字微镜器件 (DMD) 与 DLPC231S-Q1 DMD 控制器和 TPS99000S-Q1 系统管理和照明控制器结合使用,能够实现具有高性能、高分辨率的增强现实抬头显示 (HUD)。采用 2:1 宽高比,支持超宽宽高比设计;具有 90 万像素分辨率,可在 HUD 应用实现视网膜级受限显示。DLP4620S-Q1 在光通量和分辨率之间实现了良好的平衡,能够获得宽视野和较大的驾驶员眼动范围,增强用户体验。该芯片组耦合了 LED 或激光和光学系统,能够获得更饱满的 125% NTSC 色彩、超过 15,000cd/m2 的超高亮度、超过 5000:1 的高动态调光比以及太阳能高负载容差。DLP4620S-Q1 汽车 DMD 微镜阵列针对底部照明而配置,可实现高效及更紧凑的光学引擎设计,以支持左舵和右舵驾驶员配置。DLP4620S-Q1 器件采用面板封装,可优化系统成本。该封装针对 DMD 阵列而言具有低热阻的特点,可实现高效的散热解决方案。

DLP DLP4620S-Q1 汽车数字微镜器件 (DMD) 与 DLPC231S-Q1 DMD 控制器和 TPS99000S-Q1 系统管理和照明控制器结合使用,能够实现具有高性能、高分辨率的增强现实抬头显示 (HUD)。采用 2:1 宽高比,支持超宽宽高比设计;具有 90 万像素分辨率,可在 HUD 应用实现视网膜级受限显示。DLP4620S-Q1 在光通量和分辨率之间实现了良好的平衡,能够获得宽视野和较大的驾驶员眼动范围,增强用户体验。该芯片组耦合了 LED 或激光和光学系统,能够获得更饱满的 125% NTSC 色彩、超过 15,000cd/m2 的超高亮度、超过 5000:1 的高动态调光比以及太阳能高负载容差。DLP4620S-Q1 汽车 DMD 微镜阵列针对底部照明而配置,可实现高效及更紧凑的光学引擎设计,以支持左舵和右舵驾驶员配置。DLP4620S-Q1 器件采用面板封装,可优化系统成本。该封装针对 DMD 阵列而言具有低热阻的特点,可实现高效的散热解决方案。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
DLP3020-Q1 正在供货 采用小型 S247 封装的汽车类 0.3 英寸 DLP® 数字微镜器件 (DMD) Supports AR HUD and interior display applications with a smaller array diagonal and resolution without functional safety
DLP5530S-Q1 正在供货 符合汽车功能安全标准的 DLP® 0.55 英寸数字微镜器件 (DMD) Supports AR HUD and interior display applications in the S450 package to enable more efficient thermal solutions

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 11
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DLP4620S-Q1 适用于汽车显示应用的 DLP 数字微镜器件 (DMD) 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 9月 5日
用户指南 DMD 衍射效率计算器 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2026年 1月 14日
功能安全信息 Functional Safety Manual for DLP4620S-Q1, DLPC231S-Q1, and TPS99000S-Q1 PDF | HTML 2024年 2月 9日
应用手册 可见波长的 DMD 光学效率 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 4月 19日
技术文章 Driving the future of augmented reality (AR) head-up displays (HUD) PDF | HTML 2022年 12月 19日
白皮书 The Importance of a Longer VID for AR HUDs (Rev. A) PDF | HTML 2021年 2月 16日
白皮书 In-plane Holographic Transparent Windscreen Displays PDF | HTML 2020年 12月 5日
白皮书 Introduction to automotive augmented reality head-up displays 2019年 3月 12日
白皮书 Development of DLP3030-Q1, DLP553x-Q1 qualified DMDs for automotive applications 2019年 2月 6日
应用手册 Estimating Mechanical Volume of an Augmented Reality Head-Up Display System 2018年 12月 28日
白皮书 DLP® Technology: Next generation augmented reality head-up display 2018年 9月 13日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DLP4620SQ1EVM — DLP4620-Q1 评估模块

DLP4620SQ1EVM 评估模块 (EVM) 是一个完整的电子子系统,专用于驱动 DLP4620S-Q1 汽车芯片组。DLP4620S-Q1 芯片组包含 0.46” DMD (1358 x 566)、DLPC231-Q1 DMD 控制器和 TPS99000-Q1 PMIC。与光学元件、RGB LED 及光电二极管结合时,此 EVM 可用于开发适用于抬头显示、透明车窗显示或其他汽车显示等应用的汽车级 DLP 投影仪或图片生成单元。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

DMD_DLP462X-Q1 IBIS Model

DLPM071.ZIP (17 KB) - IBIS Model
3D DMD 机械几何

DLPM070 DLP4621-Q1/DLP4620S-Q1 With FQX Package (Series 320) 3D-CAD Geometry

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

DLP-HUD-LUMEN-CALC AR HUD Lumen Budget Estimation Calculator

This Excel calculator provides a starting point for estimating overall lumen requirements for the picture generation unit (PGU) in an augmented reality head-up display (AR HUD). This calculator takes standard HUD parameters as inputs, such as field of view, virtual image distance, and eyebox size. (...)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

DLP-HUD-VOLUME-CALC AR HUD Volume Estimation Calculator

This Excel calculator provides a starting point for estimating overall volume for an augmented reality head-up display. This calculator takes standard HUD parameters as inputs, such as field of view, virtual image distance, and eyebox size. The calculator uses these inputs to produce an estimated (...)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency

This calculator will be used to help customers understand how to model DMD diffraction patterns and efficiency with their specific DMD input parameters and is modeled to the customer’s specific design. Optical modules can also be used with the calculator.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

DMD 安装设计

DLPR107 Series 320 DMD Mounting and Electrical Interconnect Information

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

设计工具

DLP-OMM-SEARCH — DLP® 产品第三方搜索工具

为了充分满足您的设计需求并缩短产品上市时间,DLP® 产品与各种第三方合作,从光学模块和硬件设计到专用软件和其他生产服务全方位为您提供帮助。在下方所列两款搜索工具中择一下载或两款全部下载,快速浏览我们的第三方供应商,或寻找特定光学模块来满足您的需求。列表中产品、软件和服务的生产者和管理者为独立的第三方,而非德州仪器 (TI)。

第三方资源可以使用以下两款搜索工具检索:

  • DLP 产品第三方供应商搜索工具 (DLP-3P-SEARCH) 能够检索可以设计或制造光学元件、硬件、软件和辅助技术的服务供应商
  • DLP 产品光学模块搜索工具 (DLP-OMM-SEARCH) (...)
设计工具

DLP-OPTICAL-DESIGN DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES

The DLP optical design guidelines presentation provides a comprehensive overview of the guidelines specific to designing an optical system with DLP Products and will help enable customers in their design process.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

光绘文件

DLP4620SQ1EVM Design Files

DLPR132.ZIP (33711 KB)
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
DLP-S320 (FQX) 120 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频