DLP3021-Q1
- 符合汽车应用标准:
- DMD 阵列工作温度范围 -40°C 至 105°C
- 0.3 英寸对角线微镜阵列
- 7.6µm 微镜间距
- ±12° 微镜倾斜角(相对于平面)
- 采用侧面照明以减小系统尺寸
- WVGA (864 × 480) 输入分辨率
- 偏振无关型空间光调制器
- 与 LED 或激光光源兼容
- 低功耗:255mW(最大值)
- 工作温度范围:–40°C 至 105°C
- 气密封装
- 可实现系统内验证的 JTAG 边界扫描
- 与 DLPC120-Q1 汽车 DMD 控制器兼容
- 80MHz DDR DMD 接口
DLP3021-Q1 汽车 DMD 主要面向汽车外部照明控制和显示应用,例如能够显示动态内容的地面投影。地面投影除了协调车辆通信系统和汽车个性化选项外,还可帮助实现车辆对行人 (V2P) 通信,例如倒车和车门打开警告。由于尺寸小且功耗低,采用 DLP3021-Q1 芯片组的投影仪可以支持很多投影应用。这类投影仪可以安装在车辆上的很多位置,例如后视镜、车门、尾灯以及前格栅等等。该芯片组能够与 LED 或激光器搭配使用,以生成具有 125% 以上 NTSC 色域的高饱和度颜色,并且可以与 RGB 或白色光源搭配使用。可以使用 DLP-FPGA 配置来驱动 DLP3021-Q1 汽车 DMD,从而缩小尺寸,这样便可轻松整合到车辆中。也可以使用 DLPC120-Q1 汽车 DMD 控制器来驱动 DLP3021-Q1 汽车 DMD 并支持 24 位 RGB 视频输入,从而增加内容灵活性。
申请了解更多信息
您将需要一个光学模块来继续开发。查看光学模块搜索工具,选择一款适合您 DMD 的光学模块。查看更多信息
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相似
技术文档
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | DLP3021-Q1 0.3 英寸 WVGA 汽车 DMD 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2023年 4月 3日 |
| 用户指南 | DMD 衍射效率计算器 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2026年 1月 14日 | |
| 用户指南 | DLP2021-Q1 和 DLP3021-Q1 FPGA (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2024年 7月 2日 | |
| 白皮书 | Integrating Dynamic Ground Projection Into a Vehicle | PDF | HTML | 2022年 6月 9日 | |||
| 技术文章 | Getting started with evaluation modules and software tools for dynamic ground proj | PDF | HTML | 2021年 11月 3日 | |||
| 应用手册 | DLP3021-Q1 动态地面投影系统设计 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2020年 10月 15日 | |
| 应用手册 | 动态地面投影应用要求 | 英语版 | PDF | HTML | 2020年 10月 15日 | ||
| 技术文章 | Automotive exterior lighting gets a major upgrade | PDF | HTML | 2020年 7月 14日 | |||
| 白皮书 | Applications of Dynamic Ground Projection for Automotive Lighting Systems.. | 2020年 4月 27日 | ||||
| 白皮书 | 用于汽车外部照明的 DLP® 动态地面投影技术 | 英语版 | 2020年 4月 27日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
DLP3021LEQ1EVM — DLP3021-Q1 动态地面投影仪评估模块
DLP® 产品 DLP3021LEQ1EVM 评估模块 (EVM) 是一个完整的电子和光学子系统,专用于对 DLP3021-Q1 芯片组进行控制和交互。DLP3021-Q1 与基于 FPGA 的数字微镜器件 (DMD) 控制器相连。该芯片组与照明和投影光学器件以及 RGB LED 相结合,打造出一款亮度高达 30 流明的投影仪,该投影仪具有小外形尺寸,可播放全动态视频。DLP3021LEQ1EVM 并非产品设计,仅用于评估。
DLPC136 — DLP Control Program for Dynamic Ground Projection
支持的产品和硬件
产品
车外照明和投影 DMD
硬件开发
评估板
DLPC137 — DLP Composer for DGP
支持的产品和硬件
产品
车外照明和投影 DMD
硬件开发
评估板
DLPC138 — MSP430 Example Code 1.3
支持的产品和硬件
产品
车外照明和投影 DMD
硬件开发
评估板
DLPR058 — DLP3020-Q1/DLP3021-Q1 DMD with package FQR (Series 247) 3D-CAD Geometry
支持的产品和硬件
产品
车外照明和投影 DMD
内部显示 DMD
DLP-DGP-BRIGHTNESS-CALC — Dynamic Ground Projection
This Excel calculator provides a starting point for estimating the brightness of a dynamic ground projection animation, logo, or symbol using the DLP3021-Q1 digital micromirror device (DMD). This calculator takes general ambient conditions such as road lighting, road surface type, and image size. (...)
支持的产品和硬件
DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency
支持的产品和硬件
产品
多通道 IC (PMIC)
家庭影院、商业和教育 DMD
便携式和消费类 DMD
UV (<420nm) DMD
Pro-AV 和大型场馆 DMD
车外照明和投影 DMD
NIR (>700nm) DMD
内部显示 DMD
可见光(420nm 至 700nm)DMD
DLP 控制器和驱动器
硬件开发
评估板
开发套件
支持软件
DLPC127 — Series 247 DMD Mounting and Electrical Interconnect Information
支持的产品和硬件
产品
车外照明和投影 DMD
内部显示 DMD
DLP-OMM-SEARCH — DLP® 产品第三方搜索工具
第三方资源可以使用以下两款搜索工具检索:
- DLP 产品第三方供应商搜索工具 (DLP-3P-SEARCH) 能够检索可以设计或制造光学元件、硬件、软件和辅助技术的服务供应商
- DLP 产品光学模块搜索工具 (DLP-OMM-SEARCH) (...)
DLP-OPTICAL-DESIGN — DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES
支持的产品和硬件
产品
多通道 IC (PMIC)
家庭影院、商业和教育 DMD
便携式和消费类 DMD
UV (<420nm) DMD
Pro-AV 和大型场馆 DMD
车外照明和投影 DMD
NIR (>700nm) DMD
内部显示 DMD
可见光(420nm 至 700nm)DMD
DLP 控制器和驱动器
硬件开发
评估板
开发套件
支持软件
DLPC150 — DLP3021LEQ1EVM Optical Design and Overview
支持的产品和硬件
产品
车外照明和投影 DMD
硬件开发
评估板
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| DLP-S247 (FQR) | 54 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。