DLP470TE 处于停产状态
此产品处于停产状态。新设计应考虑替代产品。
open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
DLP472TE 正在供货 0.47 英寸 4K UHD HSSI DLP® 数字微镜器件 (DMD) Alternate DMD with better contrast and higher reliability.

产品详情

我们无法提供此信息。请参阅产品数据表
DLP-S410 (FXJ) 257 718.06 mm² 32.2 x 22.3

TI DLP470TE 数字微镜器件 (DMD) 是一款数控微机电系统 (MEM) 空间光调制器 (SLM),可用于实现明亮的全 4K UHD 显示解决方案。与适当的光学系统配合使用时,DLP470TE DMD 可以显示真正的 4K 超高清分辨率(屏幕像素超过 800 万像素),并且能够向各种显示介质投射准确且清晰的图像。DLP470TE DMD 通过与 DLPC4420 显示控制器、DLPA100 控制器电源和电机驱动器配合使用,可实现高性能系统,而且非常适合采用更小封装的 4K UHD 高亮度显示应用。

DMD 生态系统提供现成的资源以帮助用户缩短设计周期,请访问 DLP® 产品第三方搜索工具,查找获得批准的光学模块制造商和第三方提供商。

访问 TI DLP 显示技术入门,了解有关使用 DMD 开始设计的更多信息。

TI DLP470TE 数字微镜器件 (DMD) 是一款数控微机电系统 (MEM) 空间光调制器 (SLM),可用于实现明亮的全 4K UHD 显示解决方案。与适当的光学系统配合使用时,DLP470TE DMD 可以显示真正的 4K 超高清分辨率(屏幕像素超过 800 万像素),并且能够向各种显示介质投射准确且清晰的图像。DLP470TE DMD 通过与 DLPC4420 显示控制器、DLPA100 控制器电源和电机驱动器配合使用,可实现高性能系统,而且非常适合采用更小封装的 4K UHD 高亮度显示应用。

DMD 生态系统提供现成的资源以帮助用户缩短设计周期,请访问 DLP® 产品第三方搜索工具,查找获得批准的光学模块制造商和第三方提供商。

访问 TI DLP 显示技术入门,了解有关使用 DMD 开始设计的更多信息。

下载

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DLP470TE 0.47 英寸 4K 超高清数字微镜器件 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2025年 1月 29日

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点