数据表
DLP471NE
- 0.47 英寸对角线微镜阵列
- 1080p (1920 × 1080) 显示分辨率
- 5.4µm 微镜间距
- ±17° 微镜倾斜角(相对于平坦表面)
- 底部照明
- 高速串行接口 (HSSI) 输入数据总线
- 支持全高清(高达 240Hz)
- 由 DLPC7540 显示控制器、DLPA100 电源管理和电机驱动器 IC 支持激光荧光、LED、RGB 激光和灯泡运行
DLP471NE 数字微镜器件 (DMD) 是一款数控微机电系统 (MEMS) 空间照明调制器 (SLM),可用于实现高亮的全高清显示系统。TI DLP 产品 0.47 英寸全高清 (1080p) 芯片组由 DMD、DLPC7540 显示控制器以及 DLPA100 电源和电机驱动器组成。芯片组的外形紧凑,为体型小巧的全高清显示提供完整的系统解决方案。
DMD 生态系统提供现成的资源以帮助用户缩短设计周期,请访问 DLP® 产品第三方搜索工具,查找获得批准的光学模块制造商和第三方提供商。
访问 TI DLP 显示技术入门,了解有关使用 DMD 开始设计的更多信息。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | DLP471NE 0.47 英寸全高清数字微镜器件 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2025年 1月 11日 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点