可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
DLP472TE 正在供货 0.47 英寸 4K UHD HSSI DLP® 数字微镜器件 (DMD) Alternate DMD with better contrast and higher reliability.

产品详情

Display resolution (max) 4K UHD (3840x2160) System brightness (max) (lm) 5500 Array diagonal (in) 0.47 Chipset family DLPC7540 Input frame rate (max) (Hz) 60 Micromirror array size 1920x1080 Micromirror pitch (m) 0.0000054 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
Display resolution (max) 4K UHD (3840x2160) System brightness (max) (lm) 5500 Array diagonal (in) 0.47 Chipset family DLPC7540 Input frame rate (max) (Hz) 60 Micromirror array size 1920x1080 Micromirror pitch (m) 0.0000054 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
DLP-S451 (FYN) 149 718.06 mm² 32.2 x 22.3
  • 0.47 英寸对角线微镜阵列
    • 4K UHD (3840 × 2160) 显示分辨率
    • 5.4µm 微镜间距
    • ±17° 微镜倾斜角(相对于平坦表面)
    • 底部照明
  • 高速串行接口 (HSSI) 输入数据总线
  • 支持 4K 超高清 (60Hz) 和全高清 (240Hz)
  • DLPC7540 显示控制器、DLPA100 电源管理和电机驱动器 IC 支持激光荧光、LED、RGB 激光和灯泡运行
  • 0.47 英寸对角线微镜阵列
    • 4K UHD (3840 × 2160) 显示分辨率
    • 5.4µm 微镜间距
    • ±17° 微镜倾斜角(相对于平坦表面)
    • 底部照明
  • 高速串行接口 (HSSI) 输入数据总线
  • 支持 4K 超高清 (60Hz) 和全高清 (240Hz)
  • DLPC7540 显示控制器、DLPA100 电源管理和电机驱动器 IC 支持激光荧光、LED、RGB 激光和灯泡运行

DLP471TE 数字微镜器件 (DMD) 是一款数控微机电系统 (MEMS) 空间光调制器 (SLM),可用于实现高亮的 4K 超高清显示系统。TI DLP 产品 0.47 英寸 4K 超高清芯片组由 DMD、DLPC7540 显示控制器以及 DLPA100 电源和电机驱动器组成。芯片组的外形紧凑,为体型小巧的 4K 超高清显示器提供完整的系统解决方案。

DMD 生态系统提供现成的资源以帮助用户缩短设计周期,请访问 DLP® 产品第三方搜索工具,查找获得批准的光学模块制造商和第三方提供商。

访问 TI DLP 显示技术入门,了解有关使用 DMD 开始设计的更多信息。

DLP471TE 数字微镜器件 (DMD) 是一款数控微机电系统 (MEMS) 空间光调制器 (SLM),可用于实现高亮的 4K 超高清显示系统。TI DLP 产品 0.47 英寸 4K 超高清芯片组由 DMD、DLPC7540 显示控制器以及 DLPA100 电源和电机驱动器组成。芯片组的外形紧凑,为体型小巧的 4K 超高清显示器提供完整的系统解决方案。

DMD 生态系统提供现成的资源以帮助用户缩短设计周期,请访问 DLP® 产品第三方搜索工具,查找获得批准的光学模块制造商和第三方提供商。

访问 TI DLP 显示技术入门,了解有关使用 DMD 开始设计的更多信息。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
DLPC7540 正在供货 适用于 4K UHD 和 1080p DMD 的 DLP® 显示控制器 Companion controller for use with DLP471TE

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 16
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DLP471TE 0.47 英寸 4K 超高清数字微镜器件 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2025年 2月 4日
用户指南 DMD 衍射效率计算器 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2026年 1月 14日
技术文章 如何解決超短焦雷射電視設計難題 (Rev. A) PDF | HTML 2024年 7月 1日
技术文章 如何解决超短投射激光电视设计难题 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 6月 27日
技术文章 利用 4K UHD 实现超清视界 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 6月 18日
技术文章 透過 4K UHD 看見更多細節 (Rev. A) PDF | HTML 2024年 6月 13日
白皮书 TI DLP® technology for Laser TV displays (Rev. B) PDF | HTML 2024年 6月 12日
白皮书 TI DLP® Products illuminating the way to next-generation 4K UHD applications (Rev. A) PDF | HTML 2024年 5月 31日
应用手册 TI DLP® 디스플레이 기술 시작하기 (Rev. H) PDF | HTML 2024年 5月 3日
应用手册 開始使用 TI DLP® 顯示技術 (Rev. H) PDF | HTML 2024年 5月 3日
应用手册 TI DLP® 显示技术入门 (Rev. H) PDF | HTML 英语版 (Rev.H) PDF | HTML 2024年 4月 30日
应用简报 TI DLP 4K 超高清 (UHD) 显示芯片组 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 12月 6日
应用手册 可见波长的 DMD 光学效率 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 4月 19日
应用手册 TI DLP® 系统设计:亮度要求和权衡 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2022年 6月 13日
应用手册 PCB Design Requirements for DLP ® Standard TRP Digital Micromirror Devices 2017年 5月 10日
技术文章 Laser focus on the future of TV PDF | HTML 2017年 4月 20日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DLP471TEEVM — DLP471TE 4K UHD 数字微镜器件 (DMD) 评估模块

DLP® 产品 DLP471TEEVM 与 DLPC7540EVM 配合使用时,可缩短 DLP 0.47 英寸 4K UHD 系统的原型设计时间。DLP471TEEVM 为评估 0.47 英寸 4K UHD DMD 提供了一款解决方案,并经过精心设计与 DLPC7540EVM 搭配使用,可在 DMD 上显示 SPLASH、测试图案和来自 HDMI 源的视频。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

DLPC7540EVM — DLPC7540 高分辨率显示控制器评估模块

DLP® 产品 DLPC7540EVM 与 DLP471TEEVMDLP650TEEVM 配合使用时,可缩短 DLP 4K UHD 系统的原型设计时间。DLPC7540EVM 为驱动 0.47 英寸 4K UHD 或 0.65 英寸 4K UHD 标准数字微镜器件 (DMD) 提供了一款解决方案,同时允许对附带的 Vx1 接口前端系统进行测试。DLPC7540EVM 与 DLP471TEEVM 或 DLP650TEEVM 搭配使用时,可在 DMD 上显示 SPLASH、测试图案或来自 HDMI 源的视频。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
3D DMD 机械几何

DLPR056 DLP471TE DMD with package FYN (Series 451) 3D-CAD Geometry

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency

This calculator will be used to help customers understand how to model DMD diffraction patterns and efficiency with their specific DMD input parameters and is modeled to the customer’s specific design. Optical modules can also be used with the calculator.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

DMD 安装设计

DLPC130 Series 451 DMD Mounting and Electrical Interconnect Information

This file includes drawings and 3D-CAD models for Series 451 DMD mounting concept(s). Information is also included for the socket/interposer used to connect the DMD to a PCB
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

设计工具

DLP-OMM-SEARCH — DLP® 产品第三方搜索工具

为了充分满足您的设计需求并缩短产品上市时间,DLP® 产品与各种第三方合作,从光学模块和硬件设计到专用软件和其他生产服务全方位为您提供帮助。在下方所列两款搜索工具中择一下载或两款全部下载,快速浏览我们的第三方供应商,或寻找特定光学模块来满足您的需求。列表中产品、软件和服务的生产者和管理者为独立的第三方,而非德州仪器 (TI)。

第三方资源可以使用以下两款搜索工具检索:

  • DLP 产品第三方供应商搜索工具 (DLP-3P-SEARCH) 能够检索可以设计或制造光学元件、硬件、软件和辅助技术的服务供应商
  • DLP 产品光学模块搜索工具 (DLP-OMM-SEARCH) (...)
设计工具

DLP-OPTICAL-DESIGN DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES

The DLP optical design guidelines presentation provides a comprehensive overview of the guidelines specific to designing an optical system with DLP Products and will help enable customers in their design process.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

设计工具

DLPR113 DLP47X and DLP48X Optical Design Files

Optical design files include reference designs and guidelines for DLP47X and DLP48X family products
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
DLP-S451 (FYN) 149 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频