产品详情

Display resolution (max) XGA (1024x768) System brightness (max) (lm) 6000 Array diagonal (in) 0.55 Chipset family DLPA200, DLPC4430 Input frame rate (max) (Hz) 120 Micromirror array size 1024x768 Micromirror pitch (m) 0.0000108 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
Display resolution (max) XGA (1024x768) System brightness (max) (lm) 6000 Array diagonal (in) 0.55 Chipset family DLPA200, DLPC4430 Input frame rate (max) (Hz) 120 Micromirror array size 1024x768 Micromirror pitch (m) 0.0000108 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
DLP-S450 (FYA) 149 718.06 mm² (0 mm × 0 mm)
  • 0.55 英寸微镜阵列对角线
    • XGA (1024 × 768)
    • 10.8 微米微镜间距
    • ±12° 微镜倾斜角(相对于平面状态)
    • 角落照明
  • 2xLVDS 输入数据总线
  • DLP550JE 芯片组包括:

  • 0.55 英寸微镜阵列对角线
    • XGA (1024 × 768)
    • 10.8 微米微镜间距
    • ±12° 微镜倾斜角(相对于平面状态)
    • 角落照明
  • 2xLVDS 输入数据总线
  • DLP550JE 芯片组包括:

TI DLP550JE 数字微镜器件 (DMD) 是一款数控微机电系统 (MEMS) 空间照明调制器 (SLM),能够实现明亮、经济实惠的 DLP 0.55 英寸 XGA 显示解决方案。DLP550JE DMD 通过与 DLPC4420 显示控制器、DLPA100 电源和电机驱动器及 DLPA200 DMD 微镜驱动器配合使用,可提供实现高性能系统的能力,是需要 4:3 宽高比、高亮度和系统简单性的显示应用的理想之选。DLP550JE DMD 还可以使用 DLPC4430 作为显示控制器。

DMD 生态系统提供现成的资源以帮助用户缩短设计周期,请访问 DLP® 产品第三方搜索工具,查找获得批准的光学模块制造商和第三方提供商。

访问 TI DLP 显示技术入门,了解有关使用 DMD 开始设计的更多信息。

TI DLP550JE 数字微镜器件 (DMD) 是一款数控微机电系统 (MEMS) 空间照明调制器 (SLM),能够实现明亮、经济实惠的 DLP 0.55 英寸 XGA 显示解决方案。DLP550JE DMD 通过与 DLPC4420 显示控制器、DLPA100 电源和电机驱动器及 DLPA200 DMD 微镜驱动器配合使用,可提供实现高性能系统的能力,是需要 4:3 宽高比、高亮度和系统简单性的显示应用的理想之选。DLP550JE DMD 还可以使用 DLPC4430 作为显示控制器。

DMD 生态系统提供现成的资源以帮助用户缩短设计周期,请访问 DLP® 产品第三方搜索工具,查找获得批准的光学模块制造商和第三方提供商。

访问 TI DLP 显示技术入门,了解有关使用 DMD 开始设计的更多信息。

下载 观看带字幕的视频 视频

申请了解更多信息

您可能需要一个光学模块来继续开发。查看光学模块搜索工具,选择一款适合您 DMD 的光学模块。查看更多信息

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似。
DLP550HE 正在供货 0.55 英寸 SVGA DLP® 数字微镜器件 (DMD) Alternate DMD for SVGA
DLP651LE 正在供货 0.65 英寸 WXGA DLP® 数字微镜器件 (DMD) Alternate DMD for WXGA

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DLP550JE 0.55 英寸 XGA 数字微镜器件 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024-12-19
用户指南 DMD 衍射效率计算器 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2026-1-14
应用简报 为什么 TI DLP®技术的彩虹效应正在逐渐消失 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-10-10
白皮书 为什么 DLP 投影仪技术是教育行业的理想选择 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-9-11
应用手册 TI DLP® 显示技术入门 (Rev. H) PDF | HTML 英语版 (Rev.H) PDF | HTML 2024-4-30
证书 DLP550JEEVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2023-10-17
应用手册 TI DLP® 系统设计:亮度要求和权衡 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2022-6-13

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DLP550JEEVM — DLP550 0.55 英寸 XGA 数字微镜器件 (DMD) 评估模块

DLP® 产品 DLP550JEEVM 在与 DLPC4430EVM 配合使用时,可缩短 DLP 0.55 英寸 XGA 系统的原型设计时间。DLP550JEEVM 为评估 0.55 英寸 XGA 数字微镜器件 (DMD) 提供了一款解决方案,旨在与 DLPC4430EVM 搭配使用,可在 DMD 上显示启动画面、测试图案和来自 HDMI 源的视频。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

DLPC4430EVM — DLPC4430EVM 单控制器配置评估模块

DLPC4430EVM 控制器 EVM 在与 DLP650NEEVM、DLP780NEEVM、DLP470NEEVM、DLP670REEVM、DLP800REEVM、DLP480REEVM、DLP550JEEVM、DLP550HEEVM 或 DLP650LEEVM 数字微镜器件 (DMD) EVM 结合使用时,可以加速超过 2000 流明的 DLP 1080p WUXGA 和 SVGA/XGA/WXGA 系统的原型制作时间。DLPC4430EVM 为驱动 1080p WUXGA 和 SVGA/XGA/WXGA DMDS 提供了一种解决方案,同时允许测试客户前端系统。DLPC4430EVM (...)

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
固件

DLP550JE-SW — DLP550JE 固件和 GUI

Our firmware and software provides an intuitive way to interface with DLP display controllers and DMDs. Each controller’s GUI allows customers to read and write registers as defined in the Software Programmer’s Guide, and to download new FLASH sequences.
支持的产品和硬件
3D DMD 机械几何

DLPM046 — DLP550JE/DLP5500 DMD With FYA Package (Series 450) 3D-CAD Geometry

支持的产品和硬件
计算工具

DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency

This calculator will be used to help customers understand how to model DMD diffraction patterns and efficiency with their specific DMD input parameters and is modeled to the customer’s specific design. Optical modules can also be used with the calculator.
支持的产品和硬件
设计工具

DLP-OMM-SEARCH — DLP® 产品第三方搜索工具

为了充分满足您的设计需求并缩短产品上市时间,DLP® 产品与各种第三方合作,从光学模块和硬件设计到专用软件和其他生产服务全方位为您提供帮助。在下方所列两款搜索工具中择一下载或两款全部下载,快速浏览我们的第三方供应商,或寻找特定光学模块来满足您的需求。列表中产品、软件和服务的生产者和管理者为独立的第三方,而非德州仪器 (TI)。

第三方资源可以使用以下两款搜索工具检索:

  • DLP 产品第三方供应商搜索工具 (DLP-3P-SEARCH) 能够检索可以设计或制造光学元件、硬件、软件和辅助技术的服务供应商
  • DLP 产品光学模块搜索工具 (DLP-OMM-SEARCH) (...)
支持的产品和硬件
设计工具

DLP-OPTICAL-DESIGN — DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES

The DLP optical design guidelines presentation provides a comprehensive overview of the guidelines specific to designing an optical system with DLP Products and will help enable customers in their design process.
支持的产品和硬件
设计工具

DLPR112 — DLP55X and DLP65X Optical Design Files

Optical design files include reference designs and guidelines for DLP55X and DLP65X family products
支持的产品和硬件
DMD 安装设计

DLP-SERIES-450-MOUNTING — Series 450 DMD mounting and electrical interconnect information

This file includes drawings and 3D-CAD models for Series 450 DMD mounting concept(s). Information is also included for the socket/interposer used to connect the DMD to a PCB.
支持的产品和硬件
DMD 安装设计

DLPC132 — Series 450 DMD Mounting & Electrical Interconnect Information

支持的产品和硬件
DMD 安装设计

DLPR046 — Series 450 DMD Mounting and Electrical Interconnect Information

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
DLP-S450 (FYA) 149 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频