DRV10982-Q1
- 符合汽车应用要求
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
- 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C的环境工作温度范围
- 器件 HBM ESD 分级等级 1C
- 器件 CDM ESD 分类等级 C4A
- 工作电压范围:
- 电机运行,6.2V 至 28V
- 保持寄存器设置,4.5V 到 45V
- 支持高达 45V 的负载转储电压
- 总驱动器 H + L r DS(on)
- T A = 25°C 时为 300mΩ
- T A = 125°C 时为 400mΩ
- 驱动电流:2A 持续绕组电流(峰值为 3A)
- 用于 EMI 管理的可配置输出 PWM 压摆率和频率
- 无传感器专有反电动势 (BEMF) 控制方案(无需霍尔传感器)
- 连续正弦 180° 换向
- 初始位置检测算法可避免启动过程中回旋
- 无需外部检测电阻
- 灵活的用户界面选项:
- I 2C 接口:访问寄存器以获取命令和反馈
- 专用 SPEED 引脚:接受模拟或 PWM 输入
- 专用 FG 引脚:提供 TACH 反馈
- 可通过 EEPROM 定制旋转曲线
- 使用 DIR 引脚进行正向/反向控制
- 集成式降压转换器可高效地为内部和外部电路提供 5V 和 3.3V LDO
- 待机型号提供的电源电流为 8.5mA ( DRV10982SQ)
- 休眠型号的电源电流为 48µA ( DRV10982Q)
- 保护特性
- 过流保护(相间保护、相接地保护和相到 V CC 短路保护)
- 锁定检测
- 防电压浪涌 (AVS) 保护
- UVLO 保护
- 热关断保护
- 热增强型封装
DRV10982-Q1 器件是一款带有集成式电源 MOSFET 的三相无传感器电机驱动器,可提供高达 2A 的连续驱动电流。该器件专为成本敏感型、低噪音、需要少量外部组件的风扇和泵应用而设计。
DRV10982-Q1 器件可保持低至 4.5V 的寄存器设置,并以低至 6.2V 的电源电压将电流传输给电机。如果电源电压高于 28V,则器件停止驱动电机并保护 DRV10982-Q1 电路。该功能能够处理高达 45V 的负载转储情况。
TI 提供了 DRV10983-Q1 调整指南,便于快速设置和调整器件以获得出色性能。
器件选项:
- DRV10982Q:休眠型号
- DRV10982SQ:待机型号
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | DRV10982-Q1 汽车三相无传感器 BLDC 电机驱动器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 4月 4日 |
| 应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
DRV10983Q1EVM — DRV10983-Q1 汽车类 12V、24V 三相无传感器 BLDC 电机驱动器评估模块
DRV10983Q1EVM 评估模块 (EVM) 作为一款用户友好型评估套件,可用于演示 TI 的无刷电机驱动器 DRV10983-Q1。此 EVM 是一种高性能、低功耗且具有成本效益的平台,可加速开发过程,从而缩短面市时间。DRV10983Q1EVM 支持适用于各种汽车应用的无传感器无刷直流电机。
用户指南:
PDF
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| HTSSOP (PWP) | 24 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点