产品详情

Rating Automotive Architecture Gate driver Control interface 1xPWM, 3xPWM, 6xPWM, SPI Gate drive (A) 1 Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 65 Features Current sense Amplifier, Phase Comparators, SPI/I2C, Watchdog timer Operating temperature range (°C) -40 to 150 TI functional safety category Functional Safety-Compliant
Rating Automotive Architecture Gate driver Control interface 1xPWM, 3xPWM, 6xPWM, SPI Gate drive (A) 1 Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 65 Features Current sense Amplifier, Phase Comparators, SPI/I2C, Watchdog timer Operating temperature range (°C) -40 to 150 TI functional safety category Functional Safety-Compliant
HTQFP (PHP) 48 81 mm² 9 x 9 VQFN (RGZ) 48 49 mm² 7 x 7
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准 - 温度选项:
    • DRV3233EPHP:–40°C 至 +150°C,TA
    • DRV3233QPHP:–40°C 至 +125°C,TA
  • 符合功能安全标准
    • 专为功能安全应用开发
    • 现已提供可帮助进行 ISO 26262 系统设计的文档,
    • 系统可满足 ASIL D 等级要求
  • 三相半桥栅极驱动器
    • 驱动六个 N 通道 MOSFET (NMOS)
    • 4.5V 至 60V 宽工作电压范围
    • 适用于高侧栅极驱动器的自举架构
    • 用于 50mA 平均栅极电流的电荷泵
    • 支持 100% PWM 占空比
    • 外部开关的过驱电源
  • 智能栅极驱动架构
    • 高达 1000/2000mA(拉电流/灌电流)的 45 级可配置峰值栅极驱动电流
    • 三步动态驱动电流控制
    • 用于保护功率级的软关断
  • 低侧电流检测放大器
    • 在整个温度范围内具有低于 1mV 的低输入失调电压
    • 9 级可调增益
  • 基于 SPI 的详细配置和诊断
  • DRVOFF 引脚可独立禁用驱动器
  • 高压唤醒引脚 (nSLEEP)
  • 提供多个 PWM 接口选项
    • 6x、3x、1x PWM 模式
    • 通过 SPI 传输 PWM 信号
  • 支持 3.3V 和 5V 逻辑输入
  • 用于复位设置的可选可编程 OTP
  • 高级和可配置保护功能
    • 电池和电源电压监测器
    • 相位反馈比较器
    • MOSFET VDS 和 Rsense 过电流监测器
    • 模拟内置自检,时钟监控器
    • 故障状态指示引脚
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准 - 温度选项:
    • DRV3233EPHP:–40°C 至 +150°C,TA
    • DRV3233QPHP:–40°C 至 +125°C,TA
  • 符合功能安全标准
    • 专为功能安全应用开发
    • 现已提供可帮助进行 ISO 26262 系统设计的文档,
    • 系统可满足 ASIL D 等级要求
  • 三相半桥栅极驱动器
    • 驱动六个 N 通道 MOSFET (NMOS)
    • 4.5V 至 60V 宽工作电压范围
    • 适用于高侧栅极驱动器的自举架构
    • 用于 50mA 平均栅极电流的电荷泵
    • 支持 100% PWM 占空比
    • 外部开关的过驱电源
  • 智能栅极驱动架构
    • 高达 1000/2000mA(拉电流/灌电流)的 45 级可配置峰值栅极驱动电流
    • 三步动态驱动电流控制
    • 用于保护功率级的软关断
  • 低侧电流检测放大器
    • 在整个温度范围内具有低于 1mV 的低输入失调电压
    • 9 级可调增益
  • 基于 SPI 的详细配置和诊断
  • DRVOFF 引脚可独立禁用驱动器
  • 高压唤醒引脚 (nSLEEP)
  • 提供多个 PWM 接口选项
    • 6x、3x、1x PWM 模式
    • 通过 SPI 传输 PWM 信号
  • 支持 3.3V 和 5V 逻辑输入
  • 用于复位设置的可选可编程 OTP
  • 高级和可配置保护功能
    • 电池和电源电压监测器
    • 相位反馈比较器
    • MOSFET VDS 和 Rsense 过电流监测器
    • 模拟内置自检,时钟监控器
    • 故障状态指示引脚

DRV3233-Q1 是一款集成式智能栅极驱动器,适用于 12V 和 24V 汽车类 三相 BLDC 应用。此器件具有三个半桥栅极驱动器,每个驱动器都能够驱动高侧和低侧 N 沟道功率 MOSFET。DRV3233-Q1 使用集成式自举二极管和 GVDD 电荷泵生成合适的栅极驱动电压。此智能栅极驱动架构支持 0.8mA 至 1A(拉电流)和 2A(灌电流)的可配置峰值栅极驱动电流。DRV3233-Q1 ,可由具有 4.5V 至 60V 宽输入范围的单个电源供电。涓流电荷泵可实现 100% PWM 占空比控制,并可为外部开关提供过驱电源电压。

DRV3233-Q1 提供低侧电流检测放大器,用于支持基于电阻器的低侧电流检测。放大器的低失调电压使系统能够实现精密的电机电流测量。

DRV3233-Q1 集成了各种诊断和保护特性,可实现稳健的电机驱动系统设计,还有助于消除对外部元件的需求。该器件具有高度可配置特性,能够无缝集成到各种系统设计中。

DRV3233-Q1 是一款集成式智能栅极驱动器,适用于 12V 和 24V 汽车类 三相 BLDC 应用。此器件具有三个半桥栅极驱动器,每个驱动器都能够驱动高侧和低侧 N 沟道功率 MOSFET。DRV3233-Q1 使用集成式自举二极管和 GVDD 电荷泵生成合适的栅极驱动电压。此智能栅极驱动架构支持 0.8mA 至 1A(拉电流)和 2A(灌电流)的可配置峰值栅极驱动电流。DRV3233-Q1 ,可由具有 4.5V 至 60V 宽输入范围的单个电源供电。涓流电荷泵可实现 100% PWM 占空比控制,并可为外部开关提供过驱电源电压。

DRV3233-Q1 提供低侧电流检测放大器,用于支持基于电阻器的低侧电流检测。放大器的低失调电压使系统能够实现精密的电机电流测量。

DRV3233-Q1 集成了各种诊断和保护特性,可实现稳健的电机驱动系统设计,还有助于消除对外部元件的需求。该器件具有高度可配置特性,能够无缝集成到各种系统设计中。

下载 观看带字幕的视频 视频
申请了解更多信息

可提供完整数据表和设计文件。立即申请

可提供评估模块信息。立即申请

可提供功能安全文档。立即申请

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DRV3233-Q1 具有精确电流检测和增强型诊断功能的汽车类 24/12V 电池三相栅极驱动器单元 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2025年 12月 23日
应用简报 了解栅极驱动器压摆率控制、MOSFET 开关优化以及保护特性 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 12月 12日
应用简报 取得平衡:可提高效率并控制 EMI 的汽车设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 8月 30日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

设计工具

DRV3233-Q1-DESIGN DRV3233-Q1-DESIGN documentation

Documentation and tools for DRV3233 design support
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
ESD 保护二极管
TPD4S009 适用于高速接口且具有 VCC 引脚的四路 0.8pF、5.5V、±8kV ESD 保护二极管
BLDC 驱动器
DRV3233-Q1 具有精确电流检测功能的汽车级 12V 和 24V 电池三相栅极驱动器单元
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
LM5164 具有超低 IQ 的 6V 至 100V 输入、1A 同步直流/直流降压转换器
模拟温度传感器
TMP235 10mV/C、1C 模拟温度传感器
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTQFP (PHP) 48 Ultra Librarian
VQFN (RGZ) 48 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频