HALL-PROXIMITY-DESIGN — Magnetic Sensing Proximity Tool
HALL-PROXIMITY-DESIGN is a software tool that facilitates rapid iterative design for magnet and Hall-effect sensor systems.
DRV5021 是一款低电压数字开关霍尔效应传感器,适用于高速 应用。该器件由 2.5V 至 5.5V 的电源供电,可以检测磁通量密度并根据预定义的磁性阈值提供数字输出。
该器件会检测垂直于封装面的磁场。当施加的磁通量密度超过磁运行点 BOP 阈值时,器件的漏极开路输出将驱动低电压。当磁通量密度降至磁释放点 (BRP) 阈值时,输出会变为高阻抗。BOP 和 BRP 的分离所产生的滞后有助于防止输入噪声引起的输出误差。这种配置使得系统设计能够更加稳健地抵抗噪声干扰。
该器件可在 –40°C 至 +125°C 的宽环境温度范围内保持稳定的优异性能。
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | DRV5021 低电压、单极、数字开关霍尔效应传感器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2018年 2月 5日 |
| 应用手册 | 使用霍尔效应传感器在电子智能锁中进行位置感应 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2025年 9月 29日 | |
| 应用简报 | 霍尔效应传感器在电子智能锁中的应用 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2025年 9月 29日 | |
| 应用简报 | TI 磁感应仿真器功能简介 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 12月 13日 | |
| 用户指南 | 德州仪器 (TI) 磁感应仿真器用户指南 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 12月 13日 | |
| 应用简报 | 使用适用于旋转流量计应用的霍尔效应传感器进行设计 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2022年 11月 2日 | |
| 应用简报 | Transition Detection Using Hall-Effect Sensors (Rev. A) | PDF | HTML | 2022年 6月 9日 | |||
| 应用手册 | 具有霍尔效应开关的 HMI 翘板开关 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2022年 6月 3日 | |
| 应用手册 | 机械式霍尔效应流量计的设计考量和测量结果 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2022年 6月 3日 | |
| 应用简报 | Two-State Selector Using Hall-Effect Sensors | PDF | HTML | 2021年 12月 1日 | |||
| 应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 |
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
HALL-PROXIMITY-DESIGN is a software tool that facilitates rapid iterative design for magnet and Hall-effect sensor systems.
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBZ) | 3 | Ultra Librarian |
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。