产品详情

Type Unipolar switch Operate point (typ) (mT) 2.9, 9.2, 17.9 Operate point (max) (mT) 4.7, 14, 25.4 Release point (min) (mT) 0.1, 2.7, 5.1 Supply current (µA) 2300 Bandwidth (kHz) 30 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 150 Output Open drain
Type Unipolar switch Operate point (typ) (mT) 2.9, 9.2, 17.9 Operate point (max) (mT) 4.7, 14, 25.4 Release point (min) (mT) 0.1, 2.7, 5.1 Supply current (µA) 2300 Bandwidth (kHz) 30 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 150 Output Open drain
SOT-23 (DBZ) 3 6.9204 mm² (2.92 mm × 2.37 mm)
  • 适用于汽车电子 应用
  • 下列性能符合 AEC-Q100 标准:
    • 器件温度等级 0:–40°C 至 150°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 3A
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C6
  • 数字单极开关霍尔传感器
  • 2.5V 至 5.5V 工作 VCC 范围
  • 磁性灵敏度选项 (BOP,BRP):
    • DRV5021A1-Q1:2.9mT、1.8mT
    • DRV5021A2-Q1:9.2mT、7.0mT
    • DRV5021A3-Q1:17.9mT、14.1mT
  • 30kHz 高速感应带宽
  • 漏极开路输出电流高达 20mA
  • 经过优化的低电压架构
  • 具有集成迟滞特性,可增强抗噪能力
  • 标准行业封装:
    • 表面贴装 SOT-23
  • 适用于汽车电子 应用
  • 下列性能符合 AEC-Q100 标准:
    • 器件温度等级 0:–40°C 至 150°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 3A
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C6
  • 数字单极开关霍尔传感器
  • 2.5V 至 5.5V 工作 VCC 范围
  • 磁性灵敏度选项 (BOP,BRP):
    • DRV5021A1-Q1:2.9mT、1.8mT
    • DRV5021A2-Q1:9.2mT、7.0mT
    • DRV5021A3-Q1:17.9mT、14.1mT
  • 30kHz 高速感应带宽
  • 漏极开路输出电流高达 20mA
  • 经过优化的低电压架构
  • 具有集成迟滞特性,可增强抗噪能力
  • 标准行业封装:
    • 表面贴装 SOT-23

DRV5021-Q1 是一款低电压数字开关霍尔效应传感器,适用于高速汽车 应用。该器件由 2.5V 至 5.5V 的电源供电,可以检测磁通量密度并根据预定义的磁性阈值提供数字输出。

该器件会检测垂直于封装面的磁场。当施加的磁通量密度超过磁运行点 BOP 阈值时,器件的漏极开路输出将驱动低电压。当磁通量密度降至磁释放点 (BRP) 阈值时,输出会变为高阻抗。BOP 和 BRP 的分离所产生的滞后有助于防止输入噪声引起的输出误差。这种配置使得系统设计能够更加稳健地抵抗噪声干扰。

该器件可在 –40°C 至 +150°C 的宽环境温度范围内保持稳定的优异性能。

 

 

 

 

 

 

DRV5021-Q1 是一款低电压数字开关霍尔效应传感器,适用于高速汽车 应用。该器件由 2.5V 至 5.5V 的电源供电,可以检测磁通量密度并根据预定义的磁性阈值提供数字输出。

该器件会检测垂直于封装面的磁场。当施加的磁通量密度超过磁运行点 BOP 阈值时,器件的漏极开路输出将驱动低电压。当磁通量密度降至磁释放点 (BRP) 阈值时,输出会变为高阻抗。BOP 和 BRP 的分离所产生的滞后有助于防止输入噪声引起的输出误差。这种配置使得系统设计能够更加稳健地抵抗噪声干扰。

该器件可在 –40°C 至 +150°C 的宽环境温度范围内保持稳定的优异性能。

 

 

 

 

 

 

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
DRV5021 正在供货 低电压(最高 5.5V)、高带宽(高达 30kHz)单极开关 Industrial version
TMAG5131-Q1 正在供货 汽车级低功耗(10Hz,1µA)低电压(低至 1.65V)霍尔效应开关 Low power consumption, 10 Hz using 1.3 µA, and omnipolar

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DRV5021-Q1 汽车用、低电压、单极、数字开关霍尔效应传感器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2018-2-5
应用简报 TI 磁感应仿真器功能简介 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-12-13
用户指南 德州仪器 (TI) 磁感应仿真器用户指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-12-13
应用简报 Transition Detection Using Hall-Effect Sensors (Rev. A) PDF | HTML 2022-6-9
应用手册 具有霍尔效应开关的 HMI 翘板开关 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022-6-3

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

HALL-ADAPTER-EVM — 霍尔传感器分线适配器评估模块

借助 HALL-ADAPTER-EVM 加快开关、锁存器和线性霍尔传感器的原型设计和测试,有助于快速轻松地连接小型 IC 并且价格低廉。您可以使用随附的 Samtec 端子板连接任何受支持的霍尔传感器,或者将这些端子板直接连接至现有电路。支持的封装的完整列表包括 SOT-23、TO-92、X2SON、SOT-23-5/6、2x2 WCS(0.4mm 间距)和 MSOP-8。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
模拟工具

TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR — TI Magnetic sensing simulation tool

TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR (TIMSS) Web 工具可为磁性位置检测系统估算磁通密度和 TI 磁传感器输出。从我们的磁传感器产品系列中进行选择,以便全面仿真该设计的机电性能。该工具支持各种磁体形状、等级和运动类型,可让您轻松定制设计。
支持的产品和硬件
计算工具

HALL-PROXIMITY-DESIGN — Magnetic Sensing Proximity Tool

HALL-PROXIMITY-DESIGN 是一款软件工具,可促进磁体和霍尔效应传感器系统的快速迭代设计。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23 (DBZ) 3 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频系列

观看全部视频

视频