产品详情

Type Ratiometric bipolar Sensitivity (typ) (mV/mT) 12.5, 15, 25, 50, 100, 50000 Sensitivity error (%) 5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (min) (V) 3 Bandwidth (kHz) 20 Output 0.2 V to Vcc Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Type Ratiometric bipolar Sensitivity (typ) (mV/mT) 12.5, 15, 25, 50, 100, 50000 Sensitivity error (%) 5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (min) (V) 3 Bandwidth (kHz) 20 Output 0.2 V to Vcc Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23 (DBZ) 3 6.9204 mm² 2.92 x 2.37 TO-92 (LPG) 3 6.08 mm² 4 x 1.52
  • 比例式线性霍尔效应磁传感器
  • 可由 3.3V 和 5V 电源供电
  • 模拟输出,提供 VCC/2 静态偏移电压
  • 磁性灵敏度选项(VCC = 5V 时):
    • A1/Z1:100mV/mT,±21mT 范围
    • A2/Z2:50mV/mT,±42mT 范围
    • A3/Z3:25mV/mT,±85mT 范围
    • A4/Z4:12.5mV/mT,±169mT 范围
    • A8:66mV/mT,±75mT 范围
  • 高速 20kHz 检测带宽
  • 低噪声输出,具有 ±1mA 驱动电流
  • 磁体温度漂移补偿(针对 A 版本提供,针对 Z 版本不提供)
  • 行业标准封装:
    • 表面贴装 SOT-23
    • 穿孔 TO-92
  • 比例式线性霍尔效应磁传感器
  • 可由 3.3V 和 5V 电源供电
  • 模拟输出,提供 VCC/2 静态偏移电压
  • 磁性灵敏度选项(VCC = 5V 时):
    • A1/Z1:100mV/mT,±21mT 范围
    • A2/Z2:50mV/mT,±42mT 范围
    • A3/Z3:25mV/mT,±85mT 范围
    • A4/Z4:12.5mV/mT,±169mT 范围
    • A8:66mV/mT,±75mT 范围
  • 高速 20kHz 检测带宽
  • 低噪声输出,具有 ±1mA 驱动电流
  • 磁体温度漂移补偿(针对 A 版本提供,针对 Z 版本不提供)
  • 行业标准封装:
    • 表面贴装 SOT-23
    • 穿孔 TO-92

DRV5055 是一款线性霍尔效应传感器,可按比例响应磁通量密度。该器件可用于在各种应用中进行精确的位置检测。

该器件由 3.3V 或 5V 电源供电。当不存在磁场时,模拟输出可驱动 1/2 VCC。输出会随施加的磁通量密度呈线性变化,多个灵敏度选项可根据所需的检测范围提供最大的输出电压摆幅。南北磁极产生唯一的电压。

该器件可检测垂直于封装顶部的磁通量,两个封装选项可提供不同的检测方向。

该器件使用比例式架构,当外部模数转换器 (ADC) 使用相同的 VCC 作为其基准电压时,可消除 VCC 容差产生的误差。此外,该器件具有磁体温度补偿功能,可抵消磁体漂移,在 –40°C 至 125°C 的宽温度范围内实现线性性能。此外,无磁体漂移温度补偿的器件选项也可供使用。

DRV5055 是一款线性霍尔效应传感器,可按比例响应磁通量密度。该器件可用于在各种应用中进行精确的位置检测。

该器件由 3.3V 或 5V 电源供电。当不存在磁场时,模拟输出可驱动 1/2 VCC。输出会随施加的磁通量密度呈线性变化,多个灵敏度选项可根据所需的检测范围提供最大的输出电压摆幅。南北磁极产生唯一的电压。

该器件可检测垂直于封装顶部的磁通量,两个封装选项可提供不同的检测方向。

该器件使用比例式架构,当外部模数转换器 (ADC) 使用相同的 VCC 作为其基准电压时,可消除 VCC 容差产生的误差。此外,该器件具有磁体温度补偿功能,可抵消磁体漂移,在 –40°C 至 125°C 的宽温度范围内实现线性性能。此外,无磁体漂移温度补偿的器件选项也可供使用。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
DRV5055-Q1 正在供货 具有模拟输出的汽车级、比例式线性霍尔效应传感器 Automotive version
DRV5056 正在供货 具有模拟输出的比例式单极线性霍尔效应传感器 Unipolar output
DRV5057 正在供货 具有 PWM 输出的线性霍尔效应传感器 Digital PWM output
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TMAG5253 正在供货 具有使能引脚、采用超小型 X2SON 封装的低功耗线性霍尔效应传感器 Comes in a X2SON package and has an EN pin which allows for lower power and muxing
功能与比较器件相似
TMAG5273 正在供货 具有 I²C 接口的低功耗线性 3D 霍尔效应传感器 3D linear Hall-effect sensor with I2C interface

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 18
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DRV5055 比例式线性霍尔效应传感器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.B) PDF | HTML 2026年 6月 3日
应用手册 线性霍尔效应传感器阵列设计 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 5月 30日
应用简报 使用霍尔效应传感器 进行迎面线性位移检测 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 5月 29日
应用简报 利用霍尔效应传感器测量旋转运动的绝对角度 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 5月 29日
应用简报 使用线性霍尔效应传感器跟踪滑动位移 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 5月 24日
产品概述 霍尔效应传感器简介 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 4月 30日
应用简报 TI 磁感应仿真器功能简介 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 12月 13日
用户指南 德州仪器 (TI) 磁感应仿真器用户指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 12月 13日
应用简报 增量旋转编码器 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 11月 18日
应用简报 扫地机器人中的霍尔效应传感器 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 11月 2日
用户指南 BOOSTXL-BASSENSORS 用户指南 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) 2022年 9月 22日
模拟设计期刊 使用霍尔效应传感器进行非接触式线性移动感应 PDF | HTML 2022年 3月 31日
应用手册 Linear Hall-Effect Sensor Angle Measurement Theory, Implementation... (Rev. B) PDF | HTML 2021年 11月 5日
白皮书 如何优化 楼宇和家居自动化设计以 提高能效 英语版 2020年 4月 8日
技术文章 Understanding tamper detection sensors PDF | HTML 2019年 11月 18日
技术文章 Intro to linear Hall effect sensors: Achieve contactless accurate position sensing PDF | HTML 2018年 9月 6日
应用简报 Overview Using Linear Hall Effect Sensors to Measure (Rev. A) 2018年 8月 22日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

BOOSTXL-BASSENSORS — 实现楼宇自动化的 Sensors BoosterPack 插件模块

BOOSTXL-BASSENSORS BoosterPack 插件模块为您在 LaunchPad 开发套件中添加数字传感器提供了简便方法。MCU Launchpad 开发人员可使用该 BoosterPack 模块,利用板载温度、湿度、环境光和霍尔效应传感器开始开发传感器应用。
用户指南: PDF
英语版 (Rev.B): PDF
TI.com 上无现货
评估板

DRV5055-5057EVM — DRV5055、DRV5056 和 DRV5057 线性霍尔效应传感器评估模块

DRV505x 是一款易于使用的高性能线性霍尔效应磁场感应解决方案。DRV5055-5057EVM 旨在提供此器件系列的基本功能评估。此固定布局并不作为目标电路的模型使用,也不针对电磁兼容性 (EMC) 测试进行布局。DRV5055-5057EVM 包含一个 PCB,其中包含 DRV5055、DRV5056 和 DRV5057 的每种增益。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

DRV5055-ANGLE-EVM — DRV5055 角度评估模块

DRV5055 是一款线性霍尔效应磁传感器,经过优化以实现精确的位置检测。该 EVM 展示了 DRV5055 在需要 SIN/COS 编码的精密角度检测应用中的有效性。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

DRV5055EVM — DRV5055 评估模块

DRV5055 是一款线性的霍尔效应磁感应解决方案,不仅易于使用,而且性能高。DRV5055EVM 旨在提供此器件系列的基本功能评估。此固定布局并不作为目标电路的模型使用,也不针对电磁兼容性 (EMC) 测试进行布局。DRV5055EVM 包含一个 PCB,并且每个增益型号都适用于 DRV5055。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

HALL-ADAPTER-EVM — 霍尔传感器分线适配器评估模块

借助 HALL-ADAPTER-EVM 加快开关、锁存器和线性霍尔传感器的原型设计和测试,有助于快速轻松地连接小型 IC 并且价格低廉。您可以使用随附的 Samtec 端子板连接任何受支持的霍尔传感器,或者将这些端子板直接连接至现有电路。支持的封装的完整列表包括 SOT-23、TO-92、X2SON、SOT-23-5/6、2x2 WCS(0.4mm 间距)和 MSOP-8。
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.D): PDF | HTML
TI.com 上无现货
代码示例或演示

SBAC198 DRV5055EVM

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

代码示例或演示

SLIC026 DRV5055-ANGLE-EVM Source Code

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

插件

SIMPLELINK-SDK-SENSOR-ACTUATOR-PLUGIN 适用于 SimpleLink™ MCU SDK 的传感器和传动器插件

The Sensor and Actuator Plugin for SimpleLink™ MCU SDKs provides support for a variety of related components including optical and temperature and humidity sensors, allowing customers to easily add new features to their SimpleLink MCU-based design. API user guides are provided for each (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
软件编程工具

SLIC027 DRV5055-ANGLE-EVM MSP Flasher Batch File

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

HALL-PROXIMITY-DESIGN Magnetic Sensing Proximity Tool

HALL-PROXIMITY-DESIGN is a software tool that facilitates rapid iterative design for magnet and Hall-effect sensor systems.

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

模拟工具

TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR TI Magnetic sensing simulation tool

The TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR (TIMSS) webtool estimates magnetic flux density and TI magnetic sensor outputs for magnetic position sensing systems. Select from our portfolio of magnetic sensors to thoroughly emulate electro-mechanical performance of your design. The tool supports various magnet (...)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

参考设计

TIDA-060040 — 带有用于精确电机位置控制的霍尔效应传感器的绝对角度编码器参考设计

TIDA-060040 参考设计展示了精密电机控制应用(如机械臂控制)中典型的绝对角度编码方法。可以使用各种磁感应技术来实现角度编码。这通过检测两个磁通密度、B 场和自然为 90 度异相的矢量分量来完成。在磁体旋转时,传感器输入为正弦波,这允许使用三角函数属性进行计算。

不过,由于系统的电气和机械特性,通常需要校正最终结果以达到最高精度。通常在大部分精密电机控制应用中,最终目标误差低于 0.1°。此设计探究了选择磁体、确定放置和校正系统级缺陷以达到高精度角度测量的过程。

设计指南: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23 (DBZ) 3 Ultra Librarian
TO-92 (LPG) 3 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频