产品详情

Type Ratiometric bipolar Sensitivity (typ) (mV/mT) -100, 12.5, 25, 50, 100 Sensitivity error (%) 5 Bandwidth (kHz) 20 Output 0.2 V to Vcc Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 150
Type Ratiometric bipolar Sensitivity (typ) (mV/mT) -100, 12.5, 25, 50, 100 Sensitivity error (%) 5 Bandwidth (kHz) 20 Output 0.2 V to Vcc Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 150
TO-92 (LPG) 3 6.08 mm² (4 mm × 1.52 mm) SOT-23 (DBZ) 3 6.9204 mm² (2.92 mm × 2.37 mm)
  • 比例式线性霍尔效应磁传感器
  • 可由 3.3V 和 5V 电源供电
  • 模拟输出,提供 VCC/2 静态偏移电压
  • 磁性灵敏度选项(VCC = 5V 时):
    • A1:100mV/mT,±21mT 范围
    • A2/Z2:50mV/mT,±42mT 范围
    • A3:25mV/mT,±85mT 范围
    • A4:12.5mV/mT,±169mT 范围
    • A5:-100mV/mT,±21mT 范围
  • 高速 20kHz 检测带宽
  • 低噪声输出,具有 ±1mA 驱动电流
  • 磁体温度漂移补偿(针对 A 版本提供,针对 Z 版本不提供)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 0:-40°C 至 150°C
  • 行业标准封装:
    • 表面贴装 SOT-23
    • 穿孔 TO-92
  • 比例式线性霍尔效应磁传感器
  • 可由 3.3V 和 5V 电源供电
  • 模拟输出,提供 VCC/2 静态偏移电压
  • 磁性灵敏度选项(VCC = 5V 时):
    • A1:100mV/mT,±21mT 范围
    • A2/Z2:50mV/mT,±42mT 范围
    • A3:25mV/mT,±85mT 范围
    • A4:12.5mV/mT,±169mT 范围
    • A5:-100mV/mT,±21mT 范围
  • 高速 20kHz 检测带宽
  • 低噪声输出,具有 ±1mA 驱动电流
  • 磁体温度漂移补偿(针对 A 版本提供,针对 Z 版本不提供)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 0:-40°C 至 150°C
  • 行业标准封装:
    • 表面贴装 SOT-23
    • 穿孔 TO-92

DRV5055-Q1 是一款线性霍尔效应传感器,可按比例响应磁通量密度。该器件可用于在各种应用中进行精确的位置检测。

该器件由 3.3V 或 5V 电源供电。当不存在磁场时,模拟输出可驱动 1/2 VCC。输出会随施加的磁通量密度呈线性变化,多个灵敏度选项可根据所需的检测范围提供最大的输出电压摆幅。南北磁极产生唯一的电压。

该器件可检测垂直于封装顶部的磁通量,两个封装选项可提供不同的检测方向。

该器件使用比例式架构,当外部模数转换器 (ADC) 使用相同的 VCC 作为其基准电压时,可消除 VCC 容差产生的误差。此外,该器件具有磁体温度补偿功能,可抵消磁体漂移,在 –40°C 至 +150°C 的宽温度范围内实现线性性能。

DRV5055-Q1 是一款线性霍尔效应传感器,可按比例响应磁通量密度。该器件可用于在各种应用中进行精确的位置检测。

该器件由 3.3V 或 5V 电源供电。当不存在磁场时,模拟输出可驱动 1/2 VCC。输出会随施加的磁通量密度呈线性变化,多个灵敏度选项可根据所需的检测范围提供最大的输出电压摆幅。南北磁极产生唯一的电压。

该器件可检测垂直于封装顶部的磁通量,两个封装选项可提供不同的检测方向。

该器件使用比例式架构,当外部模数转换器 (ADC) 使用相同的 VCC 作为其基准电压时,可消除 VCC 容差产生的误差。此外,该器件具有磁体温度补偿功能,可抵消磁体漂移,在 –40°C 至 +150°C 的宽温度范围内实现线性性能。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
DRV5055 正在供货 具有模拟输出的比例式线性霍尔效应传感器 Industrial version
DRV5057 正在供货 具有 PWM 输出的线性霍尔效应传感器 Digital PWM output
DRV5056 正在供货 具有模拟输出的比例式单极线性霍尔效应传感器 Unipolar output

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DRV5055-5057EVM — DRV5055、DRV5056 和 DRV5057 线性霍尔效应传感器评估模块

DRV505x 是一款易于使用的高性能线性霍尔效应磁场感应解决方案。DRV5055-5057EVM 旨在提供此器件系列的基本功能评估。此固定布局并不作为目标电路的模型使用,也不针对电磁兼容性 (EMC) 测试进行布局。DRV5055-5057EVM 包含一个 PCB,其中包含 DRV5055、DRV5056 和 DRV5057 的每种增益。
用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

DRV5055-ANGLE-EVM — DRV5055 角度评估模块

DRV5055 是一款线性霍尔效应磁传感器,经过优化以实现精确的位置检测。该 EVM 展示了 DRV5055 在需要 SIN/COS 编码的精密角度检测应用中的有效性。
用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

DRV5055EVM — DRV5055 评估模块

DRV5055 是一款线性的霍尔效应磁感应解决方案,不仅易于使用,而且性能高。DRV5055EVM 旨在提供此器件系列的基本功能评估。此固定布局并不作为目标电路的模型使用,也不针对电磁兼容性 (EMC) 测试进行布局。DRV5055EVM 包含一个 PCB,并且每个增益型号都适用于 DRV5055。
用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

HALL-ADAPTER-EVM — 霍尔传感器分线适配器评估模块

借助 HALL-ADAPTER-EVM 加快开关、锁存器和线性霍尔传感器的原型设计和测试,有助于快速轻松地连接小型 IC 并且价格低廉。您可以使用随附的 Samtec 端子板连接任何受支持的霍尔传感器,或者将这些端子板直接连接至现有电路。支持的封装的完整列表包括 SOT-23、TO-92、X2SON、SOT-23-5/6、2x2 WCS(0.4mm 间距)和 MSOP-8。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
代码示例或演示

SBAC198 — DRV5055EVM

支持的产品和硬件
代码示例或演示

SLIC026 — DRV5055-ANGLE-EVM Source Code

支持的产品和硬件
软件编程工具

SLIC027 — DRV5055-ANGLE-EVM MSP Flasher Batch File

支持的产品和硬件
模拟工具

TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR — TI Magnetic sensing simulation tool

TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR (TIMSS) Web 工具可为磁性位置检测系统估算磁通密度和 TI 磁传感器输出。从我们的磁传感器产品系列中进行选择,以便全面仿真该设计的机电性能。该工具支持各种磁体形状、等级和运动类型,可让您轻松定制设计。
支持的产品和硬件
计算工具

HALL-PROXIMITY-DESIGN — Magnetic Sensing Proximity Tool

HALL-PROXIMITY-DESIGN 是一款软件工具,可促进磁体和霍尔效应传感器系统的快速迭代设计。

支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-020010 — 带 HMI 的汽车 HVAC 控制参考设计

本参考设计为暖通空调 (HVAC) 人机界面 (HMI) 应用提供了一种具有成本效益的解决方案。本参考设计包含同步降压转换器、用于有刷直流电机 (BDC) 的多通道半桥电机驱动器、多通道发光二极管 (LED) 驱动器(根据环境光传感器测量的环境光强度设置 LED 光强)。本参考设计的高侧开关驱动各种负载,多个霍尔传感器用于以非接触方式测量旋钮,跟踪电压稳压器为非板载传感器供电,并且使用多路复用器对连接至微控制器模数转换器 (ADC) 的多个模拟传感器输出进行多路复用。
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
TO-92 (LPG) 3 Ultra Librarian
SOT-23 (DBZ) 3 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频系列

观看全部视频

视频