产品详情

Type Ratiometric PWM output Sensitivity (typ) (mV/mT) 0.25, 0.5, 1, 2 Sensitivity error (%) 6 Bandwidth (kHz) 2 Output 8 %D to 92 %D Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 150
Type Ratiometric PWM output Sensitivity (typ) (mV/mT) 0.25, 0.5, 1, 2 Sensitivity error (%) 6 Bandwidth (kHz) 2 Output 8 %D to 92 %D Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 150
SOT-23 (DBZ) 3 6.9204 mm² (2.92 mm × 2.37 mm)
  • 具有符合面向汽车 标准
    • 温度等级 0:–40°C 至 150°C
  • PWM 输出线性霍尔效应磁传感器
  • 由 3.3V 和 5V 电源供电
  • 2kHz 时钟输出,静态占空比为 50%
  • 磁性灵敏度选项(VCC = 5V 时):
    • A1:2%D/mT,±21mT 范围
    • A2:1%D/mT,±42mT 范围
    • A3:0.5%D/mT,±84mT 范围
    • A4:0.25%D/mT,±168mT 范围
  • 开漏输出,具有 20mA 灌电流能力
  • 磁体温度漂移补偿
  • 行业标准封装:
    • 表面贴装 SOT-23
  • 具有符合面向汽车 标准
    • 温度等级 0:–40°C 至 150°C
  • PWM 输出线性霍尔效应磁传感器
  • 由 3.3V 和 5V 电源供电
  • 2kHz 时钟输出,静态占空比为 50%
  • 磁性灵敏度选项(VCC = 5V 时):
    • A1:2%D/mT,±21mT 范围
    • A2:1%D/mT,±42mT 范围
    • A3:0.5%D/mT,±84mT 范围
    • A4:0.25%D/mT,±168mT 范围
  • 开漏输出,具有 20mA 灌电流能力
  • 磁体温度漂移补偿
  • 行业标准封装:
    • 表面贴装 SOT-23

DRV5057-Q1 是一款线性霍尔效应传感器,可按比例响应磁通量密度。该器件可用于进行精确的位置检测,应用范围 广泛。

该器件由 3.3V 或 5V 电源供电。当不存在磁场时,输出产生占空比为 50% 的时钟。输出占空比会随施加的磁通量密度呈线性变化,四个灵敏度选项可以根据所需的感应范围最大限度扩大输出动态范围。南北磁极产生唯一的输出。典型的脉宽调制 (PWM) 载波频率为 2kHz。

它可检测垂直于封装顶部的磁通量,而且两个封装选项提供不同的检测方向。

由于 PWM 信号基于边沿到边沿定时,因此当存在电压噪声或接地电势失配时,可保持信号完整性。该信号适合嘈杂环境中的远距离传输,始终存在的时钟使得系统控制器能够确认具备良好的互连。此外,该器件 还具有 磁体温度补偿功能,可以抵消磁体漂移,在 –40°C 至 +150°C 的宽温度范围内实现线性特性。

 

DRV5057-Q1 是一款线性霍尔效应传感器,可按比例响应磁通量密度。该器件可用于进行精确的位置检测,应用范围 广泛。

该器件由 3.3V 或 5V 电源供电。当不存在磁场时,输出产生占空比为 50% 的时钟。输出占空比会随施加的磁通量密度呈线性变化,四个灵敏度选项可以根据所需的感应范围最大限度扩大输出动态范围。南北磁极产生唯一的输出。典型的脉宽调制 (PWM) 载波频率为 2kHz。

它可检测垂直于封装顶部的磁通量,而且两个封装选项提供不同的检测方向。

由于 PWM 信号基于边沿到边沿定时,因此当存在电压噪声或接地电势失配时,可保持信号完整性。该信号适合嘈杂环境中的远距离传输,始终存在的时钟使得系统控制器能够确认具备良好的互连。此外,该器件 还具有 磁体温度补偿功能,可以抵消磁体漂移,在 –40°C 至 +150°C 的宽温度范围内实现线性特性。

 

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
DRV5055 正在供货 具有模拟输出的比例式线性霍尔效应传感器 Bipolar, analog output
DRV5057 正在供货 具有 PWM 输出的线性霍尔效应传感器 Industrial version
DRV5056 正在供货 具有模拟输出的比例式单极线性霍尔效应传感器 Unipolar, analog output

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DRV5055-5057EVM — DRV5055、DRV5056 和 DRV5057 线性霍尔效应传感器评估模块

DRV505x 是一款易于使用的高性能线性霍尔效应磁场感应解决方案。DRV5055-5057EVM 旨在提供此器件系列的基本功能评估。此固定布局并不作为目标电路的模型使用,也不针对电磁兼容性 (EMC) 测试进行布局。DRV5055-5057EVM 包含一个 PCB,其中包含 DRV5055、DRV5056 和 DRV5057 的每种增益。
用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

HALL-ADAPTER-EVM — 霍尔传感器分线适配器评估模块

借助 HALL-ADAPTER-EVM 加快开关、锁存器和线性霍尔传感器的原型设计和测试,有助于快速轻松地连接小型 IC 并且价格低廉。您可以使用随附的 Samtec 端子板连接任何受支持的霍尔传感器,或者将这些端子板直接连接至现有电路。支持的封装的完整列表包括 SOT-23、TO-92、X2SON、SOT-23-5/6、2x2 WCS(0.4mm 间距)和 MSOP-8。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
代码示例或演示

SLIC026 — DRV5055-ANGLE-EVM Source Code

支持的产品和硬件
软件编程工具

SLIC027 — DRV5055-ANGLE-EVM MSP Flasher Batch File

支持的产品和硬件
模拟工具

TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR — TI Magnetic sensing simulation tool

TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR (TIMSS) Web 工具可为磁性位置检测系统估算磁通密度和 TI 磁传感器输出。从我们的磁传感器产品系列中进行选择,以便全面仿真该设计的机电性能。该工具支持各种磁体形状、等级和运动类型,可让您轻松定制设计。
支持的产品和硬件
计算工具

HALL-PROXIMITY-DESIGN — Magnetic Sensing Proximity Tool

HALL-PROXIMITY-DESIGN 是一款软件工具,可促进磁体和霍尔效应传感器系统的快速迭代设计。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23 (DBZ) 3 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频系列

观看全部视频

视频