DRV8311-Q1
我们无法提供此信息。请参阅产品数据表。
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
- 温度等级 1:–40°C ≤ TA ≤ 125°C
- 三相 PWM 电机驱动器
- 三相无刷直流电机
- 3V 至 20V 工作电压
- 24V 绝对最大电压
- 高输出电流能力
- 5A 峰值电流驱动能力
- 低导通状态电阻 MOSFET
- TA = 25°C 时,RDS(ON) (HS + LS) 为 210mΩ(典型值)
- 低功耗睡眠模式
- 1.5µA(VVM = 12V,TA = 25°C)
- 多种控制接口选项
- 6x PWM 控制接口
- 3x PWM 控制接口
- 在 MCU 和 DRV8311-Q1 之间具有可选校准功能的 PWM 生成模式 (SPI/tSPI)
- tSPI (DRV8311P-Q1)
- 可通过 SPI 进行 PWM 占空比和频率更新
- 使用标准 4 线 SPI 控制多个 DRV8311P-Q1 器件
- 支持高达 200kHz 的 PWM 频率
- 集成电流检测
- 无需外部电阻
- 感测放大器输出,每个半桥一个
- SPI 和硬件器件型号
- 10 MHz SPI 通信 (SPI/tSPI)
- 支持 1.8V、3.3V 和 5V 逻辑输入
- 内置 3.3V ± 4.5%、100 mA LDO 稳压器
- 集成保护功能
- VM 欠压锁定 (UVLO)
- 电荷泵欠压 (CPUV)
- 过流保护 (OCP)
- 热警告和热关断 (OTW/OTSD)
- 故障条件指示引脚 (nFAULT)
DRV8311-Q1 提供了三个集成式 MOSFET 半 H 桥,用于驱动三相无刷直流 (BLDC) 电机,适用于 5V、9V、12V 或 18V 直流电源轨或 1S 至 4S 电池供电应用。该器件集成了三个具有集成电流检测功能的电流检测放大器 (CSA),可感测 BLDC 电机的三相电流,从而实现出色的 FOC 和电流控制系统实现方案。
DRV8311P-Q1 器件可通过德州仪器 (TI) SPI (tSPI) 生成和配置 PWM 计时器,并可以直接通过 tSPI 控制多个 BLDC 电机。该功能可减少用于控制多个电机的初级控制器的 I/O 端口数量。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | DRV8311-Q1 三相 PWM 电机驱动器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025年 10月 30日 |
| 应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
计算工具
Calculates the thermals of a BLDC integrated MOSFET driver based on user input system parameters
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WQFN (RRW) | 24 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点