产品详情

Rating Automotive Architecture Integrated FET Control interface 3xPWM, 6xPWM RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 95 Peak output current (A) 8 Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 40 Features Buck Step Down Converter, Current sense Amplifier, Integrated FETs, Slew Rate Adjustment Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Automotive Architecture Integrated FET Control interface 3xPWM, 6xPWM RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 95 Peak output current (A) 8 Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 40 Features Buck Step Down Converter, Current sense Amplifier, Integrated FETs, Slew Rate Adjustment Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RGF) 40 35 mm² 7 x 5
  • AEC-Q100符合汽车应用要求
    • 温度等级 1:–40°C ≤ TA ≤ 125°C
  • 三相 BLDC 电机驱动器
  • 4.5V 至 35V 工作电压(绝对最大值 40V)
  • 高输出电流能力:8A 峰值
  • 低 MOSFET 导通状态电阻
    • TA = 25°C 时,RDS(ON) (HS + LS) 为 95mΩ
  • 低功耗睡眠模式
    • 1.5µA(VVM = 24V,TA = 25°C)
  • 多种控制接口选项
    • 6x PWM 控制接口
    • 3x PWM 控制接口
  • 支持高达 200kHz 的脉宽调制(PWM) 频率,以支持低电感电机
  • 逐周期电流限制
  • 集成内置电流检测
    • 无需外部电流检测电阻器
  • 硬件或 5MHz 16 位 SPI 接口
  • 支持 1.8V、3.3V 和 5V 逻辑输入
  • 内置 3.3V (5%)、30mA LDO 稳压器
  • 内置 3.3V/5V、200mA 降压稳压器
  • 延迟补偿减少占空比失真
  • 整套集成保护特性
    • 电源欠压锁定 (UVLO)
    • 电荷泵欠压 (CPUV)
    • 过流保护 (OCP)
    • 热警告和热关机 (OTW/OTSD)
    • 故障条件指示引脚 (nFAULT)
    • 可选择通过 SPI 接口进行故障诊断
  • AEC-Q100符合汽车应用要求
    • 温度等级 1:–40°C ≤ TA ≤ 125°C
  • 三相 BLDC 电机驱动器
  • 4.5V 至 35V 工作电压(绝对最大值 40V)
  • 高输出电流能力:8A 峰值
  • 低 MOSFET 导通状态电阻
    • TA = 25°C 时,RDS(ON) (HS + LS) 为 95mΩ
  • 低功耗睡眠模式
    • 1.5µA(VVM = 24V,TA = 25°C)
  • 多种控制接口选项
    • 6x PWM 控制接口
    • 3x PWM 控制接口
  • 支持高达 200kHz 的脉宽调制(PWM) 频率,以支持低电感电机
  • 逐周期电流限制
  • 集成内置电流检测
    • 无需外部电流检测电阻器
  • 硬件或 5MHz 16 位 SPI 接口
  • 支持 1.8V、3.3V 和 5V 逻辑输入
  • 内置 3.3V (5%)、30mA LDO 稳压器
  • 内置 3.3V/5V、200mA 降压稳压器
  • 延迟补偿减少占空比失真
  • 整套集成保护特性
    • 电源欠压锁定 (UVLO)
    • 电荷泵欠压 (CPUV)
    • 过流保护 (OCP)
    • 热警告和热关机 (OTW/OTSD)
    • 故障条件指示引脚 (nFAULT)
    • 可选择通过 SPI 接口进行故障诊断

DRV8316-Q1 为要驱动高达 40W 的 12V 无刷直流电机的客户提供了一种单芯片功率级解决方案。DRV8316-Q1 集成了三个 1/2-H 电桥,具有 40V 的绝对最大电压和 95mΩ(高侧加低侧)的超低 RDS(ON),可提供大功率驱动能力。通过集成电流检测功能完成检测,无需外部电流检测电阻器。可调降压稳压器和 LDO 的电源管理性能为器件生成必要的电压轨,可用于为外部电路供电。

DRV8316-Q1 实现了 6x 或 3x PWM 控制方案,可用于使用外部微控制器实施有传感器或无传感器磁场定向控制 (FOC)、正弦控制或梯形控制。DRV8316-Q1能够驱动高达200kHz 的 PWM 频率。该控制方案可通过硬件引脚或寄存器设置进行高度配置,范围涵盖从电机电流限制行为到故障响应。

DRV8316-Q1 集成多种保护特性,旨在出现故障事件时保护该器件、电机和系统。

DRV8316-Q1 为要驱动高达 40W 的 12V 无刷直流电机的客户提供了一种单芯片功率级解决方案。DRV8316-Q1 集成了三个 1/2-H 电桥,具有 40V 的绝对最大电压和 95mΩ(高侧加低侧)的超低 RDS(ON),可提供大功率驱动能力。通过集成电流检测功能完成检测,无需外部电流检测电阻器。可调降压稳压器和 LDO 的电源管理性能为器件生成必要的电压轨,可用于为外部电路供电。

DRV8316-Q1 实现了 6x 或 3x PWM 控制方案,可用于使用外部微控制器实施有传感器或无传感器磁场定向控制 (FOC)、正弦控制或梯形控制。DRV8316-Q1能够驱动高达200kHz 的 PWM 频率。该控制方案可通过硬件引脚或寄存器设置进行高度配置,范围涵盖从电机电流限制行为到故障响应。

DRV8316-Q1 集成多种保护特性,旨在出现故障事件时保护该器件、电机和系统。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DRV8316-Q1 三相集成式 FET 电机驱动器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2021年 10月 21日
技术文章 Achieving a 360-degree field of view in mechanically scanning lidar with BLDC moto PDF | HTML 2022年 1月 27日
证书 DRV8316R-Q1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021年 12月 6日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

入门

MSP-MOTOR-CONTROL MSP firmware solutions for motor control

MSP Motor Control is a collection of software, tools and examples to spin motors in 30 minutes or less with MSPM0 Arm® Cortex® M0+ MCUs and popular motor driver solutions.

MSP Motor Control provides examples for supported hardware kits to spin brushed, stepper, and three-phase motors with sensored (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

开始使用 下载选项
计算工具

BLDC-MOSFET-THERMAL-CALC BLDC integrated MOSFET driver thermal calculator tool

Calculates the thermals of a BLDC integrated MOSFET driver based on user input system parameters
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RGF) 40 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频